概要
SLG46536V-SKTは、SLG4DVKADV GreenPAK™ Advanced開発ボードまたはSLG4DVKLITE GreenPAK Lite開発ボードで使用するためのソケットアダプタキットです。 SLG46536V-SKTには、SLG4SA14-20x22ソケットアダプタと、SLG46536V(TQFN-14)GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルマトリクスICサンプル50個が含まれています。
GreenPAK AdvancedおよびLite開発ボードは、SLG46xxxX-SKTおよびSLG47xxxV-SKTソケットキットと組み合わせて使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング・エミュレーション・テストを行うことができます。
SLG46536は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力のコンポーネントを提供します。 ユーザーは、ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングして、相互接続ロジック、IOピン、およびSLG46536のマクロセルを構成することにより、回路設計を実現します。
特長
- SLG46536 GreenPAK™プログラマブルミックスドシグナルマトリクス用TQFN-14ソケット
- SLG4SA14-20x22 ソケットアダプタ
- 50個のSLG46536V ICサンプル
サンプル&ご購入
SLG46536V-SKT
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。