メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

Renesas SynergyTM S128 MCUグループのすべての機能を評価し、Renesas SynergyTM ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを開発します。

製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。

Kit Contents

  • DK-S128メインボード
  • Pmod™ LCDディスプレイモード
  • クイックスタートガイド
  • USB Type A-USB Micro-B変換ケーブル
  • シャントジャンパー x 5

System Requirements

  • Microsoft® Windows® 7または10、2.0GHz以上で動作するIntel® CoreTM ファミリプロセッサまたは同等のプロセッサ搭載
  • システムRAM 8GB以上
  • ハードディスク空き容量 2GB以上
  • USB2.0以上のポート x 2
  • インターネット接続環境

特長

  • Renesas SynergyTM S128 MCUグループのほとんどの端子とオンボード周辺機器にアクセス可能
  • 密に統合され、認定されたSynergy Software Package(SSP)を使用してコード開発を加速
  • ルネサスe2 studio ISDEまたはIAR Embedded Workbench® for Renesas SynergyTM を使用して、コードの表示、ステップスルー、およびデバッグを実行
  • サードパーティ製ボード、既存ボード、およびカスタム多機能ボードのための、USB、CAN、DALI 2.0、SEEED Grove I2C I/F、およびPmodTM コネクタによる柔軟な接続オプション
  • ユーザインタフェース画面開発用の静電容量式タッチ検出ユニットおよびPmodTM LCDディスプレイによるヒューマンマシンインタフェース(HMI)機能
  • オンボード加速度計、光センサ、および温度センサ
  • プログラム実行によるリアルタイムの消費電力を測定
  • セキュリティおよび暗号化機能により、AES128/256などの業界標準アルゴリズムをサポートしたセキュアなデータ通信およびストレージが可能
  • ハードウェア診断、メモリ保護、ウォッチドッグタイムアウトを含むセーフティ機能
  • オンボードJ-Link® OBを使用してデバッグとプログラミングを実行

使用製品

サンプル&ご購入

DK-S128 Board

S128 Development Kit

RTK7DKS128S00001BU アクティブ
Description:S128 Development Kit
HTS (US):8471.50.0150
ECCN (US):3A991.a.2
SPQ:1
Pb (Lead) Free:No
Assembly Location:CHINA
1u | $175.29参考価格

サポート

サポートコミュニティ

  1. Kit DK-S128のDALIマスター電源

    ... いないようです。このボードでDALIを使うには自分でDALI電源回路を追加しないとだめですかね? www.renesas.com/.../renesas-synergy-dk-s128.html

    2017年11月27日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。