メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 広い電源電圧範囲:1.2Vまで対応
  • 超低入力バイアス電流:1pA(標準値)
  • 低自己消費電流:10µA/ch
  • 低統合ノイズ:5.5µVP-P(0.1Hz~10Hz)
  • レール・ツー・レール入力/出力機能
  • 利得帯域幅製品:350kHz
  • 低入力オフセット電圧:±0.5mV
  • 統合型RFI/EMI入力フィルタリング
  • 位相反転のないユニティゲイン安定性
  • 動作温度範囲:-40℃~125°C

説明

RRA79041超低電圧オペアンプは、様々な要求の厳しいアプリケーションにおいて卓越した性能と効率を実現します。単一構成(RRA79041)で提供されるこのオペアンプは、1.2Vから5.5Vまでの広い電圧範囲でシームレスに動作し、レール・ツー・レール入出力特性を備えています。

電力消費に敏感なアプリケーション向けに特別に設計されたRRA79041は、わずか10µA(標準値)という極めて低い待機電流により、消費電力を大幅に削減します。供給電圧がわずか1.2Vの低電圧でも確実に動作する能力により、電力効率を重視するアプリケーション向け業界をリードするソリューションの一つとして位置づけられています。

すべてのデバイスは-40°Cから+125°Cの温度範囲で動作し、さまざまなパッケージで提供されています。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)0.35
Offset Voltage (Max) (mV)2.05
IBIAS (nA)0.001
CMRR (dB)89
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.2 - 5.5
IS per Amp (mA)0.013
Single Supply Voltage Range (V)1.2 - 5.5
Slew Rate (V/µs)0.2
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.05
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.013
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SC701.2 x 2.0 x 1.9050.7
SOT232.9 x 1.6 x 0.0051

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of SOT chip package with 5 lead count.
画像
RRA79041ISL28113RRA79001
Single Supply Voltage Range1.2 - 5.51.8 - 5.51.8 - 5.5
Bandwidth (MHz)0.3521
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.05-1.6
IBIAS (nA)0.0010.0030.005
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.013-0.078

アプリケーション

  • スマートで接続されたIoTデバイス
  • 高度なウェアラブル技術
  • 携帯型および個人用電子機器
  • ビルディングオートメーション
  • 環境センサ

適用されたフィルター