メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 100V
  • 標準駆動電圧対応 :VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 1.9mΩ max.
  • ID(DC) = 230A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランシェテスト
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー端子めっき:RoHS適合
  • MSL1(IPC/JEDEC J-STD-020)

説明

RBA019N10R1SBQ4 NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLLパッケージの製品です。 TOLLパッケージは小型でリードレスな設計に加え、ウェッタブルフランク構造を採用しており、熱性能の向上、信頼性の向上、実装の容易さを実現しています。

RenesasのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLL
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)230
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.9
Pch (W)405
Ciss (Typical) (pF)11000
Qg typ (nC)140
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLL15 x 9.9 x 2.38

アプリケーション

  • 48Vバッテリシステムとモータ駆動
  • 小型トラクション(二輪車、三輪車)
  • オンボードチャージャー(OBC)
  • 充電ステーション
  • 低電圧DC/DC

適用されたフィルター