メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

説明

ディープラーニング(深層学習)搭載インテリジェントカメラ向け”Ready To Use”開発環境

EagleCAMはオープンなフロントカメラのソリューションで、ルネサスのR-Car V3HおよびR-Car V3Mシステムオンチップ(SoC)が搭載されています。 オールインワンのスケーラブルなカメラプラットフォームは、自動緊急ブレーキ、前方衝突警告、車線維持支援、交通標識認識など、最新のユーロNCAPとC-NCAPの要件をサポートしています。

このEagleCAMソリューションにより、ユーザは、運転機能に関する独自のソフトウェアやサードパーティ製ソフトウェアを統合することで、製品の差別化と拡張を図ることができます。

特長

  • 水平視野角最大100°(HFOV)
  • 1.7MPまたは2.45MP イメージセンサー対応
  • ルネサスエレクトロニクス製R-Car V3MまたはV3H搭載
  • 視野角360°の5x カメラ入力(GSMLまたはFPD-Link III)
  • 1x カメラ出力(GSMLまたはFPD-Link III)
  • 最大 3x CAN-FD
  • 最大2x 100/1000BASE-T1イーサネット
  • デフォルト オペレーティング システム:Linux + Free RTOS
  • 量産対応オペレーティング システム:QNX + AUTOSAR(ユーザ要求依存)
  • -40°C~95°C、IP5K2~IP6K7
  • システム機能安全:ASIL-Cまで対応
  • サイズ:120 mm x 60 mm x 40 mm(L(長さ)*W(幅)*H(高さ))

アプリケーション

ドキュメント

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。