メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

本ソリューションはフロントカメラアプリケーションだけでなく、サラウンドビューシステム、ドライバーモニター、Lidar向けに利用でき、NCAP(New Car Assessment Program)への対応が可能です。

Renesas R-Car V3M Eagleボードのクイックスタートの詳しい情報はこちらをご覧ください。

特長

  • 自動運転アプリケーション向けのハードウェアおよびソフトウェア開発ボード
  • R-Car V3M:性能と電力のバランスを最適化した画像認識エンジン、Dual ArmR CortexR-A53とCortex-R7により、高度な映像処理と画像認識が可能
  • 実績のあるPMICを使用することで、お客様のR&Dコスト及び開発期間を削減
  • カメラIFであるCSI2を2CH、イーサ用IFであるRGMIIを2CH、LVDSによる画像出力を兼ね備え、多様な入出力へ対応することで汎用性の高い画像処理システムを実現

アプリケーション

自動車

使用製品

RAA271050
車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ

サンプル&ご購入

Eagle Development Board

RTP0RC77970SEB0010S

アクティブ
ECCN (US):3A991.a.2
HTS (US):8471.50.0150

アプリケーション・ブロック図

Intelligent Camera Solution Block Diagram
インテリジェントカメラシステム
画像認識とFuSaを備えたインテリジェントカメラシステムにより、NCAPに準拠した自動車のユースケースに対応します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。