概要
R-Car SoCとPMICをはじめとする各種電源ICとクロックジェネレータのコンビネーションにより、画像入力、画像出力や高速入出力IFに対応した高効率で高性能なADAS ソリューションを実現します。
特長
- ADAS、フロントカメラ、サラウンドビュー、LiDARなどの自動運転アプリケーション向けのハードウェアおよびソフトウェア開発ボード
- R-Car V3H:性能と電力のバランスを最適化した画像認識エンジン、Quad Arm® Cortex®-A53とCortex-R7により、高度な映像処理と画像認識が可能
- ISO 26262準拠のV3H SoC用に最適化された電源を搭載することで、高効率になり周辺部品の削減が可能
- プログラマブルクロックジェネレータ(5P35023):1~500MHzまでの任意のクロック周波数を生成でき、複数の周波数の水晶発振器と置き換え可能であり、PCIe用Clockとして搭載
- イーサ用IFであるRGMIIを2CH、カメラIFであるCSI2を2CHサポートし、多様な入出力へ対応
使用製品

サンプル&ご購入
RTP8A77980ASKB0CW0SA001
アクティブアプリケーション・ブロック図
| 包括的なADAS&自動運転ハードウェアソフトウェアシステム フロントカメラ、サラウンドビュー、LiDARなど、ADASおよび自動運転向けの完全なハードウェアおよびソフトウェアシステム。 |