メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

リニア・レギュレータ(LDO)

ルネサスは、低消費電力のハンドヘルド機器から高性能アプリケーションまで、幅広い用途に対応した豊富な低ドロップアウトレギュレータ(LDO)を提供しています。 先進的な設計により、これらのLDOは優れた効率、精度、信頼性を実現し、ポータブル電子機器から通信システムおよびデータ通信システムまで、幅広い用途に最適です。

低消費電力アプリケーション向けに最適化

超低ノイズ設計と低待機電流により長寿命バッテリを実現し、省スペース設計に対応するコンパクトパッケージを採用

高性能な電流処理能力

最大3A対応、業界トップクラスの高速負荷過渡応答、高精度な電圧出力と低ドロップアウト電圧を実現

多用途でコスト効率の高いソリューション

通信およびデータ通信システム向け低電圧バイアス電源の生成、ならびに起動時および連続低消費電力制御まで対応

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。