メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

AC/DCおよび絶縁型DC/DCコンバータ

ルネサスのPWMコントローラ製品は、絶縁トランスを必要とする高効率なDC/DCおよびAC/DC電源に対応するよう設計されており、高い堅牢性を備えています。 シングルエンドおよびダブルエンドの絶縁型コントローラに、先進的なZVSフルブリッジ方式のオプションを組み合わせることで、当社のコンバータ製品は、オフラインAC/DCシステムや通信機器向けDC/DCコンバータといった要求の厳しい用途おいて、性能・信頼性・精度の最適なバランスを実現します。

コンパクトで多用途なソリューション

当社のAC/DCソリューションは市場最小クラスのパッケージを採用しており、スペースに制約のある設計に最適であると同時に、高い性能を発揮します。

優れた保護機能と制御

当社独自の出力電流検知機能とブリックウォール過電流保護機能は、高負荷時における信頼性と安定性を高め、システムを保護します。

ZVS制御による最適化された効率

革新的なフルブリッジゼロ電圧スイッチング(ZVS)制御と調整可能なデッドタイム管理により、エネルギー損失を最小限に抑え、電力変換システムの効率を向上させます。

さまざまな業界で活躍する柔軟な用途

多様な用途向けに設計されたルネサスのソリューションは、AC/DC電源、ブリックコンバータ、力率改善(PFC)ボード、アダプタなどで、優れた拡張性と効率性を実現します。

すべての製品を比較する

半波LLC電源

半波LLC電源

GaNベースのHWLLCプラットフォームは、IoT、産業用、インフラシステム向けに500W以上の高出力を実現します。 その広い入力・出力範囲により、100Wから500Wまでの照明、モーター制御、次世代急速充電器といった用途に対して、超高効率かつコンパクトなアーキテクチャを柔軟に適用できます。 従来設計のサイズ、発熱、効率の限界を回避することで、より小型の240W USB PD EPRアダプタを実現し、かさばるブリック型充電器に代わる選択肢となります。

Half-Wave LLC Charging Topology
3D illustration featuring top and bottom views of QFN chip package with 16 lead count.
USB-C & パワーデリバリー
RRW30120 アクティブ
48V出力およびマルチポートアダプタ対応USB PD 3.2 EPRコントローラ
データシート
同期整流コントローラ
RRW43110 アクティブ
最大48V出力対応・高電力密度対応の同期整流(SR)コントローラ
データシート
3D illustration featuring top and bottom views of SOIC chip package with 14 lead count.
ハーフブリッジFETドライバ
RRW40120 アクティブ
ハイサイド/ローサイドスイッチング用の600Vハーフブリッジゲートドライバ
データシート
フライバックコントローラとフォワードコントローラ
RRW11011 アクティブ
インターリーブPFCおよび半波LLC対応の500W AC/DC一次側デジタルコントローラ
データシート-簡略版
ビルディングオートメーション
300Wの照明および電力制御プラットフォーム
300W GaN駆動プラットフォームが、多様な用途向けに効率的で調光可能な照明を実現します。

240W USB PDアダプタ

240W USB PDアダプタ

このHWLLCベースのAC/DCソリューションにより、設計者は100W USB-Cアダプターの枠を超え、スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機向けに、より小型で高出力な240W USB PD 3.2 EPR充電器を採用できるようになります。 当社のコンパクトなアーキテクチャは、超低待機電力制御と先進的なルネサス SuperGaN® Dモード技術を組み合わせることで、効率的で高電力密度のアダプタ開発を加速します。

WS193: WEBConnector Line.651Connector Line.652Line.627Line.304Line.162Line.122Capacitor Non-polarizedSheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8Bridge Rectifier.185Sheet.10Sheet.11Sheet.12Sheet.13Sheet.14Sheet.15Sheet.16Sheet.17Sheet.18Sheet.19Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24Sheet.25Capacitor Non-polarized .26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30Ground - EarthSheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35LineLine.37Line.38AC Power Source.184Sheet.2Alternating CurrentLine.39Line.40Line.41Line.42Connector 1.160Connector 1.160.44Connector 1.160.45Connector 1.160.46Line.47Line.48Line.49Connector 1.160.50Line.51Line.52Connector 1.160.53Line.54Connector 1.160.55Connector 1.160.56Transformer Inductor Coreless (Air conductor)Sheet.58Sheet.59Sheet.60Sheet.61Sheet.62Sheet.63Sheet.64Sheet.65Sheet.66Transformer Inductor Coreless (Air conductor).67Sheet.68Sheet.69Sheet.70Sheet.71Sheet.72Sheet.73Sheet.74Sheet.75Sheet.76DiodeSheet.112Sheet.113Sheet.114Connected signals lineConnector LineConnector 1.160.123Diode.151Sheet.152Sheet.153Sheet.154Connector Line.15590-305 VAC90-305 VAC90-305 VACLine.157Line.158Line.159Line.160Connector 1.160.163Capacitor Non-polarized .213Sheet.214Sheet.215Sheet.216Sheet.217Ground - Earth.260Sheet.261Sheet.262Sheet.263Sheet.264Capacitor Non-polarized .265Sheet.266Sheet.267Sheet.268Sheet.269Line.270Line.271Line.272Line.273Line.274Connector 1.160.275Connector 1.160.276Ground - Earth.295Sheet.296Sheet.297Sheet.298Sheet.299Ground - Earth.144Sheet.145Sheet.146Sheet.147Sheet.148Connector 1.160.305Line.311Line.312Line.313Line.314Line.315Line.316Line.317Half-Bridge DriverHalf-Bridge DriverHalf-Bridge DriverGround - Earth.319Sheet.320Sheet.321Sheet.322Sheet.323Line.329Line.331Line.332Capacitor Non-polarized .333Sheet.334Sheet.335Sheet.336Sheet.337Line.338Line.339Connector 1.160.340TransformerLine.841Inductor Air Core.509Sheet.344Sheet.345Sheet.346Sheet.347Sheet.348Sheet.349Sheet.350Sheet.351Sheet.352Line.29Inductor Air Core.212Sheet.355Sheet.356Sheet.357Sheet.358Sheet.359Sheet.360Sheet.361Sheet.362Sheet.363Line.364Connector 1.160.365Line.366Connector 1.160.367Line.385AC/DCAC/DCAC/DCConnector 1.390Connector 1.391Line.429WS193WS193WS193N-Channel Depletion MOSFET.588Sheet.589Sheet.590Sheet.591Sheet.592Sheet.593Sheet.594Sheet.595Sheet.596Sheet.597Sheet.598Sheet.599Sheet.600Connect.50Sheet.602Sheet.603Sheet.604Connector 2Connector 2.623Line.626SR ControllerSR ControllerSR ControllerCapacitor Non-polarized .628Sheet.629Sheet.630Sheet.631Sheet.632Ground - Signal.633Sheet.634Sheet.635Sheet.636Sheet.637Sheet.638Line.639Line.640Connector 1.160.641Connector 1.160.64220VDC/12AMAX20VDC/12AMAX20VDC/12AMAXVOUT+VOUT+VOUT+VOUT-VOUT-VOUT-Connected signals line.648Sheet.653OptocouplerOptocouplerOptocouplerSheet.166Sheet.167Line.160TriangleLine.141Sheet.171Feedback arrowLine.149Sheet.174Feedback arrowLine.149Line.156Line.161Line.162Line.163Arrow-Right -45Line.165Line.166Line.167Line.168RectangleLine.306Line.649Line.650Line.318Sheet.654GaN FETGaN FETGaN FETN-Channel Depletion MOSFETSheet.78Sheet.79Sheet.80Sheet.81Sheet.82Sheet.83Sheet.84Sheet.85Sheet.86Sheet.87Sheet.88Sheet.89Connect.50Sheet.91Sheet.92Sheet.93Ground - Earth.115Sheet.116Sheet.117Sheet.118Sheet.119Line.125Sheet.658GaN FETGaN FETGaN FETN-Channel Depletion MOSFET.127Sheet.128Sheet.129Sheet.130Sheet.131Sheet.132Sheet.133Sheet.134Sheet.135Sheet.136Sheet.137Sheet.138Sheet.139Connect.50Sheet.141Sheet.142Sheet.143Line.657Sheet.655GaN FETGaN FETGaN FETN-Channel Depletion MOSFET.189Sheet.190Sheet.191Sheet.192Sheet.193Sheet.194Sheet.195Sheet.196Sheet.197Sheet.198Sheet.199Sheet.200Sheet.201Connect.50Sheet.203Sheet.204Sheet.205Line.301Sheet.659GaN FETGaN FETGaN FETN-Channel Depletion MOSFET.278Sheet.279Sheet.280Sheet.281Sheet.282Sheet.283Sheet.284Sheet.285Sheet.286Sheet.287Sheet.288Sheet.289Sheet.290Connect.50Sheet.292Sheet.293Sheet.294Line.300Shunt RegulatorShunt RegulatorShunt Regulator
270W AC/DC Power Adapter Block Diagram
評価ボード/キット
EBC10293 アクティブ
240W USB PD 3.2 EPR評価ボード
クイックスタートガイド
電源アダプタ&充電器
240W AC/DC電源アダプタ
コンパクトな240W GaN AC/DCアダプタで、高性能システム向けに効率的で安定した電力を供給します。
Brochure cover featuring ac dc power management IC products.

AC/DCパワーマネジメントIC製品カタログ

世界中の最も高い信頼性が求められるアプリケーションにおいて、ルネサスのテクノロジがどのようにイノベーションを支えているのか、そしてあなたの設計にどのように貢献できるのかご紹介します。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。