概要
説明
Regulus RZ/V2L and RZ/G2L SMARC SOM evaluation kit with AI Accelerator is designed with the specification of SMARC v2.1 standard to provide a compact System On Module (SOM) solution based on Renesas high-performance RZ/V2L and RZ/G2L processors. The carrier board provides rich peripherals so it’s easy to start your AI project with Renesas DRP-AI accelerator.
特長
- 1.2 GHz Arm® Cortex®-A55 Dual / Single MPCore cores, 200-MHz Arm® Cortex®-M33 core, 500-MHz Arm® Mali™-G31 GPU
- DDR4 SDRAM: 2GB, QSPI flash memory: 512Mb, eMMC: 64GB
- Rich peripherals include MIPI-CSI, MIPI-DSI, G. Ethernet, USBs, CANs, UARTs, RS232, RS485, I2Cs, SPIs, GPIOs, PWMs, ADCs, SDIOs, BT5.1 compliant Bluetooth LE, 802.11n WIFI
- VLP package includes CIP Linux
- DRP-AI for accelerating AI processing with RZ/V2L
製品比較
アプリケーション
- Industrial controls
- Smart home
- Home appliance
- Healthcare
- Smart buildings
- Consumer electronics
- Video IP phone
- Smart meter
ソフトウェア
ソフトウェア/ツールページ
| Software title | Software type | 会社名 |
|---|---|---|
| DRP-AI Translator [V1.90] DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI Translator)を提供します。本製品はDRP-AI TVMの内部ツールとしても使用します(DRP-AI TVMのインストール時に必要となります)。 | Software Package | ルネサス |
| DRP-AI TVM (GitHub) DRP-AI搭載製品向けAIモデル変換ツール(DRP-AI TVM)を提供します。本製品をご利用の際は、最初にリンク先のREADME.mdの内容をご確認ください。 | Software Package | ルネサス |
| RZ/V2L DRP-AI Support Package [V7.51] RZ/V2L搭載のDRP-AIをサポートするソフトウェアを提供します。 | Software Package | ルネサス |
3件 | ||