メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

メモリインタフェース製品

20年以上にわたり業界をリードしてきたルネサスは、DDR5モジュール用メモリインタフェース製品の唯一のフルシステムソリューションサプライヤです。 JEDEC準拠のレジスタクロックドライバ(RCD)、データバッファ(DB)、パワーマネジメントIC、温度センサ、SPDハブを幅広くご用意しています。 当社のメモリインタフェース・ソリューションは、DIMMやその他のDRAMおよびNANDメモリインタフェース・アプリケーションの厳しいタイミング要件を満たします。

JEDEC®準拠の信頼性

JEDEC®準拠の信頼性

すべてのデバイスはJEDEC規格に準拠しており、卓越した信頼性とアプリケーションコンプライアンスを保証します。

エネルギー効率

エネルギー効率

当社のメモリインタフェース製品は、DDR3と比較してDDR4の消費電力を最大35%削減し、エネルギーコストの削減を実現します。

大容量サポート

大容量サポート

テラバイトDIMMメモリサポートは、高度なデータ集約型アプリケーションに最適です。

エラーリカバリーの強化

エラーリカバリーの強化

パリティとCRCは、データエラーの検出とリカバリを向上させます。

デバッグおよびマージン

デバッグおよびマージン

強化されたシステムデバッグ機能と改善されたシステムマージンが、最適なパフォーマンスを実現します。

すべての製品を比較する
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。