Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Core Voltage (V)
Bus Width (bits)
Density (Kb)
Pkg. Code
Interface
I/O Type
I/O Frequency (MHz)
Organization
Temp. Range (°C)
Architecture
16K x 18 SuperSync FIFO, 5.0V
1ku | $45.49
サンプル入手可能
5
18
288
TQFP
Synchronous
5.0 V TTL
66
16K x 18
-40 to 85°C
Uni-directional
8K x 18 SuperSync FIFO, 3.3V
1ku | $35.39
サンプル入手可能
3.3
18
144
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
66
8K x 18
-40 to 85°C
Uni-directional
16K x 9 SuperSync FIFO, 3.3V
1ku | $35.39
サンプル入手可能
3.3
9
144
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
100
16K x 9
0 to 70°C
Uni-directional
32K x 18 SuperSync FIFO, 3.3V
1ku | $57.64
利用できません
3.3
18
512
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
66
32K x 18
-40 to 85°C
Uni-directional
16K x 36 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $63.55
サンプル入手可能
3.3
36
512
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
133
16K x 36
-40 to 85°C
Uni-directional
4K x 18 SyncFIFO, 3.3V
1ku | $28.78
サンプル入手可能
3.3
18
72
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
100, 66
4K x 18
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
64 x 9 SyncFIFO, 5.0V
—
利用できません
5
9
1
TQFP
Synchronous
5.0 V TTL
100
64 x 9
0 to 70°C
Uni-directional
64K x 9 SuperSync FIFO, 3.3V
1ku | $57.64
サンプル入手可能
3.3
9
512
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
66
64K x 9
-40 to 85°C
Uni-directional
256K x 18 SuperSync FIFO, 3.3V
1ku | $102.06
サンプル入手可能
3.3
18
4096
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
100, 66
256K x 18
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
8K x 36 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $50.10
サンプル入手可能
3.3
36
288
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
100
8K x 36
0 to 70°C
Uni-directional
4K x 36 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $41.11
サンプル入手可能
3.3
36
144
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
166, 133
4K x 36
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
128K x 36 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $112.53
サンプル入手可能
3.3
36
4096
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
166, 133
128K x 36
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
64K x 36 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $80.38
利用できません
3.3
36
2048
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
133
64K x 36
-40 to 85°C
Uni-directional
64K x 18 / 128K x 9 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $73.06
サンプル入手可能
3.3
18
1024
CABGA, TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
166, 133
128K x 9, 64K x 18
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
32K x 18 / 64K x 9 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $63.55
サンプル入手可能
3.3
18
512
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
133
32K x 18, 64K x 9
-40 to 85°C
Uni-directional
16K x 18 SuperSync FIFO, 3.3V
1ku | $44.46
サンプル入手可能
3.3
18
288
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
100, 66
16K x 18
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
8K x 18 / 16K x 9 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $39.01
利用できません
3.3
18
144
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
166
16K x 9, 8K x 18
0 to 70°C
Uni-directional
4K x 18 / 8K x 9 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $29.31
サンプル入手可能
3.3
18
72
CABGA, TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
166, 133
4K x 18, 8K x 9
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
512K x 9 SuperSync FIFO, 3.3V
1ku | $102.06
サンプル入手可能
3.3
9
4096
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
100, 66
512K x 9
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
256K x 18 / 512K x 9 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $106.68
サンプル入手可能
3.3
18
4096
[object Object]
Synchronous
3.3 V LVTTL
166, 133
256K x 18, 512K x 9
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
128K x 18 / 256K x 9 SuperSync II FIFO, 3.3V
1ku | $69.24
サンプル入手可能
3.3
18
2048
CABGA, TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
66, 166
128K x 18, 256K x 9
0 to 70°C
Uni-directional
256 x 18 SyncFIFO, 3.3V
1ku | $16.45
サンプル入手可能
3.3
18
4
TQFP
Synchronous
3.3 V LVTTL
100, 66
256 x 18
-40 to 85°C, 0 to 70°C
Uni-directional
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
Part status
Enabled
Part status
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Core Voltage (V)
Enabled
Core Voltage (V)
Bus Width (bits)
Enabled
Bus Width (bits)
Density (Kb)
Enabled
Density (Kb)
Pkg. Code
Enabled
Pkg. Code
Interface
Enabled
Interface
I/O Type
Enabled
I/O Type
I/O Frequency (MHz)
Enabled
I/O Frequency (MHz)
Organization
Enabled
Organization
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
Architecture
Enabled
Architecture
105°C Max. Case Temp.
Enabled
105°C Max. Case Temp.
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます