メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Pin-compatible with the 72V2x5 SuperSync FIFOs
  • 10ns read/write cycle time (6.5ns access time)
  • Fixed, low first word data latency time
  • 5V input tolerant
  • Auto power down minimizes standby power consumption
  • Retransmit operation with fixed, low first word data latency time
  • Empty, Full and Half-Full flags signal FIFO status
  • Programmable Almost-Empty and Almost-Full flags, Easily expandable in depth and width
  • Independent Read and Write clocks (permit reading and writing simultaneously)
  • Available in a 64-pin TQFP package
  • Industrial temperature range (–40C to +85C) is available

説明

The 72V2105 is an 256K x 18 SuperSync FIFO memory with clocked read and write controls. The Frequency Select pin (FS) has been removed, thus it is no longer necessary to select which of the two clock inputs, RCLK or WCLK, is running at the higher frequency. SuperSync FIFOs are particularly appropriate for networking, video, telecommunications, data communications and other applications that need to buffer large amounts of data.

パラメータ

属性値
Core Voltage (V)3.3
Bus Width (bits)18
Density (Kb)4096
Pkg. CodePNG64
InterfaceSynchronous
I/O Type3.3 V LVTTL
I/O Frequency (MHz)66 - 66, 100 - 100
Organization256K x 18
Temp. Range (°C)-40 to 85°C, 0 to 70°C
ArchitectureUni-directional

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFP14.0 x 14.0 x 1.4640.8
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
72V2105L10PFGActiveAvailableIn StockTQFP1ku | $102.0664#CYesTray3TAIWANTAIWAN, USA
72V2105L15PFGIActiveAvailableIn StockTQFP1ku | $102.0664#IYesTray3TAIWANTAIWAN, USA
72V2105L10PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray3
72V2105L10PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel3
72V2105L10PFG8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CYesReel3
72V2105L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray3
72V2105L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel3
72V2105L15PFGI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#IYesReel3
72V2105L15PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoTray3
72V2105L15PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#INoReel3
72V2105L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoTray3
72V2105L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP64#CNoReel3
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。