メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 150mΩ、650V GaNデバイス、PQFN 8x8業界標準パッケージ
  • JEDEC認定のGaN技術
  • ダイナミックRDS(on)eff 生産テスト済み
  • ロバスト設計は以下によって定義されます。
    • 800Vの過渡過電圧能力
    • ツェナーダイオードによるゲート過電圧保護なしに標準的なゲートドライバでの駆動が可能
  • 低QRR
  • クロスオーバー損失の低減
  • ハードスイッチ回路とソフトスイッチ回路の両方で効率が向上し、次のことが可能になります。
    • 電力密度の向上
    • システムのサイズと重量の低減
    • システムコストの全体的な削減

説明

TP65H150G4LSGBE 650V 150mΩ窒化ガリウム(GaN)FETは、8x8 PQFN業界標準パッケージに収められており、ルネサスのGen IV SuperGaN® プラットフォーム上に構築されたノーマリオフデバイスです。 高電圧GaN HEMTと最適化された低電圧シリコンMOSFETを接続し、優れた性能、標準的なドライブ回路との互換性により設計の容易さ、および高信頼性を実現します。

パラメータ

属性
Blocking CapabilityUni-Directional Switch
Qualification LevelStandard
Vds min (V)650
V(TR)DSS max (V)800
RDSON (Typ) (mΩ)150
RDSON (max) (mΩ)180
Vth typ (V)1.6
Id max @ 25°C (A)14.2
Qg typ (nC)14
Qoss (nC)35
Ron * Qoss (FOM)5250
Ciss (Typical) (pF)1160
Coss (Typical) (pF)28
Mounting TypeSurface Mount
Temp. Range (°C)-55 to +150°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)
PQFN888 x 8

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the USB charger system delivers up to 240W and features integrated USB-C port controllers.
140W~240WデュアルポートUSB Type-C & USB PD充電器
このUSB充電器システムは最大240Wを供給し、堅牢な安全性を備えた高速で柔軟なデュアルUSB Type-C充電を実現します。

その他アプリケーション

  • 民生
  • ACアダプタ
  • 低消費電力SMPS
  • 照明機器
  • POE電源

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

イベント&ウェビナー

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。