特長
- すべてのNFETトランジスタを使用する2、3、または4セルのリチウムイオンバッテリ用の昇降圧NVDCまたはハイブリッドパワー(ターボブースト)チャージャ
- 入力電圧範囲:3.9V〜23.4V(デッドゾーンなし)
- システム/バッテリ出力電圧:3.9V〜18.304V
- システムをアダプタに接続するためにサポートされているバイパスモード
- 自律充電オプション(自動充電終了)
- アダプタ電流およびバッテリ電流モニタ(AMON/BMON)
- PROCHOT# オープンドレイン出力、IMVP準拠
- システム電源モニタPSYS出力、IMVP8/9準拠
- 主要パラメータを監視するための8ビット内蔵ADC
- USB-C PD 高速ロールスワップのサポートと PPS のサポート
- 順方向および逆方向動作(OTG)モード用の独立した補償ピン
- 補助電源をサポート (インテルVMINアクティブ保護)
- バッテリ出荷モード:IC超低電力状態
- NTCによるJEITA対応をサポート
- 4mm x 4mm 32 Ld TQFNパッケージ
- UL2367, IEC 62368-1: File No. E520109
説明
ISL9241はデジタル設定可能な昇降圧バッテリ・チャージャで、狭電圧直接充電(NVDC)とハイブリッド・パワー昇降圧(HPBB/バイパス)の両方の充電をサポートし、ファームウェア制御を使用してモードを切り替えることができます。 バイパス・モードは、コントローラのファームウェアを使用してもサポートされており、アダプターはシステムに直接電力を供給できます。 ISL9241は、タブレット、Ultrabook、ノートブック・プラットフォーム向けにNFETのみを使用した充電機能、システム・バス・レギュレーション、および保護機能を提供します。 高度なルネサスR3™テクノロジは、高負荷で軽負荷効率の高い充電モードを提供します。ISL9241は、広範なDC電源(従来のAC/DCチャージャ・アダプタ、USB Type-C電源ポート、トラベル・アダプタなど)から入力電力を受け取り、最大4直列セルのリチウムイオン・バッテリでバッテリ・パックを安全に充電します。 システム電源は、アダプタ、バッテリ、またはその両方の組み合わせから供給できます。 チャージャの再構成可能な内部レジスタにより、HPBBモード用に小型のインダクタを使用して、複数の電力レベルでより高い効率を実現できます。 ISL9241は、バッテリのみ、アダプタのみ、またはその両方を接続した状態で動作できます。 インテルIMVP準拠システムの場合、ISL9241にはシステム電源モニタ(PSYS)機能が搭載されており、プラットフォームの総電力を表すアナログ信号を提供します。 PSYS出力は、広範囲のIMVPコア・レギュレータに接続して、IMVP準拠の電源領域機能を提供します。 ISL9241は、2セルから4セルのバッテリからアダプタ・ポートへの逆昇降圧、昇圧、または昇降圧動作(OTGモード)をサポートします。 これにより、プログラマブル電源(PPS)ポートのUSB-C電力供給(PD)出力をサポートするように構成できます。 ISL9241シリアル通信はSMBus/I2Cを使用しているため、多くの主要パラメータをプログラミングしてカスタマイズされたソリューションを実現できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Topology [Rail 1] | Hybrid Power Buck-Boost |
| Input Voltage (Min) (V) | 3.9 |
| Input Voltage (Max) (V) | 23.4 |
| Input Current Limit Accuracy (% (±)) | 2.25 |
| Battery Charge Voltage | 3.9 to 18.304 |
| Charging Voltage Accuracy (Max) (±%) | 0.5 |
| Battery Charge Voltage Adjustment | 8mV steps |
| Charge Current Limit Accuracy | ±3 |
| Trickle Charge Current Range | 64mA, 96mA, 128mA, 160mA, 192mA, 224mA, or 256mA |
| Switching Frequency Range (Typical) (kHz) | 600 - 1420 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| TQFN | 4.0 x 4.0 x 0.70 | 32 | 0.4 |
アプリケーション・ブロック図
| NFC認証と豊富なコネクティビティを備えた安全性の高いドラッグデリバリシステム 適切な投薬と送達のための精密な投与と安全機能を備えた安全なドラッグデリバリシステム。 |
その他アプリケーション
- 2〜4セル タブレット
- ノートブック
- パワーバンク
- バッテリを必要とするUSB-Cインタフェースポータブルデバイス
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
| 型名 | 状態 | サンプル | 在庫 | RoHS | パッケージ | 参考価格(米ドル) | Lead Count (#) | Carrier Type | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Pb (Lead) Free | Pb Free Category | Temp. Range (°C) | Country of Assembly | Country of Wafer Fabrication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISL9241HRTZ | Active | Available | 在庫あり | RoHS:EN | VFQFPN | 1ku | $3.89 | 32# | Tray | 3 | Yes | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 | -10 to +100°C | MALAYSIA, TAIWAN, THAILAND | TAIWAN |
| ISL9241HRTZ-T | Active | Available | 在庫あり | RoHS:EN | VFQFPN | 1ku | $3.89 | 32# | Reel | 3 | Yes | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 | -10 to +100°C | MALAYSIA, TAIWAN, THAILAND | TAIWAN |
| ISL9241HRTZ-T7A | Active | Available | 在庫あり | RoHS:EN | VFQFPN | 1ku | $8.66 | 32# | Reel | 3 | Yes | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 | -10 to +100°C | MALAYSIA, TAIWAN, THAILAND | TAIWAN |
| ISL9241HRTZ-TK | Active | Available | 在庫あり | RoHS:EN | VFQFPN | 1ku | $3.89 | 32# | Reel | 3 | Yes | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 | -10 to +100°C | MALAYSIA, TAIWAN, THAILAND | TAIWAN |
| ISL9241IRTZ | Active | Available | 在庫あり | RoHS:EN | VFQFPN | 1ku | $4.32 | 32# | Tray | 3 | Yes | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 | -40 to +100°C | MALAYSIA, TAIWAN | TAIWAN |
| ISL9241IRTZ-T | Active | Available | 在庫切れ | RoHS:EN | VFQFPN | 1ku | $4.32 | 32# | Reel | 3 | Yes | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 | -40 to +100°C | MALAYSIA, TAIWAN | TAIWAN |
このデバイスに組み合わせたい製品
更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう
- ホワイトペーパー日本語USB Power Delivery enables up to 100W of bi-directional power transfer, streamlining data and power connections in modern devices. This paper outlines the evolution of the USB standard, explains the benefits of USB Type-C™, and highlights how integrated circuit solutions reduce design complexity and environmental impact.
- 製品アドバイザリ英語PDF 232 KB 2026年3月06日
- 製品変更通知英語PDF 219 KB 2025年10月29日
- アプリケーションノート英語PDF 455 KB R16AN0002EU0302 Rev.3.02 2023年8月22日AI生成コンテンツ: The ISL9241 supports multiple operation modes to manage system power efficiently. NVDC Turbo mode shares power between the adapter and battery when adapter power is insufficient. Bypass mode connects the adapter directly to the system and charges the battery if excess power is available. Reverse Turbo Boost mode supplements adapter power with the battery during peak demands. Battery Only mode powers the system solely from the battery, enabling low power consumption and supporting USB OTG with programmable output voltage.
- 製品変更通知英語PDF 169 KB 2022年11月17日
- 製品変更通知英語PDF 202 KB 2022年4月21日
- 製品変更通知英語PDF 326 KB 2021年5月21日
- ホワイトペーパー英語PDF 709 KB isl9241-usb-c-buck-boost-charger-whitepaper-kr 2018年12月17日
- ホワイトペーパー日本語
- アプリケーションノート英語PDF 397 KB an1684 2004年1月19日AI生成コンテンツ: The document outlines important legal disclaimers and usage guidelines for semiconductor products. It emphasizes user responsibility for product design and safety, disclaims liability for damages, and clarifies no intellectual property licenses are granted. Products are categorized by quality grades with specific application recommendations. Users must comply with laws, avoid unauthorized modifications, and ensure safe use within specified conditions. Contact details for Renesas Electronics sales offices worldwide are provided.
- アプリケーションノート英語PDF 509 KB an1681 2004年1月19日AI生成コンテンツ: The document explains grounding techniques for PCB layouts using a dual op amp example on a single-layer copper board. It compares three grounding schemes: a center spine ground trace, an outer ground plane, and a split/star ground plane, highlighting the benefits of single-point grounding to minimize noise and antenna effects. It emphasizes following current paths, minimizing loop lengths, and ensuring close forward and return paths to reduce interference. The document also includes disclaimers on product use, quality grades, safety, and legal compliance.
推奨ドキュメント (2)
データシート (2)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- ホワイトペーパー日本語USB Power Delivery enables up to 100W of bi-directional power transfer, streamlining data and power connections in modern devices. This paper outlines the evolution of the USB standard, explains the benefits of USB Type-C™, and highlights how integrated circuit solutions reduce design complexity and environmental impact.
- アプリケーションノート英語PDF 455 KB R16AN0002EU0302 Rev.3.02 2023年8月22日AI生成コンテンツ: The ISL9241 supports multiple operation modes to manage system power efficiently. NVDC Turbo mode shares power between the adapter and battery when adapter power is insufficient. Bypass mode connects the adapter directly to the system and charges the battery if excess power is available. Reverse Turbo Boost mode supplements adapter power with the battery during peak demands. Battery Only mode powers the system solely from the battery, enabling low power consumption and supporting USB OTG with programmable output voltage.
- ホワイトペーパー英語PDF 709 KB isl9241-usb-c-buck-boost-charger-whitepaper-kr 2018年12月17日
- ホワイトペーパー日本語
- アプリケーションノート英語PDF 397 KB an1684 2004年1月19日AI生成コンテンツ: The document outlines important legal disclaimers and usage guidelines for semiconductor products. It emphasizes user responsibility for product design and safety, disclaims liability for damages, and clarifies no intellectual property licenses are granted. Products are categorized by quality grades with specific application recommendations. Users must comply with laws, avoid unauthorized modifications, and ensure safe use within specified conditions. Contact details for Renesas Electronics sales offices worldwide are provided.もっと見る (6)
アプリケーションノート、ホワイトペーパー (6)
- 製品アドバイザリ英語PDF 232 KB 2026年3月06日
- 製品変更通知英語PDF 219 KB 2025年10月29日
- 製品変更通知英語PDF 169 KB 2022年11月17日
- 製品変更通知英語PDF 202 KB 2022年4月21日
- 製品変更通知英語PDF 326 KB 2021年5月21日もっと見る (6)
製品通知(PCN、EOLなど) (6)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
Renesas Boards & Kits
USB-C Buck-Boost Charger Evaluation Board
The ISL9241EVAL1Z evaluation board is designed to demonstrate the performance of the ISL9241. From the PROG pin to GND, the resistor can be used to program the default value numbers of the battery in series, the switching frequency, and the adapter current limit charging function. The default... 続きを読む
フィルター
適用されたフィルター
ソフトウェア/ツール
タイプでの検索
プロバイダでの検索
サンプルコード
アプリケーションでの検索
ファンクションでの検索
コンパイラでの検索
IDE に関するフィルタリング
シミュレーションモデル
Partner Solutions
- Model-Based Development Platform日本語Offers electrochemical battery models designed to run on Renesas battery management solution platforms, enabling more accurate state estimation and improved overall battery performance.提供元: BattGenie
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
ソフトウェア/ツール (1)
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
No Results Found.
入力するワードを減らしてみたり、異なるワード、あるいはより一般的なワードを入力してみましょう。
フィルターを適用している場合、フィルターの範囲を見直してみてより広く検索結果が反映される様にしてみましょう。
- ナレッジベースを検索してみましょう。FAQにより、お客様をサポートいたします。
- ルネサスの技術スタッフやコミュニティからのヘルプをサポートフォーラムから受けられます。
- Model-Based Development Platform日本語Offers electrochemical battery models designed to run on Renesas battery management solution platforms, enabling more accurate state estimation and improved overall battery performance.提供元: BattGenie
Partner Solutions (1)
Renesas Electronics Corporation today introduced the industry’s first USB-C™ buck-boost battery charger to support both Narrow Voltage Direct Charging (NVDC) and Hybrid Power Buck-Boost (HPBB) charging for notebooks, ultrabooks, tablets, and power banks using the reversible USB Type-C™ connector cable. Through firmware control, the ISL9241 can switch between NVDC and HPBB modes, providing a low-cost and small solution size capable of efficiently processing a full range of power levels.
ニュース&ブログ
ニュース
2024年10月24日
|