メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 標準動作条件でmax. 95%の効率
  • 入力電圧範囲:0.8V〜4.7V
  • 出力電流: max. 500mA (VBAT = 3.0V、VOUT = 5.0V)
  • 低静止電流:20μA (typ.)
  • ロジック制御シャットダウン(IQ < 1μA)
  • 1.2V ENハイロジック
  • シャットダウン時の出力切断
  • 軽負荷状態でのスキップモード
  • 低電圧ロックアウト
  • フォルト保護:OVP、OTP、短絡
  • 8 Ld 2mmx2mm DFN パッケージ

説明

ISL9113Aは、3セルのアルカリ、NiCd、NiMH、または1セルのリチウムイオン/リチウムポリマー・バッテリで駆動されるデバイス向けの電源ソリューションを提供します。 USB-OTGまたは携帯HDMIアプリケーションに対する固定5Vまたは調整可能な出力オプションのいずれかを提供します。 このデバイスは、3V入力および5V出力から500mAを供給することが保証されており、ピーク電流制限は、typ. 1.3Aです。 1.8MHzの高スイッチング周波数により、小型で薄型のインダクタとセラミックコンデンサを使用して、ソリューション全体のサイズを最小限に抑えることができます。

ISL9113Aは、全機能内蔵型同期整流式コンバータで、最小限の外付け部品で効率が最適化されています。 軽負荷時にはスキップモードに移行し、自己消費電流はわずか20μAなので、軽負荷時の効率が向上し、バッテリ寿命が最大になります。 このデバイスは 8 Ld DFN パッケージで供給されます。

パラメータ

属性値
Outputs (#)1
Topology [Rail 1]Boost
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)4.7 - 4.7
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)5.2
Output Current (Max) [Rail 1] (A)0.5
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)1500 - 2000
Peak Efficiency (%)95
IQ [Rail 1] (µA)20
SYNCH CapabilityNo
PORNo
Control TypeCurrent Mode
Input Voltage (Min) (V)0.8
Input Voltage (Max) (V)4.7
Output Voltage (Min) (V)1
Output Voltage (Max) (V)5.2
Quiescent Current20 µA
Switching Frequency (KHz)2 - 2
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
DFN2.0 x 2.0 x 0.908

アプリケーション・ブロック図

Multi-Sensor Platform for ASi-5 Block Diagram
ASi-5用マルチセンサプラットフォーム
1つのPCBで複数のセンサをASi-5システムと統合し、柔軟性と正確な評価を実現します。

その他アプリケーション

  • 携帯HDMI、USB-OTGなどの製品
  • スマートフォン
  • タブレットおよびモバイルインターネットデバイス

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル長期供給在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
ISL9113AIRAZ-TActiveAvailable2033 Dec在庫ありRoHS:EN
DFN1ku | $0.258#Reel1YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +85°CMALAYSIATAIWAN

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

ニュース&ブログ

ブログ
2020年10月12日
How to Conserve Battery Power in IoT Devices
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。