メインコンテンツに移動

ソフトウェアとドライバ

ルネサスのソフトウェアソリューションのご紹介

ルネサスのソフトウェアパッケージは製品ファミリ別に最適化されており、開発を始めるために必要な要素がそろっています。 マイコン、プロセッサ、専用ボードのいずれを使う場合でも、選択したデバイスに合わせて、ドライバ、ミドルウェア、ドキュメントが適切にそろっています。 製品に特化したアプローチにより、互換性を確保し、組み込みを容易にするとともに、試作から導入までをスピーディに進められます。

RA Arm Cortex-M MCU

強化された RA ファミリ向けソフトウェアは、拡張性と高い品質を備え、組み込みシステムの開発を効率化します。

RZ 32ビット/64ビットMPU

AI、HMI、産業制御アプリケーション向けの高性能RZプロセッサに最適化されたLinuxおよびRTOSベースの開発ツールです。

RX 32ビット高性能/高効率MCU

RX マイコン向けのFreeRTOS、クラウド接続、モータ制御を含む包括的なソフトウェアスイート

ワイヤレス接続

ルネサスは、低消費電力の Bluetooth や Wi-Fi ソフトウェアを、開発キットやモバイルアプリとともに提供し、スマート IoT デバイスへシームレスかつ安全に組み込めます。

クロックとタイミング

組み込みシステムにおける正確なタイミング制御、同期、クロック設定を行うためのPTPクロックマネージャーとRICBoxツールが含まれています。

GreenPAK プログラム可能なミックスドシグナルIC

コンポーネント数、基板スペース、消費電力を削減できる設定可能なICにより、迅速かつ柔軟なミックスドシグナル回路設計を実現します。

ソフトウェアパートナーとサポート

信頼できるソフトウェアパートナーとサポートからなる厳選されたエコシステムは、ルネサス製品ですぐに使える商用グレードのビルディングブロックを提供します。それらは、IoT、産業、車載分野で安全かつ拡張性のある開発を加速します。

Engineer browsing renesas's github community page for documentation.

ルネサスGitHub

GitHub からルネサスのソフトウェアと充実したドキュメントにアクセスすることで、設計プロセスを効率化し、開発を加速し、プロジェクト間の連携をスムーズにします。

GitHubをご覧ください

ソフトウェア一覧

タイトルName説明会社名
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]サウンド / ボイスRL78ファミリ用 音声再生システムRenesas
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]Renesas
RoX AI WorkbenchソフトウェアパッケージルネサスR-Car SoCプラットフォームのAIモデルやアプリケーションの開発・検証が可能なクラウド環境へウェブブラウザ経由でアクセスできます。Renesas
RoX WhiteboxソフトウェアパッケージThe RoX Whitebox stack is built based on OSS, including open-source OS and hypervisor that accelerates the development of ADAS, cockpit and connected services applications.Renesas
RoXソフトウェア開発キットソフトウェアパッケージRoX SDKは、R-Car SoC向けソフトウェアのeasy-to-startとeasy-to-useを実現する利便性の高い開発フレームワークです。Renesas
RT-RK - Expertise on Renesas' Computer Vision and CNNソフトウェアパッケージConsulting and services on computer vision and machine learning to optimize the performance of Tier 1 and OEM algorithm on Renesas productsRT-RK
RX Driver PackageソフトウェアパッケージRXファミリ用デバイスドライバセット(主要ミドルウェアを含む)。ターゲットデバイス:RX130, RX23W, RX231, RX24U, RX64M, RX65N, RX66T, RX71M, RX72Mなど。
Renesas
RX ファミリ Renesas FreeRTOSFreeRTOSRXマイコン用FreeRTOS™ソフトウェアプラットフォーム。Firmware Integration Technology(FIT)と組み合わせて簡単にFreeRTOS™アプリケーションの作成を実現。Renesas
RXファミリ用 Bluetooth® Low EnergyプロトコルスタックプロトコルスタックBluetooth v5.0認証取得済み [対応デバイス: RX23W]

Renesas
RXファミリ用 DSPライブラリDSP / FFTDSPで使用される数値演算機能を汎用マイコンを用いて実現するソフトウェアライブラリ
Renesas
RXファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny]ファイルシステムRXファミリ用 FATファイルシステム
Renesas
RXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリイメージングRXファミリ用 JPEG圧縮/伸張ソフトウェアライブラリ。JPEGデコーダとJPEGエンコーダがあります。
Renesas
RXファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]サウンド / ボイスRXファミリ用 音声再生システム
Renesas
RXファミリ用SDカードドライバSDカードマイコン内蔵のSDホストインタフェース(SDHI)を使用してSDカードを制御するデバイスドライバ
Renesas
RXファミリ用マルチメディアカード/e・MMCドライバeMMCマイコン内蔵のマルチメディアカードインタフェース(MMCIF)を使用してマルチメディアカードおよびe・MMCを制御するデバイスドライバ
Renesas
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600PX]ITRON OSμITRON4.0/PX保護機能拡張に準拠したRXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]Renesas
RXファミリ用リアルタイムOS [RI600V4]ITRON OSμITRON4.0仕様準拠 RXファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境e2 studio, CS+]Renesas
RZ Common System Release PackageソフトウェアパッケージA generic software package for providing consistent experience across select reference products featuring RZ SoCs to be used in PoCs and product development, thereby streamlining and focusing on end application development while reducing BSP efforts.Renesas
RZ Linux BSP Plus (GitHub)ソフトウェアパッケージRZ Linux BSP Plusは最新のLTS Linux Kernel、Yoctoプロジェクト、RZ MPUの特徴であるミドルウェアをサポートするRenesasのEvaluation Board Kit上で動作するソフトウェアパッケージです。
Renesas
RZ MPU HTML5 (Chromium) Package for Verified Linux PackagesソフトウェアパッケージRZ/G3E, RZ/G2L, RZ/G2LC, RZ/V2L向けGUIフレームワークとしてHTML5(Chromium)を提供します。Renesas
RZ MPU HTML5 (Gecko) Package for Verified Linux Packages [5.10-CIP]ソフトウェアパッケージRZ/G向けHTML5 (Gecko)パッケージを提供します。本パッケージは、対象デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。

Renesas
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, and RZ/G1E [5.10-CIP版]ソフトウェアパッケージRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。Renesas
RZ MPU Multimedia Package for RZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, and RZ/G2E [5.10-CIP版]ソフトウェアパッケージルネサス提供のRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2EでH.264/H.265 Videoコーデック、グラフィックス (OpenGL ES) 機能を使用するためのライブラリです。Renesas
RZ MPU Qt PackageソフトウェアパッケージRZ MPU向けのQtパッケージを提供します。Renesas
RZ MPU Security Package (Linux OS)ソフトウェアパッケージRZ MPU向けSecurity Packageを提供します。 本パッケージは、各デバイス向けに用意されたLinuxパッケージと合わせてご利用ください。Renesas
RZ MPU Verified Linux Package [6.1-CIP版]ソフトウェアパッケージRZ MPU向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。Renesas
RZ MPU Verified Linux Package [6.12-CIP版]ソフトウェアパッケージRZ MPU向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。Renesas
RZ MPU Video Codec Library for RZ/V2MAソフトウェアパッケージRZ/V2MAが搭載するVideo Codec向けライブラリを提供します。本製品をご利用の際は、RZ/V2MA向けに用意された Linux Packageのリリースノートを最初にご確認ください。 
Renesas
RZ MPU WebUI Package for Verified Linux Package [5.10-CIP版]ソフトウェアパッケージRZ MPU向けWebUIパッケージを提供します。WebUIは、Webベースの管理ツールであり、ネットワーク経由でユーザにユーザインタフェース(UI)を提供します。
Renesas
RZ Smart Power ControllerソフトウェアパッケージA web‑based smart I/O power controller that simplifies relay management with flexible, intuitive software.Renesas
RZ/A Flexible Software Package (FSP)ソフトウェアパッケージお客様のシステム開発期間の短縮に貢献するRZ/A Flexible Software Package

Renesas
RZ/A ソフトウェア開発キット"RZ/A Software Development Kit"ソフトウェアパッケージRZ/A用ソフトウェア
Renesas
RZ/A1H FreeRTOS™ ソフトウェア開発キットソフトウェアパッケージカメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1H用HMIソフトウェア開発キットです。
Renesas
RZ/A1LU FreeRTOS™ ソフトウェア開発キットソフトウェアパッケージカメラ入力、LCD出力、画像調整を一貫してサポートする、RZ/A1LU用HMIソフトウェア開発キットです。
Renesas
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package Arm® Compiler対応版ソフトウェアパッケージRZ/A2M用ソフトウェア
Renesas
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package IAR C/C++ Compiler™対応版ソフトウェアパッケージRZ/A2M用ソフトウェア
Renesas
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package用DRPライブラリソフトウェアパッケージRZ/A2M用ソフトウェア
Renesas
RZ/A2M FreeRTOS™ ソフトウェア開発キットソフトウェアパッケージDRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、様々な機能をサポートするRZ/A2M用ソフトウェア開発キットです。
Renesas
RZ/A2M SDIO Wi-Fi PackageソフトウェアパッケージRZ/A2M用ソフトウェア
Renesas
RZ/Aシリーズ 用FATファイルシステムファイルシステムRZ/Aシリーズ用のPC互換FATファイルシステム・ソフトウェアライブラリ
Renesas
RZ/Five Verified Linux Package [5.10-CIP]ソフトウェアパッケージRZ/Five向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。Renesas
RZ/G AI Board Support PackageソフトウェアパッケージオープンソースAIフレームワークの多くをRZ/Gのエンドポイントで推論実行する組込み型人工知能を提供します。
Renesas
RZ/G Multi-OS PackageソフトウェアパッケージRZ/G Multi-OS Packageは、Arm® Cortex-Mコア搭載Renesas MCU向けソフトウェアパッケージであるRZ/G Flexible Software Package(FSP)とプロセッサ間通信用フレームワークの標準化APIであるOpenAMPから構成される、マルチOSソリューション開発用ソフトウェアパッケージです。Renesas
RZ/G series HMI SDK (GitHub)ソフトウェアパッケージHMI SDKにより、ルネサスの RZ/Gシリーズ評価キットを使用してHMIアプリケーションを簡単かつ迅速に開発できます。さらに、さまざまな サンプルアプリケーションを無料で提供します。Renesas
RZ/G Verified Linux Package [4.4-CIP]ソフトウェアパッケージ32bitプロセッサRZ/G1H, RZ/G1M, RZ/G1N, RZ/G1C向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。Renesas
RZ/G Verified Linux Package [5.10-CIP版]ソフトウェアパッケージRZ/Gグループ向けLinuxパッケージを提供します。本製品は動作検証を実施済みであり、定期メンテナンスも実施します。Renesas
RZ/G Verified Linux Package for 64-bit Kernel [4.19-CIP]ソフトウェアパッケージ64bitプロセッサRZ/G2H, RZ/G2M, RZ/G2N, RZ/G2E向けに、産業分野に必要な基本ソフトを動作検証済みのパッケージソフトとして提供します。Renesas
RZ/G3E Board Support PackageソフトウェアパッケージRZ/G3E向けLinuxパッケージを提供します。Renesas
RZ/T and RZ/N Multi-OS PackageソフトウェアパッケージRZ/T Multi-OS Package, RZ/N Multi-OS Packageは、マルチOSソリューションを開発するためのソフトウェアパッケージです。Renesas
RZ/T1用産業ネットワーク プロトコルスタックプロトコルスタックRZ/T1はEtherCAT®、EtherNet/IP™、PROFINET®等複数のプロトコルに柔軟に対応いたします。Renesas