概要
説明
WS040-ACDCWIFIEV1Zは、常時接続型のIoTアプリケーション向けに最適化された、高効率のAC/DCスイッチング電源(SMPS)ソリューションです。 待機時消費電力は最小5mWの超低待機電力を実現するとともに、Wi-Fi®およびBluetooth® Low Energy (LE) を統合し、シームレスなワイヤレス接続を提供します。
バイポーラトランジスタを内蔵したデジタル電源コントローラ iW1816が、WS040-2に電源を供給します。 iW1816は、業界トップクラスの平均効率と、極めて低い待機時消費電力特性を実現しています。 また、高度な一次側制御により外付け部品を削減し、設計の簡素化と部品表(BOM)コストの低減に貢献します。
さらに、DA16600モジュールは、未使用のサブシステムを停止するインテリジェントな電源管理アーキテクチャを備え、消費電力を最小限に抑えます。 動作時には超低消費電力の送受信(TX/RX)モードに対応し、効率的なワイヤレスデータ通信を実現します。 iW1816とDA16600を組み合わせることで、低消費電力で常時接続を必要とするIoT機器に最適な、高効率かつ高信頼性のプラットフォームを提供します。
特長
- 超低待機電流を実現した一次側制御AC/DC電源IC
- Wi-FiおよびBluetooth Low Energyを内蔵し、低消費電力で常時接続を実現
- Androidアプリによるネットワーク接続設定に対応したWi-Fiモジュール
- Androidアプリからの制御により、システムブロックの電源オン/オフを制御可能なワイヤレスモジュール