メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

チャンネル間絶縁されたRX23E-Aを4つ搭載した、温度および電圧を同期測定するシステムのリファレンスデザインです。
複数のアナログ入力を備えるアナログ入力モジュール、温度調節計、記録計、データアクイジションなどのアプリケーションに最適です。

高精度AFE内蔵マイコンRX23E-AとRX72Mを組み合わせたリファレンスデザインです。RX23E-Aは、A/D変換に加えて、デジタルフィルタ処理や物理量変換など分散処理機能も担っています。 これにより、従来のディスクリートADCでは実現できなった高精度計測と高速応答、4ch間の同期測定を両立しています。また、ホストMCUであるRX72Mの処理負荷が軽減されて、RX72Mはホストにしかできない処理に集中することが可能になります。

計測結果取得周期は、10msecで、ステップ応答時間は70msecです。また、 1msec以下の誤差で、4chの同期測定が可能になっています。これらの仕様は、温度や圧力など比較的変化の緩やかな信号を対象としたシステムであれば、十分な性能と言えます。
4つのRX23E-AとホストMCUのRX72Mとの通信は、1系統の3線式シリアル通信を使用し、ユニットアドレス指定の個別通信と一斉通信を行っています。チップセレクトを使用する4線式SPI通信と比べてアイソレータの削減が可能です。

通信絶縁は、CMOS出力のフォトカプラRV1S9260Aと、オープン・コレクタ出力のフォトカプラPS9124を使用しています。RV1S9260AはSCKとMOSIに使っています。PS9124はMISOに使っています。オープン・コレクタ出力のPS9124は、RX23E-Aの出力がHighまたはHi-Zの時に、Hi-Zとなります。そのため、MISOの通信ラインは、占有されることなく、バス通信が可能です。

絶縁電源は、同期整流型降圧レギュレータ ISL85410と1入力対2出力の絶縁トランスで、構成されています。これにより、一つの電源ICと1つのトランスで、2系統の絶縁された電源を供給しています。

特長

  1. エッジ側に高精度AFE内蔵マイコンRX23E-Aを搭載
    • RX23E-Aで、デジタルフィルタ処理、物理量変換などの分散処理
    • 分散処理により、ホストMCUの負荷を低減
  2. 4チャンネルのチャンネル間絶縁で、温度と電圧計測が可能
    • 1msec以下の誤差で、4チャンネル同期測定が可能
    • 計測結果取得周期 10msec
    • 高速応答、ステップ応答時間 70msec
  3. ホストMCU RX72Mとの通信は3線式シリアル通信を採用
    • チップセレクトを使用する4線式SPI通信と比べてアイソレータの削減が可能
  4. 同期整流型降圧レギュレータ ISL85410で、絶縁電源を構成
    • 1入力対2出力の絶縁トランスを使用することにより、1つの電源ICで2系統の絶縁された電源を供給

構成物

  • アプリケーションノート
  • 回路図(アプリケーションノートに含まれています)
  • 部品表(アプリケーションノートに含まれています)
  • Gerber ファイル
  • RX23E-A サンプルプログラム
  • RX72M サンプルプログラム

アプリケーション

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.05 MB
アプリケーションノート PDF 3.45 MB English
AI生成コンテンツ: 4つのRX23E-Aマイクロコントローラを用いて、4チャネルの絶縁された温度または電圧を同期計測するシステムを構成する。各RX23E-Aは24ビットΔ-ΣA/Dコンバータで約1ms周期でセンサ信号を取得し、データ処理と温度・電圧変換を行う。上位MCUのRX72Mは10ms周期で全ユニットの計測値を収集し、USB経由でPCに送信し、1ms以内の同期誤差を実現。通信は3線式シリアルバスで行い、アイソレータ削減を可能にする。K型熱電対やRTDセンサに対応し、動作電圧22~36V、絶縁耐圧1500VAC。PCB設計ファイルにはBOM、回路図、ガーバーデータが含まれる。
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.63 MB English
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。