メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The ISLVERSALDEMO2Z board provides power management for the AMD Xilinx Space Grade Versal ACAP AI Core VC1902 using Renesas' radiation hardened power management devices. The Versal ACAP system requires various supply rails, including the core, digital, analog, and DDR memory. The ISLVERSALDEMO2Z provides all these rails to enable the user to evaluate performance against the Versal ACAP DC and AC electrical specifications.

特長

  • Radiation hardened power solution by Renesas
  • Designed to power AMD Xilinx Space Grade Versal ACAP AI Core VC1902
  • Includes regulators for all VC1902 rails, DDR4 memory, and general +5V/+3.3V bus
  • Power supply sequencing up and down on all rails

アプリケーション

Radiation Hardened Versal Power Tree Block Diagram
耐放射線性 Versal 用パワー ツリー
AMD Versalを使用した衛星アプリケーション向けの耐放射線性電源です。
分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 8.25 MB
マニュアル-開発ツール PDF 2.14 MB
2件
Part NumberStatusStockSampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
ISLVERSALDEMO2ZActiveOut of StockAvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。