メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • ルネサスの耐放射線性QML-P相当スクリーニングおよびQCIフロー(R34TB0005EU)に適合
    • すべてのスクリーニングとQCIはMIL-PRF-38535L Class-Pに準拠しています
  • 広い動作電圧範囲:
    • 入力:4.5V〜19V
    • 出力:0.6V〜VPWR_STAGE×(TSW-120ns)/TSW)
  • プログラマブルPWM出力スイッチング周波数
    • 250kHz〜1.5MHz
  • オプションのドループレギュレーション
  • 電流モード制御
    • 優れた電源除去性能
    • 簡素化された制御方式
  • 出力差動リモートセンシング
  • プログラマブルソフトスタート
  • 制御を有効にする
  • 電源良好インジケータ
  • TID rad hard assurance (RHA) ウェーハバイウェーハ試験
    • LDR (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE特性評価
    • VDD = 25Vおよび86MeV•cm2/mgでDSEEなし
    • SEFIの

説明

ISL73847SLHは、単相または二相コントローラとして動作する同期整流降圧コントローラです。 ISL71441SLH(ハーフブリッジGaN FETドライバ)と連携して、商用宇宙アプリケーション向けのポイントオブロード電圧レールを生成します。

このデバイスは、4.5V〜19Vの入力電圧範囲で、1本の抵抗がついており、プログラム可能な250kHz〜1.5MHzPWM出力スイッチング周波数を備えています。 出力は600mV以上での電圧を安定化し、オフ時間と選択したスイッチング周波数の上限で制限されます。

このISL73847SLHはカレントシェアを内蔵しており、1つのデバイス内での2フェーズ動作と2つのISL73847SLHデバイスを使用した4フェーズ相動作を可能にし、すべて≤1.04MHzの外部クロックを必要としません。 他の周波数でのマルチフェーズ動作の場合、ISL74420は追加の拡張性を提供し、多相電源アーキテクチャの柔軟なソリューションになります。

入力電圧範囲が広いため、大電流FPGAコア電源および汎用電源アプリケーションに最適です。 電流モードアーキテクチャは、ループ補償を簡素化し、リップル除去を強化し、負荷時の電圧降下を補償するリモートセンシングをサポートします。 これらの機能は、効率的で信頼性の高いパフォーマンスを確保しながら、外部コンポーネントを最小限に抑える高密度で堅牢な電源ソリューションを提供します。

また、ISL73847SLHはトライレベル出力を備えており、ミッドスケール電圧を駆動してパワーステージがHi-Z状態になるように信号を送り、障害に対する優れた保護を行います。

ISL73847SLHは、-55°Cから+125°Cまでの軍用温度範囲で動作し、24 Ld WSOICプラスチックパッケージで入手可能です。

パラメータ

属性値
RatingSpace
Control ModePeak Current Mode
Phases (Max)2
No-Load Operating Current12 mA
Quiescent Current11µA
Supply Voltage (min) (V)4.5 - 4.5
Supply Voltage (max) (V)19 - 19
Switching Frequency (min) (kHz)250
Switching Frequency (max) (kHz)1500
TopologySync. Buck
VREF (V)0.6
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))75
DSEE (MeV·cm2/mg)86
FlowRH Plastic
Qualification LevelClass Pe
Die Sale Availability?Yes
PROTO Availability?Yes

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICW15.4 x 7.5 x 0.00241.3

アプリケーション

  • FPGAおよびDSP電源レール用の大電流DC/DCポイントオブロード(POL)
  • 5Vまたは12V入力からサブ1V出力へのPOLレギュレーション
  • ISL71441SLH GaN FETドライバと組み合わせて、完全なDC/DCソリューションを実現

適用されたフィルター