メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ルネサス認定耐放射線プラスチック製品およびQCIフロー(R34ZZ0006EU)
    • すべてのスクリーニングおよびQCIはSAE AS6294/1に準拠
  • 最大20Vのブートストラップ電圧ハーフブリッジドライバ
  • プログラム可能なゲートドライブ電圧:4.5V~5.5V
  • 単一の3レベルPWM入力制御
  • 個別のソースドライバとシンクドライバの出力
  • ハイサイドピークドライブ:2Aソース、4Aシンク
  • ローサイドピークドライブ:4Aソース、8Aシンク
  • ハイサイドおよびローサイドのプログラム可能なデッドタイム
  • 高度にマッチの高速伝搬遅延:29ns
  • 完全な軍用温度での運用:TA = -55℃~125℃の周囲温度範囲
  • 20Ldプラスチック 5x5mm QFNパッケージ
  • TID Rad Hard Assurance(RHA)試験
    • LDR (0.01rad(Si)/s): 75krad(Si)
  • SEE特性評価
    • LET = 86MeV•cm2/mgの条件下では、VDD = 20V、PHS = 13.5V、PVCC = 6.5V、AVCC = 6.3VでDSEEなし
    • LET = 86MeV•cm2/mgの条件下では、SEFI <10µm2
  • LET = 86MeV•cm2/mgの条件下では、ハーフブリッジのシュートスルーなし

説明

ISL71441SLHは、耐放射線強化を施したPWM入力12VハーフブリッジGaN FETドライバであり、DC/DCスイッチング・レギュレータ用の低いRDS(ON)ガリウムナイトライド(GaN)FETを駆動します。統合されたプログラマブルGaNFETゲートドライブ電圧、ハイサイドのブートストラップスイッチ、および強力なゲートドライブ電流により、小型で堅牢なGaN FETハーフブリッジドライバを実現します。

ISL71441SLHは、ISL73847SLHデュアルフェーズPWM降圧コントローラののGaN FETドライバとして使用でき、最新の低電圧・大電流FPGAやDSPデジタルコア電源などに対応する高効率のポイントオブロード(POL)レギュレータを構成することができます。

パラメータ

属性
RatingSpace
Bus Voltage (Max) (V)12
Driver TypeHalf Bridge
FET TypeGaNFET
High Side Rise Time (max) (ns)25
High Side Fall Time (max) (ns)25
Input VCC (Min) (V)4.75
Input VCC (Max) (V)13.2
Low Side Rise Time (max) (ns)34
Low Side Fall Time (max) (ns)30
Drivers (#)2
Output TypeSynchronous
Peak Output Source Current (A)2 (HS) /4 (LS)
Peak Output Sink Current (A)4 (HS) /8 (LS)
Gate Drive (V)4.5
Temp. Range (°C)-55 to +125°C
TID LDR (krad(Si))75
DSEE (MeV·cm2/mg)86
FlowRH Plastic
Qualification LevelPEMS
Die Sale Availability?No
PROTO Availability?No

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN5.0 x 5.0 x 0.90200.7

アプリケーション

  • FPGAおよびDSPの電源レールに最適な大電流DC/DCポイントオブロード(POL)
  • 5Vまたは12V入力から1V出力ポイントオブロード(POL)レギュレーション
  • GaN FETモータドライバ
  • ISL73847SLH DC/DC PWMコントローラとルネサス製GaN FETを組み合わせることで、完全なDC/DCソリューションを実現
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージLead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryMOQTemp. Range (°C)CAGE code
ISL71441SLHMRZActiveN/A在庫ありRoHS:EN
QFN20#Tray1YesNickel/Palladium/Gold-Silver - e425-55 to +125°C34371