概要
SLG47912C-SKTは、SLG4DVKGOCONF Go Configure Development Boardで使用するソケットカードキットです。 SLG47912C-SKTキットにはForgeFPGA™ソケットカード#5(SLG7SC5)、20つのSLG47912C IC、そしてPmod™ LEDアダプターが含まれています。
ForgeFPGA™ソケットカード#5は、ForgeFPGA集積回路のエミュレーションおよびプロトタイピングを目的とした開発ボードです。 このソケットカードは、ForgeFPGAとGo Configure Development Boardのピン間の接続を実装しています。 このボードは異なるブートモードで設計プロトタイピングに使用できます。 ソケットカードはPmod規格に対応しており、異なるPmodアダプターを接続する機能を提供します。
特長
- プログラミングとエミュレーション
- スタンドアロン起動オプション
- オンボード4Mb SPIフラッシュ
- Pmodコネクタ
- 2.5kHzから200MHzまでのクロックジェネレーター
- スタンドアロン電源コネクタ
必要なハードウェア
メインボード
必須
Go Configure™ Development Board
SLG4DVKGOCONF アクティブ
Go Configure Software Hubとシームレスに連携する汎用開発ボードにより、ForgeFPGAおよびGreenPAK設計のプログラミング、エミュレーション、プロトタイピングを効率化します。
サンプル&ご購入
SLG47912C-SKT
アクティブ1u | $130.00参考価格