メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

32ビットRXファミリのフラッグシップであるRX72Nマイクロコントローラを搭載したRX72N Envision Kitは、LCD を用いた GUI 作成や、音声入出力などの HMI開発、さらにWi‑Fi、Bluetooth® Low Energy(LE)、Ethernetなどを活用した IoTデバイス開発をサポートします。 プリインストール済みのデモおよびエミュレータ回路により、すぐにハンズオンで体験でき、迅速な開発が可能です。

デモファームウェア

プリインストールのFWアップデート機能は、microSDカードに本ファームを書き込むことでアップデートが可能です。 また、GitHubにて最新版のFWやソースコードを公開しております。

特長

  • 32bit マイコン RX72N (最大動作周波数 240 MHz, コードフラッシュメモリ: 4MB, 内蔵RAM: 1MB)を搭載
  • 静電容量タッチパネル付きWQVGA液晶を搭載し、LCDコントローラや2D描画エンジンを使ったGUI開発が可能
  • オーディオIC D2Audio 、ステレオMEMSマイク搭載で音声入出力に対応
  • Wi-Fi/BLE, Ethernetなどの通信に対応
  • Macronix製 32Mbitシリアルフラッシュを搭載、USB, microSDスロットによる拡張ストレージにも対応
  • 照度センサ、レギュレータ、クロックジェネレータ、ホットスワップ電源マネジメントIC、液晶バックライトドライバーなど、ルネサスが提供するアナログパーツを多数搭載
  • オンボードE2 Liteエミュレータ搭載
  • プリインストールデモのソース、及び回路図、BOMなどを本Web上に公開
  • RX72Nユーザは、Segger社より提供されるemWin GUIソフトウエアパッケージを無償でご利用いただけます。
  • 無料のEclipseベースの開発環境をダウンロードできます
  • RX72Nの機能を使った2種類のデモソフトウェアをプリインストール
  • Standard demo:
    • Eyecatcherとしてスポーツゲームデモを搭載、無償提供されるGUIツール “emWin” とRX72NのLCD表示機能を体感
  • Benchmark demo:
    • FWアップデート機能を搭載し、最新のFWを書き込むことで、ストレージや暗号スループット、AWS連携などの機能を追加可能
  • グラフィック拡張ボード
    • 4.3インチTFTカラー液晶
    • 480 x 272解像度
    • 静電容量式タッチオーバーレイコントローラ
    • バックライトコントローラ

アプリケーション

Interactive block diagram of the smart HMI system features 32-bit MCU, supporting GUI creation with an LCD, voice input/output, and IoT connectivity.
音声およびディスプレイインタフェースを備えたスマートHMIシステム
32ビットMCUを搭載したスマートHMIシステムは、GUI、音声I/O、IoT接続、および高速開発ツールをサポートします。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.42 MB English
アプリケーションノート PDF 720 KB English
lwIP (lightweight IP) Driver FITモジュールはFirmware Integration Technology (FIT) に準拠し、オープンソースソフトウェアであるlwIPで構成されるlwIP FITモジュールのRX MCU向けのポーティングレイヤを提供します。本FITモジュールの上位層にlwIP FITモジュール (r_lwip_rx、lwIP) を使用し、TCP/IPプロトコルでのイーサネット通信をサポートします。
アプリケーションノート PDF 589 KB English
lightweight IP (lwIP)モジュールFITモジュールはFirmware Integration Technology (FIT) に準拠し、オープンソースソフトウェアとして公開されているlwIP (lightweight IP) をFITモジュール化したものです。本FITモジュールは、lwIP (lightweight IP) Driver FITモジュール (r_lwip_driver_rx) と組み合わせて使用します。
アプリケーションノート PDF 3.82 MB
AI生成コンテンツ: Azure RTOS sample projects demonstrate how to develop applications using ThreadX, FileX, GUIX, NetX Duo, and USBX on Renesas RX family microcontrollers with e2 studio or IAR Embedded Workbench. The projects support various RX devices and include examples for IoT connectivity, low power operation, and secure bootloader integration. Microsoft has contributed Azure RTOS to open source under Eclipse ThreadX, discontinuing official updates. Renesas discontinues the RYZ014A LTE module, recommending Sequans GM01Q as a compatible replacement. Development tools and supported sample projects vary by device, with detailed setup instructions and sample descriptions provided.
アプリケーションノート PDF 4.06 MB English
AI生成コンテンツ: Microsoft AzureのDevice Update for IoT Hub(ADU)を利用したIoTデバイスのOTAファームウェア更新の実現方法を解説する。対象デバイスや開発環境、ファームウェアアップデートモジュールのバージョンごとの動作差異を含め、メモリ配置やサンプルプロジェクトの構築、ビルド手順、Azureポータルでのデバイス登録やファームウェア配信方法を詳細に説明する。鍵生成やデバッグ手法についても触れる。
パンフレット PDF 597 KB English
パンフレット PDF 911 KB English
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 2.99 MB English
AI生成コンテンツ: RX72N Envision Kitに搭載されたFreeRTOSを活用し、Quick-Connect IoTを通じてセンサ情報をAmazon Web Services(AWS)に送信するIoTシステムの構築方法を解説する。Wi-Fi通信をPmodモジュールで実現し、Amazon OpenSearch Serviceによるセンサデータの可視化までを含む。AWS接続設定からデータ送信、可視化までの手順を具体的に示し、RX72NとAWSを連携したIoTアプリケーションの実例を提供する。
クイックスタートガイド PDF 743 KB
アプリケーションノート PDF 901 KB English
AI生成コンテンツ: RX72N Envision Kitは、LCD表示、タッチインターフェース、音声認識、発話、コネクティビティを統合し、高度なHMIおよびIoT開発を可能にします。音声入力にはMEMSマイクを使用し、音声出力は外部スピーカーに対応します。2D描画エンジン、音声認識(ノイズ低減付き)、カレンダー表示のデモを搭載し、AmiVoice®、ズームボイス、emWin、Renesas ADPCM、Amazon FreeRTOSを活用しています。実行ファイルのダウンロードやクラウド環境での評価も可能です。システム構成や操作方法、通信プロトコルについて詳述しています。
マニュアル-ソフトウェア PDF 1012 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
AI生成コンテンツ: QE for Display [RX]を使用して、RXファミリのマイコンに搭載されたグラフィックLCDコントローラ(GLCDC)の初期化と制御を簡素化する方法を説明しています。GLCDCの仕様を深く理解せずに表示機器の接続確認が可能なサンプルプログラムを提供します。Smart ConfiguratorやFITモジュールと連携し、グラフィカルなLCD制御を支援します。対応デバイスやプロジェクト設定、リアルタイム調整、ヘッダファイル生成についても解説しています。
その他資料 PDF 290 KB
その他資料
ログインしてダウンロード PDF 374 KB
回路図
ログインしてダウンロード PDF 2.31 MB
15件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Cyberon D-Spotter Modeling Tool (DSMT)
Wake-word and commands customization, performance tuning, and testing tools with no-prior neural network knowledge needed
Solution Toolkit Cyberon
ディスプレイ対応開発支援ツール QE for Display
Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU: RZ, RX, RA]
Solution Toolkit ルネサス
ファームウェアアップデート向け開発支援ツール QE for OTA
デバイスのファームウェアアップデートを簡単にお試しいただくための開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RX, RL78, RA]
Solution Toolkit ルネサス
Trusted Secure IPドライバ
Trusted Secure IPドライバ・ソフトウェア。AES(128/256bit鍵)、AES-GCM、AES-CMAC、乱数生成。AES鍵管理機能、セキュアファームウェアアップデート/セキュアブートといった機能を高速・安全に実行可能。
Security / Crypto ルネサス
統合開発環境 e² studio RXファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
6件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア
ボード記述ファイル ZIP 2 KB
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 37.17 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RX Driver Package|V1.50],[Toolchains=CC-RX|V3.07;GNURX|14.2.0.202505]
ログインしてダウンロード ZIP 2.78 MB Compiler: CC-RX, GNURX Function: Driver or Library IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 104.72 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.23 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Function: Communication Interface, Driver or Library, HMI, OS IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 55.98 MB English
5件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK5RX72N0C00000BJActive在庫あり1u | $47.06N/A

サポートコミュニティ

  1. RX72N Envision Kit デモの動作について

    はじめまして。SAMと申します。 昨日 RX72N Envision Kit を購入しました。電源投入時 Game という画面が出てきました。スワイプの動作も ...

    2021年5月13日
  2. RX72N Envision Kit タッチパネルのタッチ誤動作

    ... している反応があります。 ルネサスさんのサンプルソフトrx72n-envision-kit-master\projects\renesas\rx72n_envision_kit\e2studio\segger_emwin_demos\src\ConfigにあるPIDConf.c を参考に移 ...

    2024年8月11日
  3. RX72N Envision Kit について

    こんにちは。Tあっきいです。RX72N Envision Kit  を購入しました。 LCDの制御に苦戦しております。 便利なAPIが充実しているのは良い ...

    2024年7月9日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (41件)

ナレッジベース

  1. RXファミリ: Azure RTOS + NetX Duo について、RXファミリのETHERCチャネル1を使用して動作させる方法はありますか?

    ... 作成後、"nx_driver_rx_fit.c"を改造してください。 【環境】   - IDE: e2 studio 2023-01  - Board: RX72N Envision Kit  - Azure RTOS: v6.2.0_rel-rx-1.0.0    - https://github.com/renesas/azure-rtos/tree ...

    2023年3月23日
  2. RXファミリ: emWinを使用する場合の開発環境やサンプルコードについて教えてください。

    ... もQE for Display [RX,RA]をインストールすることが可能です。 [ボード]・RX72N Envision Kithttps://www.renesas.com/design-resources/boards-kits/rx72n-envision-kit・Renesas Starter Kit+ for RX72Nhttps:// ...

    2026年1月22日
  3. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... ラーフォーマットなどの動作する設定例を示しています。RX72N Envision KitEK-RA8D1 EK-RA6M3G EK-RA8D2 EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ ...