メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RL78/G24 DC/DC LED制御評価ボードは、DC/DCコンバータ制御と各種通信規格が評価できるボードです。RL78ファミリMCUの中で最高の処理性能を持ち、電源制御に向けた強化されたアナログ機能を搭載したRL78/G24を使用しています。

本ボードは、PMBus/SMBus、DALI-2、DMX512、赤外線通信のプロトコルをサポートしています。 RL78/G23照明通信マスタ評価ボードとGUIを使用して、DALI-2、DMX512、赤外線データ通信プロトコルによる調光評価が可能です。

特長

  • 16ビットマイコンRL78/G24 (64ピン、ROM:128KB, RAM:12KB)を搭載
  • DC/DCコンバータ制御と通信機能をサポート
  • 電源用PWM出力16ビットタイマ KBn (n=0, 1, 2)を使用したLEDの定電流制御
  • 5種類の通信インタフェースをサポート
    DALI-2、DMX512、SMBus/PMBus、赤外線、3ch アナログボリューム
  • On-Boardデバッグ機能を搭載
  • 各種RL78開発環境に対応(開発環境についてはこちら)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.33 MB English
ツールニュース-リリース PDF 581 KB English
アプリケーションノート PDF 2.85 MB English
本アプリケーションノートは、RL78/G24マイクロコントローラを用いたDALI (Digital Addressable Lighting Interface)の通信を行うサンプルアプリケーションについて説明します。
アプリケーションノート PDF 2.75 MB English
本アプリケーションノートではFlexible Application Accelerator (FAA)を用いたLED制御ライブラリ(以下LED制御ライブラリ)について記載しています。FAAはRL78/G24マイクロコントローラに内蔵されており、CPUとは独立したプロセッサとして動作します。
ツールニュース-リリース PDF 367 KB English
リリースノート PDF 1.94 MB English
ツールニュース-リリース PDF 332 KB English
リリースノート PDF 1.47 MB English
アプリケーションノート PDF 869 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24のタイマKB3のPWM出力ゲート機能とタイマRD2を組み合わせてバースト調光制御を実現する方法を説明しています。タイマKB3が生成するPWM信号をタイマRD2の出力でゲートし、アナログ入力電圧に応じてデューティ比を調整することでLEDの明るさを制御します。ハードウェア構成、スマート・コンフィグレータによるソフトウェア設定、サンプルコード、動作確認条件も含まれており、RL78/G24評価ボードでの動作検証が行われています。
アプリケーションノート PDF 871 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24のタイマKB3は、CPUの介入なしに強制出力停止機能を用いて過電流から回路を保護します。PWMでLEDの輝度を制御し、電流検出抵抗の電圧をコンパレータで監視して過電流を判定。過電流時には出力をHi-Zまたは固定状態にしてLEDを消灯します。アナログ入力電圧に応じてPWMデューティ比を調整し、過電流状態が解除されソフトウェアトリガが発生すると出力を再開します。ハードウェア構成やソフトウェア設定、動作フローを詳述しています。
パンフレット PDF 1.03 MB 简体中文 , English
ツールニュース-リリース PDF 306 KB English
リリースノート PDF 546 KB English
アプリケーションノート PDF 1.33 MB English
AI生成コンテンツ: PMBus通信は、RL78/G24マイコン上でマスタ機能およびスレーブ機能のSoftware Integration System(SIS)モジュールを用いて実装されている。サンプルアプリケーションは、マスタボードのボリュームスイッチから送信されるPMBusコマンドにより、スレーブボード上のLED調光を制御する。PMBus仕様Rev.1.4およびSMBus仕様3.2に対応し、ドライバやコントローラ、アプリケーション層を含むソフトウェア構成で動作確認済みである。
回路図 PDF 364 KB
アプリケーションノート PDF 519 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24マイクロコントローラを用いたLED照明制御のシミュレーションモデルの使用方法を説明する。PC上でLED制御システムの動作検証が可能で、実機前の制御パラメータ検討により開発効率を向上させる。定電流制御や調光制御を対象とし、通信制御や保護機能は含まれない。モデルはソフトウェア、ハードウェア、LED回路の各構成要素から成り、PWM出力やAD変換をシミュレーションする。MATLAB Runtime R2022bが必要で、Windows 10/11に対応。インストーラや実行ファイル、パラメータテンプレートなどが含まれる。
その他資料 PDF 187 KB
テクニカルアップデート PDF 565 KB English
アプリケーションノート PDF 912 KB English
AI生成コンテンツ: RL78/G24マイクロコントローラを用いて高輝度LEDを3チャネル独立の定電流制御およびDALI通信による個別調光を実現する方法を説明する。定電流制御にはPI制御を用いたフィードバックを採用。16ビットタイマによるPWM調光やPFC制御、過電流・過電圧検出時の保護機能を内蔵し、外部IC不要で設計コストを削減。DALI(IEC 62386準拠)やDMX512通信もサポートしCPU負荷を軽減。RL78/G24単体でLED照明システムを完全制御可能な構成を示す。ソフトウェア構成や評価ボードの起動方法も解説。
19件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報
Eclipseベース ルネサス統合開発環境
IDE and Coding Tool ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
RL78 スマート・コンフィグレータ
「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたRL78ファミリ向けユーティリティ。ミドルウェアとドライバのインポートや端子設定機能でシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。
Solution Toolkit ルネサス
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ
RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
Simulator ルネサス
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R]
オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator ルネサス
E2エミュレータ (書き込み機能)
オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
E2エミュレータLite (書き込み機能)
オンチップデバッギングエミュレータによるマイコン内蔵フラッシュメモリのオンボード書き込み機能 [書き込み用ソフト: Renesas Flash Programmer] [Support MCU/MPU and devices: RX, RL78, RISC-V MCU, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
コードフラッシュライブラリ
コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
データフラッシュライブラリ
データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
Self Programming Library (Flash Library) ルネサス
12件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 30.95 MB English
アプリケーション: ビルディングオートメーション, 電源アダプタ&充電器
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Application Example IDE: CS+ for CC, IAR EWRL78
本アプリケーションノートは、RL78/G24マイクロコントローラを用いたDALI (Digital Addressable Lighting Interface)の通信を行うサンプルアプリケーションについて説明します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.84 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 7.83 MB English Function: Application Example
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 24.97 MB English
アプリケーション: 民生機器全般
Compiler: CC-RL, ICCRL78 Function: Communication Interface IDE: CS+ for CC, e2 studio, IAR EWRL78
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.13 MB
アプリケーション: 再生可能エネルギー&グリッド, 民生機器全般, 産業用機器
Function: System
5件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7RLG240P00000BJActive在庫あり1u | $482.35N/A

ニュース&ブログ
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
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM Ordering

Embed your custom code into Renesas masked MCUs during manufacturing for tailored device functionality.