メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

超小型・低消費電力に対応したArm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1とZSSC3240キット(センサシグナルコンディショナ)で圧力計測、信号処理、IO-Link通信までを実現するソリューションをご提案します。

特長

  • Arm Cortex-M23コア@48MHz搭載の32ビットMCU RA2E1ボードで超小型・低消費電力に対応、BOMコスト低減、システムの小型化に貢献。
  • ZSSC3240は最大24ビットA/Dコンバータ分解能でセンサ補正などの高精度なアナログ設定が可能。
  • マスタ機器を経由しパソコン上のIO-Linkツールにて機器の情報確認、計測結果のモニタ、パラメータ設定が可能、測定値に応じてLEDの点灯/消灯を制御のデモを実装。IO-Linkのメリットのひとつである双方向通信を気軽にお試し頂けます。
  • TMG社製IO-Linkスタックライブラリを使用。評価用途にご使用いただけます。
  • その他、最適なセンサ信号の絶縁用フォトカプラ、電源IC、IO-Link PHYなどの周辺部品も合わせてご提案します。

アプリケーション

IO-Link Sensors Block Diagram
IO-Linkセンサ
このシステムは、IO-Link通信によるスマートなセンサ制御を可能にします。
分類 タイトル 日時
パンフレット PDF 652 KB English
アプリケーションノート PDF 9.28 MB English
AI生成コンテンツ: RA2E1マイコンを用いてTMG社のIO-LinkスタックでIO-Link通信を実現する方法を説明する。EK-RA2E1評価キット、IA Sensor Network Connector Board、ZSSC3240評価ボード、変換ボードを使用し、Pepperl+Fuchs製IO-Link-Master02-USBと連携する。Windows上のIO-Link Device Tool V5.1 – PEで制御し、ハードウェア構成、通信仕様、サンプルアプリケーションの処理フロー、デバッグ、パラメータ管理を詳細に解説。関連ドキュメントも紹介している。
2件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.20 MB English
1件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫Sampleable
RA2E1-IO-LINK-PRESSURE-SENSORActive在庫切れN/A