メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • IO-Link対応2チャンネル、ピーク駆動電流1A
  • ハードウェアフレームハンドラ(IO-Link v1.1フレームタイプ全てに対応)
  • IO-Link v1.1に完全準拠
  • 広電圧範囲 8V~32V
  • トランシーバモード
  • 統合型UART(COM1-3)
  • マスタのウェイクアッププロセスを完全自動化
  • ステータスLEDドライバ2個
  • 複数チップ上のIO-Linkチャンネル及びLED同期機能
  • デバイス電源切り替え用NMOSゲートドライバ搭載
  • クロックフィードスルーに対応
  • 温度や供給電圧の監視及び保護
  • チャネルと接続デバイス間の過負荷保護
  • パッケージ:QFN-48 (7.0mm x 7.0mm)

説明

IO-Linkは、いかなるネットワーク、フィールドバス、バックプレーンバスでも、信号伝送と電力供給を行える、標準化されたシリアル、双方向ポイントツーポイント接続です。 CCE4510 は高集積の IO-Link マスタ・トランシーバで、1A のピーク駆動電流で 2 つの IO-Link 準拠チャネルを提供します。 内蔵のIO-Linkハードウェアフレームハンドラは、下位レイヤの通信タスクのほとんどを自動化することで、アプリケーションの性能を大幅に向上させます。 CCE4510はマイクロコントローラの負荷を軽減することで、処理帯域を解放し、開発者はより高性能なマイクロコントローラを必要とせずに、プロセッサに負荷のかかる追加タスクを実行し、更なる付加価値を得ることができます。 また、開発者は、全体パフォーマンスを落とさずに、よりリーズナブルなマイクロコントローラを使用することでシステムコストを削減することができます。

CCE4510は、8V~32Vの広い電源電圧範囲をサポートし、過電圧検出機能、大電流および温度保護機能を内蔵しています。 QFN-48 7mm x 7mmパッケージで提供されます。

CCE4510は、IO-Link準拠の産業用センサやアクチュエータを接続する2、4、8、16ポートのIO-Linkマスタアプリケーションに最適なソリューションを提供します。

完全なエンドツーエンドシステムソリューションとして、ルネサスはCCE4503シングルチャネルIO-LinkデバイストランシーバとRH4Z2501シングルチャネルIO-Linkデバイス&マスタトランシーバも提供しています。

パラメータ

属性値
Channels (#)2
Master/DeviceM/D
Advanced FeaturesFrame handler, Device mode, Overload protection for devices, NMOS gate drivers
Supply Voltage (V)8 - 32
Temp. Range (°C)-40 to +80°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN487.0 x 7.0 x 0.9480.5

アプリケーション・ブロック図

USB IO-Link Master Block Diagram
USB IO-Linkマスタ
ポータブルUSB IO-Linkマスタを使用すると、ゲートウェイなしでIO-Linkデバイスのテストと構成が容易になります。
IO-Link master block diagram features a built-in IO-Link hardware frame, temperature and supply voltage monitoring and protection, overload protection for channels and connected devices.
IO-Link マスター
IO-Linkゲートウェイキットは、Arm Cortex-R52 MPUによって制御される8つのセンサ/アクチュエータをイーサネットで接続します。

その他アプリケーション

  • Industrial Profibus/IO-Link network
  • Industrial automation
  • Sensors
  • Actuators
  • Hubs
  • High voltage level shifter

適用されたフィルター