メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

QuickConnectビギナーズキットは、 QuickConnectプラットフォームへのユーザフレンドリな入口を提供するように設計されています。 キットに含まれるすべてのボードは、QuickConnect Studioを通じてサポートされます。 このキットは、標準のPmod™コネクタを備えたモジュラ設計を特長とし、MCUボード、Wi-Fi接続モジュール、およびさまざまなセンサが含まれており、迅速なプロトタイピングに最適です。 このセットアップにより、迅速なソフトウェア開発とハードウェアへの簡単な搭載の両方が可能になります。 ユーザは、AWS MQTTサンプルアプリケーションを使用してプロジェクトを作成し、温度、湿度、空気質、オーディオなどのセンサからリアルタイムデータを収集できます。


2025年5月に発売されたQuickConnect Beginners Kit V2.0は、オリジナルキットの合理化されたバージョンです。 これにより、ユーザは QuickConnect Studio をすぐに使い始めることができ、プロジェクトの作成、カスタマイズ、コンパイル、デバッグなどの主要な機能をすべてクラウドベースの開発環境でサポートします。

キットに含まれるボード:

ボード名説明QCビギナーズキットQCビギナーズキット-V2.0
RA6E2ボード200MHz Arm® Cortex-M33®汎用MCUボードcheckcheck
DA16600 PmodWi-Fiでクラウド接続checkcheck
DA14531 Pmod

SmartBond TINY Bluetooth® Low Energyモジュール

 check
湿度温度センサ Pmod湿度および温度センサボードcheckcheck
空気質センサ Pmod 1TVOCガスセンサボードcheck 
空気質センサ Pmod 2オゾン・NO2ガスセンサボードcheck 
デジタルMIC Pmod TDK_ICS43434デジタルオーディオセンサボードcheck 

特長

  • MCU、コネクティビティ、センサを使用したラピッドプロトタイピング
  • すべてのボードは、システムソフトウェアの開発とカスタマイズのためにQuickConnect Studioでサポートされています
  • AWS 接続のユースケースのサンプルは、ユーザマニュアルに記載されています
  • AndroidおよびiOSでのWi-Fiプロビジョニングに利用できるモバイルアプリ
  • Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールを搭載したQuickConnectビギナーズキットV2.0を使用して、キットのアプリケーションマニュアルに記載されているサンプルプロジェクトを完成させることができます
     

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 6.10 MB
クイックスタートガイド PDF 1.47 MB
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 18.85 MB
アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AI生成コンテンツ: The QuickConnect Beginners Kit enables rapid IoT solution development by publishing sensor data to an AWS MQTT server. It supports two modes: Sensor mode, which collects environmental data from sensors like temperature, humidity, and air quality, and Voice Recognition mode, which detects a 1kHz voice signal using a digital microphone. The kit integrates hardware components such as RA6E2 MCU, DA16600 Wi-Fi/Bluetooth module, various sensors, and software tools including firmware, mobile apps for Wi-Fi provisioning, and MQTT clients for data monitoring. Network configuration is performed via a mobile app, allowing seamless connection to routers. The kit facilitates real-time sensor data transmission and monitoring through MQTT topics on AWS.
4件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他
ログインしてダウンロード APK 19.14 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア English , 简体中文
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

型名状態在庫参考価格(米ドル)SampleableRemarks
QC-BEKITPOC2ZActive在庫あり1u | $82.5AvailableQuickConnect Beginners Kit V2.0
QC-BEKITPOCZActive在庫あり1u | $75.9AvailableQuickConnect Beginners Kit