メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

RA ファミリ、RA6T1 グループ用モータ制御評価システムは、誰でもモータ制御を簡単に評価できる低電圧永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ) ソリューションです。 ルネサスのウェブサイトからダウンロードできるキットのハードウェアとソフトウェアを使用して、すぐにモータ制御の評価を開始できます。

特長

  • 永久磁石同期モータ (ブラシレス DC モータ) 対応
  • 3 シャント電流検出機能搭載
  • モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbench に対応
  • 過電流保護機能搭載
  • 付属の CPU カードを他の CPU カードに交換することで、他の MCU によるモータ制御を評価することができます
  • 付属キットハードウェア
    • 48V インバータボード
    • RA6T1 CPU カード
    • 永久磁石同期モータ
    • ケーブル

アプリケーション

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.71 MB English
クイックスタートガイド PDF 1.24 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 1.71 MB
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
アプリケーションノート PDF 671 KB
The RSSK-RA6T1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RSSK-RA6T1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.85 MB
AI生成コンテンツ: MCUboot provides a secure bootloader infrastructure for 32-bit MCUs, enabling secure booting and fail-safe application updates. It supports multiple update strategies—Overwrite, Swap, and Direct Execute-In-Place (DXIP)—each with distinct advantages and memory requirements. The bootloader authenticates firmware images using RSA or ECDSA signatures and SHA-256 hashing. Integration with Renesas Flexible Software Package (FSP) allows easy MCUboot deployment across RA Family MCUs, supporting TrustZone-based security. Example projects demonstrate multi-image and single-image configurations on EK-RA6M4 and EK-RA6M3 kits. The document guides hardware setup, software configuration, project creation, signing, and debugging to implement secure bootloader solutions.
アプリケーションノート PDF 1.77 MB English
アプリケーションノート PDF 2.78 MB English
AI生成コンテンツ: 永久磁石同期モータ(PMSM)2台をセンサレスベクトル制御で駆動するためのサンプルソフトウェアの使用方法を説明する。CPUカードやインバータボード、モータモジュールを含むハードウェア構成を詳細に示し、2モータ用拡張ボードの有無による構成の違いも解説する。ソフトウェアはRenesas Motor Workbenchと連携し、内部データ確認やUIとして利用可能。モータ起動、変調、保護機能、割り込み処理、制御フローなどを網羅し、開発環境や回路図も提供する。
アプリケーションノート PDF 1.96 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T1マイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレスベクトル制御ソフトウェアの実装方法と、モータ制御支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法を解説する。ハードウェア構成、ソフトウェア構造、制御アルゴリズム、システム保護機能を詳細に説明し、1シャント抵抗による電流検出方式を採用。モータ起動や変調、割り込み処理についても触れる。動作環境やハードウェア変更内容も示す。
アプリケーションノート PDF 1.85 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T1マイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のエンコーダ利用ベクトル制御の実装方法を解説する。ハードウェア構成やソフトウェア構成、モータ制御アルゴリズム、ユーザインタフェース、周辺機能を詳細に説明する。さらに、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法や評価環境の設定についても記載している。インバータボードやセンサ、エンコーダ入力を含むハードウェア仕様と制御フロー、割り込み処理も網羅する。
アプリケーションノート PDF 1.66 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T1マイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレスベクトル制御ソフトウェアの実装方法と、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法を説明する。ハードウェアおよびソフトウェア構成、ユーザインタフェース、周辺機能、制御アルゴリズムを詳細に解説。モータの起動・停止、A/D変換、変調、状態遷移、システム保護機能をサポートし、評価環境やプロジェクトのインポート、ビルド、デバッグ方法も含む。ハードウェアはインバータボードとCPUボードで構成され、可変抵抗器やトグルスイッチ、プッシュスイッチ、LEDを用いた操作やエラー表示が可能。
アプリケーションノート PDF 1.72 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T1マイクロコントローラを用いた永久磁石同期モータ(PMSM)のセンサレス120度通電制御ソフトウェアの実装方法を説明する。ハードウェア構成やユーザインタフェース、周辺機能、モータ起動・停止、速度制御、PWM電圧制御などの制御アルゴリズムについて詳細に解説する。また、モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法も紹介。インバータボードやCPUボードを含むハード構成と、可変抵抗器やスイッチ、LEDによる操作・状態表示を備える。ソフトウェアはモジュール構成や割込み優先順位、システム保護機能を持つ。
アプリケーションノート PDF 1.71 MB English
AI生成コンテンツ: RA6T1マイクロコントローラを用いて、永久磁石同期モータ(PMSM)をホールセンサ利用の120度通電制御で駆動する方法を説明する。ハードウェア構成やユーザインタフェース、周辺機能、ソフトウェアモジュールの詳細を示し、モータの起動・停止、速度制御、A/D変換、エラー処理などの制御機能を含む。モータ制御開発支援ツール「Renesas Motor Workbench」の使用方法も紹介。評価用のインバータボードとCPUボードの構成を解説し、サンプルソフトウェアは参考用として提供されている。
マニュアル-ハードウェア PDF 1.06 MB English
ホワイトペーパー PDF 1018 KB
Predictive maintenance is the most efficient and effective way of managing a sizeable asset-based production facility or manufacturing site. Incorporating edge-based inference on microcontrollers and the normal core function, motor control, for example, saves considerable deployment costs. The RA6T1 MCU combines advanced motor control peripherals with neural network inference for real-time fault detection, reducing latency, saving bandwidth, and cutting downtime costs.
アプリケーションノート PDF 2.07 MB
AI生成コンテンツ: The RA6T1 Motor Failure Detection Example uses TensorFlow Lite for Microcontrollers to detect anomalies in a brushless DC motor system. It collects three-phase current data, processes it using FFT to generate frequency spectra, and inputs feature points into a trained deep neural network for AI inference. The system employs sensorless vector control and analyzes shunt current waveforms to identify motor faults. TensorFlow Lite enables efficient AI inference on microcontrollers with low memory usage. The hardware setup includes the RA6T1 CPU card, inverter board, brushless DC motor, and motor bench. This example demonstrates AI integration for predictive maintenance in motor control systems.
ホワイトペーパー PDF 1.98 MB
Automation in homes, buildings, and industries increasingly relies on electric motors. Renesas addresses design challenges with the RA6T1 microcontroller, offering high-precision motor control, reduced costs, and faster development. Paired with evaluation boards and the Motor Workbench 2.0, this solution simplifies motor control implementation, enabling efficient, secure, and innovative designs.
クイックスタートガイド PDF 1.05 MB English
アプリケーションノート PDF 763 KB English
AI生成コンテンツ: 永久磁石同期モータのセンサレスベクトル制御アルゴリズムについて説明しています。交流3相座標系を回転子の磁束に同期した2相直流(d, q)座標系に変換し、トルクは電流ベクトルと磁束の外積で求められます。制御系は速度制御と電流制御ループで構成され、非干渉制御により応答性とd軸・q軸の独立制御を実現します。
19件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
モータ対応開発支援ツール QE for Motor
マイコンのモータ用ソフトウェアの開発において、モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を簡単に行え、Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析ができる開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX,RL78]
Solution Toolkit ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=RSSK-RA6T1]
ログインしてダウンロード ZIP 7.92 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The RSSK-RA6T1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the RSSK-RA6T1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
MCUboot is a secure bootloader for 32-bit MCUs. It defines a common infrastructure for the bootloader, defines system flash layout on microcontroller systems, and provides a secure bootloader that enables easy software update.
ログインしてダウンロード ZIP 4.13 MB Compiler: GNU Arm Embedded IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.4.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 29.21 MB English
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v4.6.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v10.3.1.20210824]
ログインしてダウンロード ZIP 6.56 MB English
アプリケーション: モータドライブ, 民生機器全般, 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 9.79 MB Compiler: GNU ARM Embedded Function: Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 10.22 MB Compiler: GNU ARM Embedded Function: Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
[Toolchains=GCC Arm Embedded|10.3.1.20210824] [Software=RA FSP|v3.5.0] [Board=RSSK-RA6T1]
ログインしてダウンロード ZIP 10.31 MB Compiler: GNU Arm Embedded Function: Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.47 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.29 MB
アプリケーション: 産業用機器
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Timer IDE: e2 studio
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 16.86 MB Compiler: GNUARM-NONE IDE: e2 studio
10件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK0EMA170S00020BJActive在庫あり1u | $352.94N/A