メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

MCK-RA8T1は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA8T1を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。

特長

  • CPUボードにはモータ制御MCUとしてRA8T1を搭載
  • 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
  • RA8T1のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
  • 1シャント/3シャント電流検出対応
  • 過電流検知機能搭載
  • モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応
  • モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
  • ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
  • 同梱物
    • RA8T1 CPUボード (MCB-RA8T1)
    • インバータボード (MCI-LV-1)
    • 通信ボード(MC-COM) 
    • 永久磁石同期モータ
    • アクセサリ (ケーブル、スペーサなど)

アプリケーション

AC Drive & General Purpose Inverter System Block Diagram
ACドライブ&汎用インバータシステム
このシステムは、ACドライブと汎用(GP)インバータの基本構成と必須コンポーネントを提供します。
分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 3.29 MB English
クイックスタートガイド PDF 2.13 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 2.07 MB
アプリケーションノート PDF 3.85 MB
Learn how Renesas MCU security is built around integrated security engines. The RA family includes various types, which can be identified in each MCU’s hardware manual. These engines operate in two modes: Compatibility and Protected. This application note defines both and outlines their use cases.
ツールニュース-リリース PDF 584 KB English
アプリケーションノート PDF 694 KB
The MCK-RA8T1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the MCK-RA8T1 kit. It includes multiple example projects that highlight peripheral usage and system functionality, while leveraging the optimized, scalable, and high‑quality FSP for embedded system design.
クイックスタートガイド PDF 5.95 MB English
Modbus プロトコルスタックは、RA 評価ボード上で動作し、Modbus TCP アプリケーションの効率的な開発を可能にします。本クイックスタートガイドでは、プロトコルスタックの機能概要を説明するとともに、スタックを使用したアプリケーションの開発および実装を支援するための Modbus サンプルアプリケーションを紹介します。
アプリケーションノート PDF 3.27 MB
Introduces the MCU boot firmware features and tool support to utilize Secure Factory Programming (SFP) for RA8 MCUs. Guidelines and procedures for utilizing these features and tools are provided. This application note also provides the key operations during SFP, Firmware Image Encryption and Device Lifecycle Management (DLM). This application note provides usage notes on how to use SFP with solutions such as the First Stage Bootloader (FSBL), TrustZone, and Decryption On The Fly (DOTF).
アプリケーションノート PDF 6.11 MB English
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using various security engines operating in Compatibility Mode. This application note details the protection of the Root of Trust, emphasizing secure key storage through hardware unique keys (HUK) and isolated cryptographic operations within the security engine. The security engines support multiple cryptographic algorithms and key handling methods, enabling secure and efficient key management.
アプリケーションノート PDF 5.64 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.82 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.83 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.24 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.28 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.54 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 4.88 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 5.63 MB English
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムを解説するアプリケーションノートです。
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
アプリケーションノート PDF 4.24 MB
Learn how to effectively interface with the boot mode on Renesas RA Family MCUs through practical examples and guidance. This application note builds on the official boot mode interface specifications (such as those for RA8M1 and RA8P1) to provide hands-on insights from both hardware and software perspectives. It helps developers understand the process of accessing boot mode on these devices, making it easier to implement and troubleshoot boot mode features in their applications.
アプリケーションノート PDF 2.55 MB
Users can follow the provided steps in this application note to recreate the bootloader and link the application projects to work with the bootloader by using the FSP Solution. This application note also includes procedures for mastering an application to work with the bootloader, and for downloading and updating a new application.
アプリケーションノート PDF 2.58 MB
AI生成コンテンツ: The RA8 MCU Quick Design Guide details essential design considerations for Renesas RA8 microcontrollers, covering power supply configurations, emulator interfaces, operating modes, memory architecture, clock circuits, reset mechanisms, security features, and I/O port configurations. It highlights dual power domains, switching regulator connections, USB and MIPI interface power pins, and capacitor placement for stable operation. The guide also explains emulator support via SWD and JTAG, clock frequency requirements for peripherals, reset source determination, TrustZone security implementation, memory protection, and low power consumption strategies. It serves as a practical reference to accelerate development and ensure robust hardware design.
アプリケーションノート PDF 3.26 MB
AI生成コンテンツ: MCUboot provides a secure bootloader infrastructure for 32-bit MCUs, enabling secure booting and fail-safe application updates. It supports multiple update strategies including Overwrite, Swap, and Direct Execute-In-Place (DXIP), each with distinct advantages and trade-offs. The bootloader authenticates firmware images using RSA or ECDSA signatures and SHA-256 hashing. Integration with Renesas RA Family MCUs via the Flexible Software Package (FSP) facilitates secure application design using TrustZone technology. Example projects demonstrate usage on EK-RA8M1 hardware with internal flash, supporting various update modes and cryptographic signing tools. The document guides developers through project setup, bootloader creation, application signing, and lifecycle management for secure embedded system development.
アプリケーションノート PDF 7.66 MB English
ツールニュース-リリース PDF 737 KB English
25件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
モータ対応開発支援ツール QE for Motor
マイコンのモータ用ソフトウェアの開発において、モータ用ミドルウェアおよびドライバの設定を簡単に行え、Renesas Motor Workbenchと連携したモータのチューニングと分析ができる開発支援ツール [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX,RL78]
Solution Toolkit ルネサス
Renesas Motor Workbench
Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
Solution Toolkit ルネサス
Reality AI Utilities
AI開発とパフォーマンス検証のためのラウンドトリップワークフローにより、データの収集、モデルの最適化、およびルネサスハードウェアへの直接デプロイが可能
Solution Toolkit ルネサス
3件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.94 MB
Learn how Renesas MCU security revolves around integrated security engines. There are different types of security engines across the RA MCU. Users can find the specific engine used in a particular MCU from its hardware user’s manual. The security engines can operate in two different modes, called Compatibility Mode and Protected Mode. The application note “Renesas Security Engine Operational Modes” explains the definition of the two modes and their use cases.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 50.04 MB
The MCK-RA8T1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the MCK-RA8T1 kit. The sample code provides ready‑to‑build reference implementations that illustrate peripheral operation and system behavior, enabling developers to quickly evaluate FSP features and accelerate embedded application development.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.20 MB English
RAファミリ向けのModbusサンプルプログラムパッケージは、RA評価ボード上でModbus TCPアプリケーションを開発するためのサンプルプロジェクトおよび関連リソースを提供します。これにより、EthernetベースのModbus TCPプロトコルの実装が可能になります。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=CC-RX|V3.07.00;GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 28.37 MB English Compiler: CC-RX, GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: CS+ for CC, e2 studio
RAファミリ/RXファミリ CPUボードとルネサスエレクトロニクス製インバータMCI-LV-1向けのPMセンサレスベクトル制御機能と、フライングスタート機能を主とする、様々な制御アルゴリズムを提供します。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using security engines operating in Compatibility Mode. Example projects for various MCUs and security engines demonstrate plaintext key injection with Renesas Flexible Software Package (FSP) APIs and PSA Certified Crypto APIs.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 16.49 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御1 シャント電流検出方式で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 27.21 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをエンコーダベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.29 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレス120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 25.67 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.16 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、2個の永久磁石同期モータをセンサレスベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.06 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 14.39 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータをホールセンサ120 度通電制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.1.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|v13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 26.70 MB English
アプリケーション: モータ制御
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Application Example IDE: e2 studio
ルネサス製マイクロコントローラ(RA4T1, RA6T2, RA6T3, RA8T1, RA8T2)を使用し、永久磁石同期モータを誘導センサベクトル制御で駆動するサンプルプログラムです。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.98 MB
The accompanying demo code, provided in Python, demonstrates how to access and interact with the boot mode on RA8M1 and RA8P1 MCUs. It serves as a practical example for developers to see the boot mode interface in action, showing step-by-step procedures for communication and control. Although targeted at RA8M1 and RA8P1, the code and methodology can be adapted to other RA8 MCU devices by following the guidelines laid out in the application note, thereby accelerating development and reducing errors when working with boot mode features.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB
Learn how to create an application project using the MCUboot Module in Protected Mode on the Renesas EK-RA6M4 board with FSP v6.1.0. The intended audience includes product developers, product manufacturers, product support, and end users who are involved in designing application systems involving the use of a secure bootloader.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.58 MB
16件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Description
RTK0EMA5K0S00020BJActive在庫あり1u | $529.41Renesas Flexible Motor Control Kit for RA8T1 MCU Group

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA8T1 Motor Control Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA8T1 Motor Control Kit Documentation