メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA8D1 評価キットを使用すると、RA8D1 MCUグループの機能を容易に評価できると共にに、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package(FSP)と様々なIDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

EK-RA8D1キットは、グラフィックスLCDコントローラを備えるRA8D1マイコンを搭載したEK-RA8D1ボード、静電容量式タッチオーバーレイ付き4.5インチTFTカラーLCD(480 x 854)を搭載したMIPIグラフィックス拡張ボード、3MピクセルCMOSイメージセンサを搭載したカメラ拡張ボードの3つのボードで構成されています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA8D1のフラッシュメモリには、あらかじめクイックスタートサンプルプロジェクトがプログラミングされています。(ソースコードは、EK-RA8D1 Example Project Bundleをご参照ください)
  2. MIPIグラフィックス&カメラ拡張ボードをEK-RA8D1ボードのMIPIグラフィックス(J58)とカメラ(J59)拡張ポートに接続します。
  3. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA8D1 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、画面上にグラフィックエレメントが表示されます。
  5. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA8D1 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA8D1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める– RA8D1 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているEK-RA8D1 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA8D1 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA8D1 デザイン パッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • 固有機能へのアクセス
    • MIPI DSIおよびパラレルグラフィックス拡張ポート
    • カメラ拡張ポート
    • Ethernet
    • USB High Speed ホスト、デバイス
    • 64MB SDRAM
    • 64MB 外部 Octo-SPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA8D1BHECBD MCU
    • 480MHz、Arm Cortex®-M85 コア
    • 2MBコードフラッシュメモリ、1MB SRAM
    • 224ピン、BGAパッケージ, 13mm x 13mm x 1.47mm, 0.8mm pitch
    • ネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定
    • DC/DCモード構成
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す 白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ(未実装の場合あり)
      • 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ(未実装の場合あり)
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCU ブート構成ジャンパ
    • MIPIグラフィックス拡張ボード
      • 4.5インチバックライト付きTFTディスプレイ、1,677万色
      • 480x854ピクセル
      • 2レーンMIPI-DSIインタフェース
      • 静電容量式タッチオーバーレイ(I2C)
    • カメラ拡張ボード
      • 市販のArducam CMOS OV3640カメラモジュール
      • 1/4インチ310万ピクセル イメージセンサ
      • QXGA(2048x1536ピクセル)解像度で最大15fps
  • キット同梱品:EK-RA8D1ボード、MIPIグラフィックス拡張ボード、カメラ拡張ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル、取り付け金具

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 2.83 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 3.94 MB English
PCB設計ファイル ZIP 249.98 MB
アプリケーションノート
ログインしてダウンロード PDF 2.54 MB
Learn how the Renesas RA8 Series MCUs integrate Helium technology which boosts performance when running an Artificial Intelligence (AI) model. There are other supporting hardware features that can be used in an AI application project.
アプリケーションノート PDF 745 KB
The EK-RA8D1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8D1 kit. It includes multiple example projects that highlight peripheral usage and system functionality, while leveraging the optimized, scalable, and high‑quality FSP for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 2.60 MB
Learn how to implement an embedded webcam solution in the Renesas RA8 MCU, featuring an integrated Camera Engine Unit (CEU) and advanced networking capabilities.
クイックスタートガイド PDF 5.95 MB English
Modbus プロトコルスタックは、RA 評価ボード上で動作し、Modbus TCP アプリケーションの効率的な開発を可能にします。本クイックスタートガイドでは、プロトコルスタックの機能概要を説明するとともに、スタックを使用したアプリケーションの開発および実装を支援するための Modbus サンプルアプリケーションを紹介します。
アプリケーションノート PDF 3.27 MB
Introduces the MCU boot firmware features and tool support to utilize Secure Factory Programming (SFP) for RA8 MCUs. Guidelines and procedures for utilizing these features and tools are provided. This application note also provides the key operations during SFP, Firmware Image Encryption and Device Lifecycle Management (DLM). This application note provides usage notes on how to use SFP with solutions such as the First Stage Bootloader (FSBL), TrustZone, and Decryption On The Fly (DOTF).
アプリケーションノート PDF 3.87 MB
Presents the development of a graphics application for the RA8D1 MCU using the MIPI display on the EK-RA8D1 evaluation kit. This application note explains GUI design with SEGGER AppWizard and integration with e² studio using RA FSP, emWin, and FreeRTOS. The note also covers touch panel interfacing and discusses key design tradeoffs for optimizing graphics performance on the RA8D1 architecture.
アプリケーションノート PDF 4.10 MB
AI生成コンテンツ: RA8シリーズMCUの設計において見落とされやすいハードウェアの細部やよくある質問に回答し、ハードウェアマニュアルを補完することを目的としています。電源構成、エミュレータサポート、クロック回路、リセット回路、TrustZone®を含むセキュリティ機能、メモリ構成、I/Oポート設定、低消費電力モードなどの設計上の重要事項を解説します。USBやMIPIなどの周辺機器要件やPCBレイアウトの実践的な注意点も含まれ、RA8シリーズ設計の包括的な参考資料となっています。
アプリケーションノート PDF 2.35 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using various security engines operating in Compatibility Mode. This application note details the protection of the Root of Trust, emphasizing secure key storage through hardware unique keys (HUK) and isolated cryptographic operations within the security engine. The security engines support multiple cryptographic algorithms and key handling methods, enabling secure and efficient key management.
ツールニュース-リリース PDF 301 KB English
AI アプリケーション統合開発環境 AI Navigator を V2.1.0 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 AI Navigator は、AIモデルの変換・サンプルアプリの利用・転移学習など多様な機能を提供します。 主なリビジョンアップ内容は、RA8シリーズ対応、EK-RA8D1のサンプルAIアプリケーションの追加やRUHMIフレームワークの自動インストール、RZ/V AI TLT v6.00 の対応です。
ツールニュース-リリース PDF 218 KB English
モータ対応開発支援ツール QE for Motor を V1.5.1 へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Motor は、Renesas製マイコンのモーターミドルウェアと関連ドライバの設定に加えて、Renesas Motor Workbench と連携してチューニングや分析が行える、モータ用組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、MCK-RA6T2 Version 2 のサポートです。
ツールニュース-リリース PDF 374 KB English
カメラ開発対応開発支援ツール QE for Camera[RA] V1.2.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Camera[RA] は、Renesas製ディスプレイコントローラのカメラ入力機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 主なリビジョンアップ内容は、新デバイス RA8D2の対応ならびにMIPI PHY、MIPI CSI インタフェースとビデオ入力モジュール (VIN) のサポートになります。
ツールニュース-リリース PDF 221 KB English
ディスプレイ開発対応支援ツール QE for Display[RX,RA] V3.7.0へリビジョンアップしたことをお知らせします。 QE for Display[RX,RA]は、Renesas製ディスプレイコントローラのLCD表示機能を使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。 今回のリビジョンアップでは、新デバイスのRA8D2に対応しました。
マニュアル-開発ツール PDF 927 KB English
Renesas RA8 MIPI Graphics Expansion Board 1 v1は、2レーンのMIPI DSIインタフェースを通じて、EK-RA8P1にタッチ付き高解像度LCDを追加します。4.5インチの480×854 TFTディスプレイとPWM制御のバックライトを搭載しており、グローバルなEMCおよび安全規格に準拠しています。
アプリケーションノート PDF 402 KB
AI生成コンテンツ: The document explains the two operational modes, highlighting their advantages and disadvantages, and provides practical guidance for selecting and using each mode. It also includes reference links to Renesas RA Family Application Projects that demonstrate these modes with detailed examples of the related FSP module usage.
アプリケーションノート PDF 4.24 MB
Learn how to effectively interface with the boot mode on Renesas RA Family MCUs through practical examples and guidance. This application note builds on the official boot mode interface specifications (such as those for RA8M1 and RA8P1) to provide hands-on insights from both hardware and software perspectives. It helps developers understand the process of accessing boot mode on these devices, making it easier to implement and troubleshoot boot mode features in their applications.
マニュアル-開発ツール PDF 902 KB English
Parallel Graphics Expansion Board 1 v1 は、高解像度の7インチ静電容量式タッチディスプレイと2種類のLCD接続オプションを備えており、開発者が組込みアプリケーションを迅速にプロトタイプ化し、優れたビジュアルでデモンストレーションを行うことを可能にします。
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 16.33 MB
The design data includes the schematic, BOM, PCB layout files, and Gerber artwork for the parallel graphics expansion board which is compatible with the EK-RA8D2 and EK-RA8P1 kits.
ツールニュース-リリース PDF 219 KB English
ツールニュース-リリース PDF 220 KB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 20.61 MB
マニュアル-開発ツール PDF 600 KB
アプリケーションノート PDF 4.13 MB
AI生成コンテンツ: The document details a DSP design workflow for creating an Audio Equalizer using MATLAB Filter Design tools and CMSIS-DSP libraries optimized for Renesas RA8 MCUs with Arm Cortex-M85 cores. It covers filter design, source code generation, project building, and execution on hardware such as the EK-RA8D1 evaluation kit and WM8960 audio codec. The workflow includes software tools like e2 studio, LLVM toolchain, and optional MATLAB and Segger SystemView. It explains how to optimize DSP performance using Arm Helium extensions and provides step-by-step instructions for hardware setup, software configuration, and latency measurement. The project supports RA8D1 and other RA MCUs with SSIE interfaces.
ツールニュース-リリース PDF 457 KB English
ツールニュース-リリース PDF 412 KB English
ツールニュース-リリース PDF 262 KB English
アプリケーションノート PDF 2.58 MB
AI生成コンテンツ: The RA8 MCU Quick Design Guide details essential design considerations for Renesas RA8 microcontrollers, covering power supply configurations, emulator interfaces, operating modes, memory architecture, clock circuits, reset mechanisms, security features, and I/O port configurations. It highlights dual power domains, switching regulator connections, USB and MIPI interface power pins, and capacitor placement for stable operation. The guide also explains emulator support via SWD and JTAG, clock frequency requirements for peripherals, reset source determination, TrustZone security implementation, memory protection, and low power consumption strategies. It serves as a practical reference to accelerate development and ensure robust hardware design.
アプリケーションノート PDF 13.23 MB
AI生成コンテンツ: Develop a multi-threaded touchscreen thermostat application using Renesas RA MCUs with Azure RTOS GUIX and FSP. Configure MIPI LCD display, touch drivers, and RTOS objects to enable a responsive graphical user interface. Utilize e2 studio IDE and Azure RTOS GUIX Studio for project creation, integration, and debugging. Control hardware features like PWM backlight and handle system events efficiently. The package includes step-by-step procedures for setup, building, running, and testing the application on EK-RA8D1 hardware with MIPI LCD.
アプリケーションノート PDF 5.25 MB
AI生成コンテンツ: The document guides the development of a multi-threaded thermostat application with a touch screen GUI using Renesas RA MCUs, Azure RTOS GUIX, and the Flexible Software Package (FSP). It covers setting up the parallel LCD display, integrating touch drivers, managing hardware access, and implementing system updates and event handling. The guide includes steps for project creation, enabling SDRAM for GUIX storage, configuring timers for backlight control, and debugging. It supports rapid development of connected IoT devices with secure, production-ready drivers and middleware stacks such as Ethernet and USB. The package includes PCB design files like BOM, schematics, and Gerber files for hardware integration.
アプリケーションノート PDF 17.16 MB English
AI生成コンテンツ: EK-RA8D1キット向けにAzure RTOS GUIX Studioとルネサスのフレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)を使用して、シンプルな2画面GUIを作成する方法を説明する。開発環境のセットアップ(e2 studio IDE、FSP、GUIX Studio)、ハードウェアスイッチ設定、MIPIディスプレイコントローラやタッチスクリーンドライバの統合、セマフォによるタスク通信、基本的なデバッグ操作について解説する。ソースコードにはtouch_gt911、SEGGER_RTTフォルダや複数のCおよびヘッダファイルが含まれる。必要なツールのインストール手順も記載。
アプリケーションノート PDF 3.26 MB
AI生成コンテンツ: MCUboot provides a secure bootloader infrastructure for 32-bit MCUs, enabling secure booting and fail-safe application updates. It supports multiple update strategies including Overwrite, Swap, and Direct Execute-In-Place (DXIP), each with distinct advantages and trade-offs. The bootloader authenticates firmware images using RSA or ECDSA signatures and SHA-256 hashing. Integration with Renesas RA Family MCUs via the Flexible Software Package (FSP) facilitates secure application design using TrustZone technology. Example projects demonstrate usage on EK-RA8M1 hardware with internal flash, supporting various update modes and cryptographic signing tools. The document guides developers through project setup, bootloader creation, application signing, and lifecycle management for secure embedded system development.
アプリケーションノート PDF 9.07 MB English
AI生成コンテンツ: EK-RA8D1キット向けにAzure RTOS GUIX Studioとルネサスフレキシブルソフトウェアパッケージ(FSP)を使用して、シンプルな2画面のGUIを作成する方法を説明しています。e2 studioでの開発環境構築、GLCDコントローラやタッチスクリーンドライバの設定、GUI作成手順、ツールのインストール、ハードウェア設定、デバッグ方法を解説します。ソースコードやタッチドライバなどのソフトウェアファイルを提供し、BOM、回路図、ガーバーデータなどのPCB設計ファイルもリンクから入手可能です。
アプリケーションノート PDF 1.37 MB
AI生成コンテンツ: The Renesas RA8 MCU with Arm® Cortex®-M85 core and Helium™ technology delivers enhanced performance for DSP and machine learning applications. It leverages Single Instruction Multiple Data (SIMD) via Helium™ vector extensions, supporting both integer and floating-point operations. The MCU runs up to 480 MHz, featuring up to 2 MB flash, 1 MB SRAM with Tightly Coupled Memory (TCM), and advanced peripherals like Ethernet, USB, and security functions. Performance improvements utilize TCM, data caches, and optimized toolchains including LLVM and Renesas Flexible Software Package. The document includes application examples demonstrating vector multiply-accumulate instructions and benchmarking results to highlight performance gains.
パンフレット PDF 412 KB
ツールニュース-リリース PDF 419 KB English
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
プレゼンテーション PDF 5.18 MB
パンフレット PDF 463 KB English
アプリケーションノート PDF 5.19 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to optimize memory usage in RA8 MCUs by detailing internal Flash and SRAM architectures and external memory interfaces such as OSPI and SDRAM. It covers configuring standby SRAM and Tightly Coupled Memory (TCM), and explains ECC and parity memory features. The RA8 bus architecture supports efficient communication between CPU, memory, and peripherals using AMBA protocols. It describes bus masters and slaves, their roles, and synchronization. The document also guides system memory design, low power memory operation, and configuration using the Flexible Software Package (FSP).
レポート PDF 187 KB English
42件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
ビジョンAI向けRenesas AI Model Deployer
ルネサスの直感的なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)ツールは、NVIDIAの強力なTAOツールキットと統合されています。
Solution Toolkit ルネサス
5件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.03 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 98.67 MB
The EK-RA8D1 example project bundle demonstrates how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA8D1 kit. The sample code provides ready‑to‑build reference implementations that illustrate peripheral operation and system behavior, enabling developers to quickly evaluate FSP features and accelerate embedded application development.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.61 MB
Learn how to implement an embedded webcam solution in the Renesas RA8 MCU, featuring an integrated Camera Engine Unit (CEU) and advanced networking capabilities.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.20 MB English
RAファミリ向けのModbusサンプルプログラムパッケージは、RA評価ボード上でModbus TCPアプリケーションを開発するためのサンプルプロジェクトおよび関連リソースを提供します。これにより、EthernetベースのModbus TCPプロトコルの実装が可能になります。
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.59 MB
Provides sample code for the development of a graphics application for the RA8D1 MCU using the MIPI display on the EK-RA8D1 evaluation kit.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.34 MB
Learn how to inject plaintext keys into RA MCUs using security engines operating in Compatibility Mode. Example projects for various MCUs and security engines demonstrate plaintext key injection with Renesas Flexible Software Package (FSP) APIs and PSA Certified Crypto APIs.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 3.98 MB
The accompanying demo code, provided in Python, demonstrates how to access and interact with the boot mode on RA8M1 and RA8P1 MCUs. It serves as a practical example for developers to see the boot mode interface in action, showing step-by-step procedures for communication and control. Although targeted at RA8M1 and RA8P1, the code and methodology can be adapted to other RA8 MCU devices by following the guidelines laid out in the application note, thereby accelerating development and reducing errors when working with boot mode features.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.54 MB
Learn how to create an application project using the MCUboot Module in Protected Mode on the Renesas EK-RA6M4 board with FSP v6.1.0. The intended audience includes product developers, product manufacturers, product support, and end users who are involved in designing application systems involving the use of a secure bootloader.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 14.18 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 6.21 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 1.51 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 35.59 MB English
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 20.29 MB
13件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA8D1S01001BEActive在庫あり1u | $326Available

EK-RA8D1 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA8D1 ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA8D1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA8D1 Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. EK-RA8M1 の Cortex-M85 の Performance Monitoring Unit (PMU) について

    EK-RA8M1 で Performance Monitoring Unit (PMU) を使おうとしていますが、DWTとPMUのCCNTR(0xE000307C)のサイクルカウントは取得できているのですが、PMUイベント ...

    2025年3月2日
  2. TRONプログラミングコンテスト2025

    ... はArm® Cortex®-M85搭載のグラフィックス機能向け評価ボードEK-RA8D1が対象ボードとしてエントリーされているみたいで ...

    2025年3月25日
  3. config.bsp.fsp.mcu.gpt.pin_count_source_channelsの設定場所

    - e2studio (FSP v5.7.0) - board: EK-RA8D1- emWin + AppWizardを使用したGUIアプリ Develop Graphics Applications Using the MIPI DSI Interface on the RA8D1 のサンプルコードである「Thermostat_App_EK_RA8D1」のプロジ ...

    2025年2月13日

ナレッジベース

  1. RAファミリ: J-Link: プログラミング前の外部フラッシュのリセット

    ... な取り扱いが必要なハードウェアに対して特に有効です。EK-RA8D1 用に提供されているサンプルスクリプト (RA8D1_OSPI.JLinkScript) は、OSPI ...

    2025年10月29日
  2. RAファミリ: 画面表示を回転させたときにタッチパネルの入力座標を調整する方法

    画面を回転させた場合、その回転に合わせてタッチパネルの座標も変換する必要があります。EK-RA8D1の以下のアプリケ ...

    2025年4月28日
  3. LVGL: GLCDCを用いた32ビットカラーフォーマットの使用

    ... ォーマットなどの動作する設定例を示しています。 RX72N Envision KitEK-RA8D1EK-RA6M3G EK-RA8D2 EK-RA8P1 *注意:FSPのLVGLポートは GLCDC HALレイヤ を必要 ...