メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

説明

EK-RA2L1 評価キットを使用すると、RA2L1 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP)と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。EK-RA2L1ボードの豊富な機能と、定評あるエコシステムアドオンを選択いただくことで、お客様のアイデアを実現へと導きます。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA2L1 ボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています(ソースコードは、EK-RA2L1 Example Project Bundleをご参照ください。)
  2. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、USB デバッグ ポート (J10) を介してEK-RA2L1 ボードの電源を入れます。 白色の電源 LED が点灯します。
  3. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、青いユーザ LED が点滅し始めます。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. クイックスタート サンプルプロジェクトを変更する – クイックスタート サンプルプロジェクトのインポート、変更、およびビルドの手順については、EK-RA2L1 クイックスタートガイドを参照してください。
  2. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める – RA2L1 MCU グループのさまざまな周辺機能を確認するには、あらかじめ多数用意されているEK-RA2L1 Example Project Bundleのサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA2L1 ボードを利用し、多くの定評あるエコシステムアドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築する – EK-RA2L1 デザインパッケージで提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

特長

  • MCU Native Pin Access
    • R7FA2L1AB2DFP MCU
    • 48MHz、Arm Cortex®-M23 コア
    • 256KB コードフラッシュ、32KB SRAM
    • 100-pin LQFP (14mm x 14mm x 1.7mm, 0.5mm pitch)
    • Male Headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU電流測定ポイント
  • System Control and Ecosystem Access
    • 複数の5V入力ソース
      • USB (デバッグ)
      • 外部電源
    • SEGGER J-LinkTM オンボードプログラマ/デバッガ
    • デバッグモード
    • ユーザ LED とボタン
      • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
      • 電源入力を示す 白色LED
      • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
      • 2つのユーザ ボタン
      • 1つのリセットボタン
    • 5つのエコシステム拡張機能
      • MikroElektronika™ mikroBUS コネクタ
      • SparkFun® Qwiic® コネクタ
      • 2つの SeeedGrove® システム (I2C およびアナログ) コネクタ
      • 2つの Digilent Pmod™ (SPI および UART) コネクタ
      • Arduino™ (Uno R3) コネクタ
    • MCU ブート構成用ジャンパ
  • キット同梱品:EK-RA2L1 ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)

アプリケーション

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 2.15 MB English
マニュアル-開発ツール PDF 4.50 MB English
PCB設計ファイル
ログインしてダウンロード ZIP 19.09 MB
アプリケーションノート PDF 680 KB
The EK-RA2L1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2L1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
アプリケーションノート PDF 286 KB
The Combination of Private LoRa and LoRaWAN Stack is a sample software that can switch the LoRaWAN and the Private LoRa wireless communications dynamically. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 579 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes the API references and other information to use the LoRaWAN stack.
アプリケーションノート PDF 490 KB
The LoRaWAN stack supports LoRaWAN interface which implements LoRaWAN protocol (Class A/B/C) specified in the specification version 1.0.4 and 1.0.3 which encompasses version 1.0.2. This document describes a sample software to control the LoRaWAN stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 482 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes the API references and other information to use the Private LoRa stack.
アプリケーションノート PDF 493 KB
The Private LoRa stack supports a custom protocol for the LoRa-based wireless communication, which can be mainly used for the peer-to-peer and star network. This document describes a sample software to control the Private LoRa stack by AT command sets.
アプリケーションノート PDF 667 KB
AI生成コンテンツ: The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
アプリケーションノート PDF 786 KB
AI生成コンテンツ: This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
アプリケーションノート PDF 1.17 MB
AI生成コンテンツ: The LoRaWAN FUOTA (Firmware Update Over The Air) provides a function to remotely update a firmware over the wireless communication. The LoRa Alliance standardized the FUOTA process utilizing the application layer protocols on top of the LoRaWAN protocol. This document describes a sample application to update a firmware over LoRaWAN.
アプリケーションノート PDF 411 KB
The Radio Driver supports basic wireless communictions such as transmit and receive frames with LoRa-based modulation and (G)FSK modulation. This document is an API reference guide for the Radio Driver and MCU timer driver.
アプリケーションノート PDF 430 KB
The support functions for regional radio regulations can be used for the Radio Driver to comply with the regional radio regulations. This document describes the support functions and how to configure each support function.
アプリケーションノート PDF 426 KB
The Radio Evaluation Program can be used when to evaluate the characteristics of the board utilizing the LoRa-based transceiver. This document describes the specification and usage of the Radio Evaluation Program.
マニュアル-ソフトウェア PDF 370 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 1.86 MB
アプリケーションノート PDF 1.50 MB
AI生成コンテンツ: Low Power Modes (LPMs) reduce power consumption in RA2L1/RA2E1 microcontrollers by stopping the CPU while allowing selective peripheral operation. Four LPM types include Sleep, Software Standby, Snooze, and Deep Software Standby modes, each with different power-saving levels and peripheral availability. The document covers configuring LPMs, clock source changes at runtime, peripheral operation during LPM, and user interface control for mode transitions. It also explains power control modes, timer configurations, and debugging techniques to optimize battery life in embedded applications.
アプリケーションノート PDF 189 KB
AI生成コンテンツ: The Low Power Applications Package provides multiple application projects for Renesas RA family microcontrollers, including EK-RA2L1, EK-RA6M3, FPB-RA6E1, and FPB-RA4E1. It includes code and documentation for clock switching and operable long timer functions in low power modes. Users can access detailed application notes and example projects organized by device group. The package supports efficient low power management and offers links to product information, support forums, and software packages. It emphasizes reading included documents before use and outlines revision history and legal disclaimers related to product use and intellectual property.
アプリケーションノート PDF 2.88 MB
AI生成コンテンツ: The document explains how to implement a low-power data logger using RA2L1 and RA2E1 MCUs. It details the use of peripherals such as a 12-bit ADC, Data Transfer Controller, Asynchronous General-Purpose Timer, Real-Time Clock, and Event Link Controller to minimize power consumption. The system operates mainly in Software Standby and Snooze modes, performing periodic A/D conversions, level judgments, and data processing with minimal CPU activity. Data transmission occurs upon wakeup requests. The project uses Renesas e2 studio IDE and Flexible Software Package, supporting sensor inputs and analog signals. It targets applications like fitness and fleet trackers, demonstrating efficient low-power operation and data handling.
パンフレット PDF 654 KB English
パンフレット PDF 412 KB
プレゼンテーション PDF 7.02 MB
プレゼンテーション PPS 23.74 MB
パンフレット PDF 552 KB English
マニュアル-開発ツール PDF 700 KB English
ホワイトペーパー PDF 540 KB 简体中文 , English
レポート PDF 187 KB English
28件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
RA Flexible Software Package (FSP)
FSPは、Arm® Cortex®-Mコアを採用しているRenesas RA ファミリを用いた組み込みシステムを開発するためのソフトウェアパッケージです。 注:「FSP with e² studio Installer (Platform Installer)」は、e² studio、FSPパック、GCCツールチェーンおよびSegger J-Linkドライバをインストールします。個別インストールは不要です。
Software Package ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
SEGGER™ J-Link™ Software and Documentation Package
Software utilities, firmware updates, and supporting documentation for the J-Link on-board programmer and debugger on the RA MCU kits.
Software Package Segger Microcontroller GmbH
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
4件

サンプルコード

サンプルコード

フィルター
分類 タイトル 日時 日時
サンプルコード
[Software=RA FSP],[Board=EK-RA2L1]
ログインしてダウンロード ZIP 10.51 MB IDE: e2 studio/GCC/AC6, IAR, Keil MDK
The EK-RA2L1 example project shows how to write code for various Renesas Flexible Software Package (FSP) modules supported by the EK-RA2L1 kit. The Flexible Software Package provides an optimized, easy-to-use, scalable, and high-quality software solution for embedded system design.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 1.92 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Software Package IDE: e2 studio
The LoRaWAN Sensor Demo package includes sample software that introduces how to visualize sensor data transmitted by a sensor node to Cloud (AWS/Azure) via LoRaWAN networks. This document describes the specification and usage of the sample software.
サンプルコード
[Software=RA Flexible Software Package|v6.2.0],[Toolchains=GNU Arm Embedded|13.2.1.arm-13-7]
ログインしてダウンロード ZIP 12.01 MB
アプリケーション: コネクテッドホーム & エンタテイメント, スマート家電, セキュリティ, ビルディングオートメーション, 産業オートメーション, 産業用機器, 通信インフラストラクチャ
Compiler: GNU ARM Embedded Function: Software Package IDE: e2 studio
This LoRa-based wireles softwar package includes the sample software and evaluation tools to develop the LoRa and LoRaWAN based applications.This document describes the information on the contents of this package and how to setup the hardware and software.
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 4.74 MB
サンプルコード
ログインしてダウンロード ZIP 2.88 MB
5件

関連ボード&キット

ボード&キット

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
RTK7EKA2L1S00001BEActive在庫あり1u | $54.12Available

ニュース&ブログ

EK-RA2L1 キットは以下の認証/規格を満たしています。 免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA2L1 ユーザーズマニュアルをご参照ください。

EMC/EMI 規格

  • FCC Notice (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC Directive 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

パートナー

Zephyr Logo
Zephyr Project

The Zephyr Project is an open-source, scalable real‑time operating system (RTOS) designed for resource-constrained embedded systems and supports a wide range of hardware architectures and development boards. For the Renesas RA2L1 Evaluation Kit, Zephyr provides focused documentation covering board features, supported peripherals, and basic build, flashing, and debugging workflows to help developers quickly get started.

See the Zephyr Project RA2L1 Evaluation Kit Documentation

サポートコミュニティ

  1. Low-Power Flash Driver (r_flash_lp)の使い方について

    ... を使用するにあたり、資料R11UM0146EU0100 Revision 1.00とサンプルプログラムEK-RA2L1 Example Project Bundle(r20an0598eu0127-ek-ra2l1-exampleprojects.zip)を見ています。 この資料470ページか ...

    2023年7月27日
  2. Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について

    はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...

    2024年6月16日
  3. Renesas R7FA2L1ABのデバッグ接続に関する問題について

    はじめまして、奈須と申します。 私は現在、Renesas R7FA2L1ABデバイスの搭載されたEK-RA2L1を使用しデバッグを行っておりましたが デ ...

    2024年6月16日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (4件)