メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

DA14535 SmartBond TINY™ SoC用のDA14535-00FXDEVKT-P Bluetooth® Low Energy 開発キット Proには、マザーボード、ドーターボード、およびケーブルが含まれています。 このキットは、主にソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定を目的としています。

このキットは、ソフトウェア開発、DA14535 SDKを使用したJTAGまたはUART経由のDA14535プログラミング、RF特性評価、およびハードウェアプロトタイピングの機能をユーザーに提供します。 また、PMM2電力測定、2つの補助電圧/電流測定チャネル、0.9Vから5Vの範囲の8つのデジタル入力の監視、およびMikroBUS™モジュールへの接続もサポートしています。

このDA14535は、Arm® Cortex® M0+、64kBのRAM、および105°Cでの動作が規定されている12kBのOTPを搭載した超低消費電力Bluetooth 5.3 SoCです。 DA14535は DA14531の拡張版です。 DA14535は24ピンのFCGQFNパッケージで提供されます。

特長

  • マザーボード、システムオンチップ(SoC)ドーターボード、USBケーブル、クイックスタートガイド
  • 簡単に着脱できるドーターボード
  • 電力測定モジュールを搭載
  • USBバスパワーから給電可能
  • DC/DC降圧または低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)モード動作
  • MikroBUS™およびPmod™ヘッダ
  • SEGGER J-Linkデバッガ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14535-00FXDEVKT-PActive在庫あり1u | $98N/A