メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

概要

説明

DA14535-00FXDB-Pは、 DA14535-00FXDEVKT-P開発キットで使用するドーターボードです。 ドータボードは、DA14535-00FXDEVKT-Pのマザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、 DA14535-00000FX Bluetooth® Low Energy (LE) システムオンチップ (SoC) が実装されています。

特長

  • 32MHz水晶振動子は105°C動作用に規定
  • RFマッチングおよび組込みプリントアンテナ
  • CR2032バッテリクリップ用PCBプレースホルダ
  • RF同軸コネクタ用PCBプレースホルダ
  • 32kHz水晶振動子用PCBプレースホルダ
  • 代替フラッシュIC用PCBプレースホルダ

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

関連ボード&キット

製品選択

型名状態在庫参考価格(米ドル)Sampleable
DA14535-00FXDB-PActive在庫あり1u | $14N/A