概要
RL78/L23 Fast Prototyping Boardは、RL78/L23マイコンを搭載し、様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。このボードにはCOMポートデバッグ機能用のUSB-UARTコンバータが搭載されており、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。LCDパネル(16セグメント8桁)と2つのタッチボタンを搭載しており、すぐにLCDと静電容量タッチセンサの評価を始めることができます。さらに、Arduino Uno、Pmod™、Groveインターフェースをサポートし、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールを備えているため、高い柔軟性と拡張性を有しています。サンプルコードにより、ファームウェアアップデート、Wi-Fi、LoRaおよびLoRaWANベースの無線通信を実現します。さらに、Arduino IDE上で様々なプログラム(スケッチ)作成に対応したArduino ライブラリも提供しています。
注意:本製品には簡易評価用にタッチボタンを2つ付属しておりますが、実際のボード設計にあたってはアプリケーションノート 静電容量センサマイコン 静電容量タッチ電極デザインガイド (R30AN0389) をご確認の上、RL78/L23搭載静電容量タッチ評価システム(RSSK-RL78L23)を使用して評価を行ってください。
特長
- 16ビットマイコンRL78/L23(R7F100LPL3CFB)を搭載
- 32MHz, RL78-S3 Core
- ROM: 256KB x2バンク, RAM: 32KB, Data Flash 8KB
- 100-pin LFQFP, 14mm x 14mm x 1.7mm, 0.5mm pitch
- PCとUSBケーブルで接続することで、COM Port通信経由でのプログラムの書き込み/デバッグが可能
- マイコンの全ピンにアクセス可能
- Arduino UnoおよびPmod™を標準搭載
- Arduino ライブラリを提供
- LCDパネルと静電容量タッチセンサボタンを搭載
- 各種RL78開発環境に対応
サンプル&ご購入
RTK7RLL230S00001BJ
アクティブアプリケーション・ブロック図
| スマートタッチパネル 低消費電力MCUを搭載したスマートタッチパネルは、リアルタイムでの空気質や温度の表示とタッチ操作を可能にします。 | |
| デジタル制御式トースター・ケトル・グリル このシステムは、直感的なタッチコントロールとディスプレイにより、より速く正確な調理を可能にします。 | |
| デジタルコントロールのコード付きスタンドブレンダー 直感的なUIと、統合MCUによる効率的なモータ制御を備えたスマートブレンダーシステム。 | |
| LoRaWANガスメータ LoRaWANネットワークは、低電力と長距離の利点を備えた、自動的で効率的なガスメータのシャットダウンを可能にします。 |
ビデオ&トレーニング
この動画では、RL78ファミリを初めて使用するお客様を対象に、Fast Prototyping Board (FPB) を使用した開発手順を紹介します。開発環境の導入方法と、サンプルコードを使用したプロジェクトの生成方法および動作確認の方法をガイドします。本動画ではFPB-RL78L23を例に解説しますが、開発手順は全RL78製品のFPBに対応しています。
関連資料
その他のビデオ
ニュース&ブログ
ニュース 2025年8月27日 |