概要
説明
電気自動車向けに設計されたこの400V、3.3kWの車載充電器 (OBC) は、高電圧 (HV) から低電圧 (LV) へのDC/DC変換機能を統合し、コンパクトながら高電力密度を実現したアーキテクチャを採用しています。 トランスを内蔵することで、専用の2次トランスが不要となり、サイズ、重量、および部品点数を削減できます。 このプラットフォームにより、高電圧駆動用バッテリと低電圧バッテリの両方を同時に充電することが可能となり、システムの効率と統合性が向上します。
このシステムのメリット:
- 高電力密度アーキテクチャは、空冷設計において1kW/Lを目標としており、これにより、よりコンパクトで軽量なEV充電システムを実現可能
- OBCおよび高電圧 (HV) から低電圧 (LV) へのDC/DC変換機能を統合することで、充電モードおよびDC/DC動作モードのいずれにおいても低電圧バッテリへの充電が可能となり、システムの利用率を最大化
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
Flyback Converter
製品
GaN FET
製品
GreenPAK
The automotive-grade GreenPAK™ programmable mixed-signal IC provides configurable glue logic, signal conditioning, fault monitoring, and hardware protection, enabling fast event detection and efficient coordination between power stages and the MCU.
製品
PMIC
製品
MCU
製品
MOSFET Driver
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
MOSFET
製品
Gate Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram