Bluetooth Low Energy(LE)の人気が高まりはじめた時から、ルネサスはBluetooth SIGに参加し、Bluetooth LE仕様の継続的な進化に貢献をしてきました。 その結果、Bluetooth LEは、RA、RX、RL78などの幅広いルネサスマイコンとRYZ012のようなモジュール製品でサポートされています。 ルネサスは、Bluetooth 5.3をサポートする次世代マイコンの開発とBluetooth LEを将来にわたってサポートすることをお約束します 。

デバイスソリューション

RX 32ビット Bluetooth LE MCU

RX23W 32ビット Bluetooth LE MCUは、Bluetooth 5.0 LEのフル機能および、IoT機器に不可欠なセキュリティ機能、タッチキー、USB、CANなどの豊富な周辺機能を提供し、1チップで機器のシステム制御と無線通信を実現します。多対多の通信用にBluetooth Mesh Networking仕様に準拠した専用ライブラリも提供します。また、アンテナと発振子を内蔵した世界最小クラスのモジュール品をラインアップしています。
RX23Wソリューションページへ移動

画像
RX23W Chip and Module

RA 32ビット Bluetooth LE MCU

RA4W1 32ビット Bluetooth LE MCUは、Bluetooth 5.0 LE、セキュア暗号エンジン、およびIoTアプリケーションに不可欠な低電力機能を組み込んでいます。静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)とセグメントLCDコントローラー(SLCDC)などの豊富な周辺機能は、ヒューマンマシンインターフェース(HMI) を使用するワイヤレスアプリケーションに最適です。
RA4W1ソリューションページへ移動

画像
Chip (RA4W1)

RL78 16ビット Bluetooth LE MCU

RL78/G1D低電力16ビットMCUはBluetooth LEをサポートし、業界最小レベルの消費電流で信頼性の高い接続を可能にします。さらに低消費電流を追及した"ビーコンスタック"も用意しています。アンテナ、RF回路内蔵、RL78/G1Dの豊富な機能ピンをそのまま使えるモジュールも提供します。
RL78/G1Dソリューションページへ移動

画像
Chip (RL78/G1D)

RYZ012x1 Bluetooth LE モジュール

RYZ012x1は、高度に統合されたワイヤレス通信モジュールであり、Bluetooth 5.0 Low Energyの認定済ソリューションを提供します。 ネットワークスタックはモジュール内で実行されるため、外部スタック操作は必要ありません。
RYZ012x1 ソリューション&製品ページへ移動

画像
RLYZ012x1 Bluetooth LE Module

 

Bluetooth LE 無線技術

Bluetooth LE 無線技術は非常に低い電力で動作するように設計されており、小容量データを効率的に転送するように最適化されています。
2.4 GHz周波数帯で信頼性の高い通信を実現するために、40チャネルでデータを送信する堅牢な周波数ホッピングスペクトラム拡散方式を採用しています。 Bluetooth LE 無線技術は、125 Kb/sから2 Mb/sのデータレート、1mW~100mWの電力レベルをサポートする複数のPHYオプション、政府機関に要求される高いレベルの複数のセキュリティオプションなど、開発者に多大な柔軟性を提供します。
また、データ転送に使用する"Point-to-Point"、ロケーションサービスに使用される "Broadcast"、大規模なデバイスネットワークの構築に使用される"Mesh"といった複数のネットワークトポロジーにも対応しています。

Bluetooth LE の特徴
Frequency Band2.4GHz ISM band (2.402GHz – 2.480GHz utilized)
Channels40 channels with 2MHz spacing
(3 advertising channels/37 data channels)
Channel UsageFrequency-Hopping Spread Spectrum (FHSS)
ModulationGFSK
Power Consumption~0.01x to 0.5x of reference
(depending on use case)
Data RateLE 2M PHY: 2Mb/s
LE 1M PHY: 1Mb/s
LE Coded PHY (S=2): 500Kb/s
LE Coded PHY (S=8): 125Kb/s
Max Tx PowerClass 1: 100mW (+20dBm)
Class 1.5: 10mW (+10dbm)
Class 2: 2.5mW (+4dBm)
Class 3: 1mW (0dBm)
Network TopologiesPoint-to-Point (including piconet)
Broadcast
Mesh

Bluetooth LEの魅力は、スマートフォンやタブレットのアプリケーションと通信できるところにあります。 Bluetooth LEは、すでにヘルスケア&フィットネス、家電機器、ホームオートメーション、ガジェット、アクセサリー、位置情報システムなどの多くの新しい応用製品に使われます。今後IoTマーケットの成長に伴い、Bluetooth LE無線技術をサポートする製品が加速度的に増えることが予想されます。

Bluetooth規格には、LE規格と従来規格である基本レート及び拡張データレートをサポートするBR/EDR(classic)規格があります。 デバイスは、 LEのみサポート、 BR/EDRのみサポート、LEとBR/EDRの両方をサポートするタイプに分類されます。 ルネサスデバイス(RX23W、RA4W1、RL78/G1D)は、LEのみサポートするタイプです。

画像
ルネサスのBluetooth対応マイコン

Bluetooth LE無線技術を使用したアプリケーションはヘルスケア機器から広まり、スポーツ&フィットネス、スマートホーム、産業機器、ビーコンアプリケーションなど多種多様な分野へ現在も広がり続けています。

画像
Bluetooth Low Energy Applications

 

Bluetooth認証

Bluetooth SIGでは、Bluetooth無線技術および商標を使用して製品を販売するには、Bluetooth SIGの定めたBluetooth licence付与条件を満足させる必要があると規定しています。詳細はBluetooth SIGウェブサイトにてガバナンス文書をご確認ください。

ルネサスのBluetooth LEマイコンまたはモジュールを実装したデバイスをBluetooth製品として販売するにあたり、当社認証登録済デザインのQualified Design Identification number (QDID)を利用して、製品登録(宣言)する方法については、「Bluetooth LE マイコン/モジュール Bluetooth 認証取得」アプリケーションノートをご覧ください。

ダウンロード:Bluetooth LEマイコン/モジュール Bluetooth認証取得 アプリケーションノート Rev.1.50 (PDF | English, 日本語)

 

共通ツール&アプリケーション

Bluetooth LE MCUで利用可能な共通ツールおよびアプリケーションについて紹介します。

開発支援ツール 「QE for BLE」

RX LogoRA LogoRL78 Logo

QE for BLEは、統合開発環境e² studio上で動作するソリューション・ツールキットのひとつで、Bluetooth LEプロトコルスタックを使ったシステムの開発に対応した組み込みソフト開発ツールです。e² studioとQE for BLEを使用することにより、ルネサスBluetooth LE MCUの通信機能をすぐに試せて、導入にかかる開発期間の短縮を実現します。RX23WおよびRA4W1向けの標準プロファイルは、本ツールから生成されます。また、お客様独自のプロファイルを設計し生成することも可能です。
詳細は、Bluetooth Low Energy対応開発支援ツール QE for BLEをご参照ください。
開発支援ツール QE for BLEページへ移動

画像
Bluetooth®仕様に基づく通信を、手軽にすぐ試せます

 

汎用データ通信アプリケーション 「GATTBrowser」 

RX LogoRA LogoRL78 Logo

「GATTBrowser」は、Bluetooth LE動作の確認を行うための汎用データ通信アプリケーションです。周辺で動作するBluetooth LEデバイスをスキャンし、それらデバイスと接続することでBluetooth LEでのデータ通信を体験できます。ルネサスエレクトロニクスが提供するサンプルアプリケーションの動作確認だけでなく、 Bluetooth LE MCUやモジュールを実装した開発製品のデバッグにもご利用いただけます。
「GATTBrowser」は、各種OS (iOS、Android、Windows)に対応しています。
iOS版とAndroid版は、それぞれ App Store / Google Playからダウンロード可能です。

iOS / Android版 GATTBrowserダウンロード:

Windows版 GATTBrowserダウンロード:

画像
GATTBrowser for Windows ja
画像
GATTBrowser for iOS / Android ja
画像
GATTBrowser QR code ja

 

スマートフォンサンプルアプリケーション「TryBT」

RX LogoRA Logo

TryBTは、Bluetooth LE製品との通信に必要な機能を搭載したAndroidとIOSの双方に対応したスマートフォン向けサンプルアプリケーションで、App Store / Google Playからダウンロードできます。評価ボードにプリインストールされたファームウェアとの連携動作をお試しいただけます。
Android Studioにインポート、またはXcodeで起動して使えるプロジェクトやソースコード、アイコン画像データも提供しており、PoC (Proof of Concept) 開発等でBluetooth LE通信アプリの開発ベースとしてもご利用いただけます。

TryBTダウンロード:

画像
TryBT example ja
画像
TryBT QR code ja

 

Windowsサンプルアプリケーション「Windows 10 Bluetooth LEアプリケーション」

RX LogoRA LogoRL78 Logo

Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションは、ルネサス製 Bluetooth LE MCUやモジュールを搭載した評価ボードと通信を行うWindows 10向けサンプルアプリケーションです。

  • RX23W, RA4W1
    • 各Bluetooth LE MCU用評価ボードにプリインストールされたファームウェアと通信を行い、評価ボード上のLED点滅間隔の制御や、スイッチが押された回数をカウントします
  • RL78/G1D
    • RL78/G1D評価ボードで動作する「仮想UARTアプリケーション」と通信を行い、文字データを送受信します

Visual Studio 2017で起動して使えるプロジェクト一式を提供しており、PoC (Proof of Concept) 開発等でWindowsで動作するBluetooth LE通信アプリの開発ベースとしてもご利用いただけます。

Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションダウンロード:Bluetooth LE microcomputer / module Windows 10 Bluetooth LE Application Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) (PDFドキュメント+Visual Studio 2017用プロジェクト一式)

画像
Windows 10 Bluetooth LEアプリケーション

Windowsアプリケーション「BTTS」

RX LogoRA Logo

BTTS (Bluetooth Test Tool Suite)は、開発工程の「調査・評価」フェーズにおいては、Bluetooth LE MCUがサポートするBluetooth LEの機能や性能を評価することで、Bluetooth LEの新しい機能、APIの実行手順、その設定に必要なパラメータ等を理解することができます。またデバイスの「認証」フェーズにおいては、電波法認証試験で受験する機器(受審機)を操作するGUIツールとして使用することができます。

BTTSダウンロード: Bluetooth LE MCU Bluetooth Test Tool Suite 操作説明書 Rev.1.07 (ZIP | English, 日本語) (PDFドキュメント+Windowsアプリケーション)

画像
Bluetooth Test Tool Suite (BTTS)

関連ページ

ページ タイトル内容
RX23W
RX23WRX 32ビット高電力効率パフォーマンスマイコン RX23W / RX23Wモジュール製品情報掲載
Bluetooth Low Energy for RXファミリRX23W Bluetooth LEワイヤレスソリューション掲載
RTK5RX23W0C00000BJTarget Board for RX23W 製品情報掲載
RTK5RX23W0C01000BJTarget Board for RX23W module 製品情報掲載
RX23W-Starter-KitRenesas Solution Starter Kit for RX23W 製品情報掲載
RXファミリ用 Bluetooth Low Energyプロトコルスタックプロトコルスタック、プロファイル、サンプルプログラム製品情報掲載
SX-23BTパートナーモジュール silex SX-23BT / SX-23BT-EVK (SX-23BT 評価ボード) 製品情報掲載
RA4W1
RA4W1RA Arm Cortex-M4マイコン RA4W1製品情報掲載
Bluetooth Low Energy for RAファミリRA4W1 Bluetooth LEワイヤレスソリューション(サンプルプログラム含む)掲載
EK-RA4W1RA4W1 MCUグループ評価キット製品情報掲載
Flexible Software Package (FSP)Bluetooth Low Energyプロトコルスタックを提供するRA4W1グループ Flexible Software Package(FSP) 製品情報掲載
RL78/G1D
RL78/G1DRL78 低消費電力16ビットマイコン RL78/G1D / RL78/G1Dモジュール(RY7011)製品情報掲載
Bluetooth Low Energy for RL78ファミリRL78/G1D Bluetooth LEワイヤレスソリューション掲載
RTK0EN0001D01001BZRL78/G1D評価ボード RTK0EN0001D01001BZ 製品情報掲載
RL78/G1D無線評価モジュール(RM-110-RFB-2)パートナー 内藤電誠 RL78/G1Dモジュール(RY7011)評価ボード製品情報掲載
RTKYRLG1D0B00000BJRL78/G1Dモジュール(RY7011)を搭載したPmodインタフェースの RL78/G1D BLE Module Expansion Board 製品情報掲載
RL78ファミリ用 Bluetooth Low Energy プロトコルスタックプロトコルスタック、プロファイル、サンプルプログラム製品情報掲載
RL78 クイックソリューションRL78とルネサスのアナログ製品や電源製品と組み合わせた、さまざまな分野に応用できるソリューションを紹介
開発環境
Bluetooth Low Energy対応開発支援ツール QE for BLEBluetooth Low Energyプロトコルスタックを使ったシステム開発に対応した組み込みソフト開発ツール QE for BLE製品情報掲載
統合開発環境 e² studioオープンソースの"Eclipse"をベースとした、ルネサスマイコン用の統合開発環境 e² studio 製品情報掲載
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)ルネサス製フラッシュ内蔵マイコンのフラッシュメモリに対し書き込みをサポートする Renesas Flash Programmer 製品情報掲載
その他
KNOWLEDGEBASE(FAQ) > Bluetooth Low EnergyBluetooth仕様、MCU、モジュール、プロトコルスタック、開発環境、認証等に関するFAQ掲載
Bluetooth SIGBluetooth ワイヤレス技術の公式サイト

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。ルネサス エレクトロニクス株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。