Skip to main content
Renesas Electronics Corporation

Features

  • 能更改高速(0.04167μs:高速内部振荡器时钟24MHz运行)到超低速(30.5μs:副系统时钟32.768kHz 运行)的最短指令执行时间。
  • 通用寄存器:8位x32个寄存器(8位x8个寄存器x4组)
  • ROM:16/32KB, RAM:1/1.5KB,数据闪存:2KB
  • 内置高速内部振荡器时钟
  • 可选择24MHz (TYP.)、16MHz (TYP.)、12MHz (TYP.)、8MHz (TYP.)、4MHz (TYP.)或者1MHz (TYP.)。
  • 内置单电源闪存(具有块擦除/编程禁止功能)。
  • 支持自编程功能。
  • 内置片上调试功能。
  • 内置上电复位(POR)电路和电压检测电路(LVD)。
  • 内置看门狗定时器(能以低速内部振荡器时钟运行)。
  • 内置键中断功能。
  • 内置时钟输出/蜂鸣器输出的控制电路。
  • 内置十进制校正(BCD)电路。
  • I/O端口:33~47个(N-ch漏极开路:2个)
  • 定时器
  • 16位定时器:6个通道(有遥控输出功能)
  • 看门狗定时器:1个通道
  • 实时时钟:1个通道(输出校正时钟)
  • 12位间隔定时器:1个通道
  • 串行接口
  • CSI :2个通道
  • UART :1个通道
  • 不同电位接口:和1.8/2.5/3V工作的器件连接
  • 8/10位分辨率A/D转换器(VDD=EVDD=1.6~5.5V):9~10个通道
  • 待机功能:HALT、STOP、SNOOZE模式
  • LCD控制器/驱动器(能进行内部升压、电容分割和外部电阻分割的切换)
  • 段信号输出:39 (35)个 注~26 (22)个 注
  • 公共信号输出:4 (8)个 注
  • 注()内是使用8 com 时的信号输出个数。
  • 电源电压:VDD=1.6~5.5V
  • 工作环境温度:TA=–40~+85°C

Description

R7F0C001/002不仅拥有RL78/G13系列的高精度(±1%)片上振荡器、24 MHz工作频率的CPU,以及其他标准内置功能,还配备了内置的超低功耗LCD电路(内部升压方式下0.63uA),与之前产品相比驱动LCD时可以减小 30%的工作电流。

RL78/L12微控制器支持多达280 LCD段的多像素屏,有三种LCD驱动电压生成方式 (内部升压/电容分割/外部电阻分割)。除此之外,该产品支持遥控载波输出功能,适合用于带LCD的空调遥控装置。