Skip to main content
Renesas Electronics Corporation - June is Pride Month, a month to raise awareness of the rights and the culture of the LGBTQ+ community

Features

  • 超低功耗科技
    电源电压=1.6~5.5V的单电源电压,能够以低压操控一台1.8V的设备
  • 中断模式
  • 停止模式
  • 暂停模式
  • RL78中央处理器核心
  • 配备有3级管线化设计的复杂指令集计算机(CISC)架构
  • 最小指令执行时间: 能够从高速
  • (0.04167μs:@24MHz,与高速片内振荡器共同运作)转变为超低速(30.5μs:@32.768 kHz,与子系统时钟共同运作)
  • 提供乘法/除法/乘法和加法指令
  • 地址空间:1 MB
  • 通用寄存器:(8-bit寄存器×8)×4组
  • 片内随机存储器(RAM):5.5~8KB
  • 代码闪存存储器
  • 代码闪存存储器:48~128KB
  • 区块大小:1KB
  • 禁止区块删除与重写(安全功能)
  • 片内调试功能
  • 程序自动化(包括引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)
  • 数据闪存存储器
  • 数据闪存存储器:4KB
  • 后台运行(BGO):当重写数据闪存存储器时,程序存储器能够执行指令
  • 重写次数:1,000,000次(典型值)
  • 重写电压:电源电压=1.8~5.5 V
  • 高速片内振荡器
  • 从48MHz,24MHz,16MHz,12MHz,8MHz,6MHz,4MHz,3MHz,2MHz,和1MHz中选择
  • 高精确度: 2.0%(电源电压=1.8~5.5V,电流互感器(TA)=20 ~ +85°C)
  • 工作环境温度
  • TA=-40 ~ +85°C(C:工业应用,D:消费应用)
  • 电源管理及重置功能
  • 片内电源重置(POR)电路
  • 片内电压检验器(LVD)(从14个级别中选择中断或重置)
  • 数据传送控制器(DTC)
  • 传输模式:正常传输模式,重复传输模式
  • 激活源:由中断源激活
  • 链条传输功能
  • 事件链接控制器(ELC)
  • 特定的外部功能能够与28或30种事件对接(可对接高达12个目标)
  • 串行接口
  • CSI:2通道
  • UART/UART (支持LIN-bus) :3通道
  • I2C/简易I2C :1通道/2通道
  • 红外接口:1通道
  • 计时器
  • 16位计时器:8通道(其中1通道具有远程控制输出功能)
  • 16位计时器第二模块:1通道
  • 12位间隔计时器:1通道
  • 实时计时器2:1通道(99年的日历,闹钟功能,以及时钟校准功能)
  • 看门狗计时器:1通道(可与专用型低速片内振荡器同时运行)
  • 模数转换器
  • 12位分辨率的模数转换器(电源电压=2.7~5.5 V)
  • 模拟输入:8通道/16通道
  • 内部参考电压(1.45 V)与温度传感器
  • 操作模式:单次扫描模式,持续扫描模式
  • 启动模数转换器的条件:由软件触发或外部引脚信号触发启动
  • 由事件链接控制器(ELC)进行事件对接
  • 比较器
  • 2通道
  • 操作模式:比较器高速模式、比较器低速模式或窗口模式
  • 可选择外部参考电压和内部参考电压
  • 液晶显示器(LCD)控制器/驱动器
  • 区段信号输出:24/26/28
  • 通用信号输出:8/6/4
  • 可转换内部电压增长方式、电容分压方式以及外部电阻力分压方式
  • 电容式触控面板(CTSU)
  • 16或24通道
  • 自电容方式:一个引脚配对一个按键,支持高达24个按键
  • 互电容方式:与16个引脚进行矩阵配对,支持高达64个按键
  • 输入/输出端口
    输入/输出端口:47到63(N通道/P通道开漏输入/输出[模块电源0承受电压]:10(强电流引脚),
  • N通道开漏输入/输出[承受电压6 V]:0/2,
  • N通道开漏输入/输出[模块电源0承受电压]:25/39 (大电流引脚),
  • N通道开漏输入/输出[电路电压承受电压]:3
  • 能够设置于N通道开漏,P通道开漏,TTL输入缓冲区,以及片内负载电阻器
  • 不同的电压界面: 可连接到1.8/2.5/3.0V的设备
  • 片内按键中断功能
  • 片内时钟输出/蜂鸣器输出控制器
  • 其他
  • 片内BCD(二进制编码的十进制)校正电路