ルネサスのツールで開発をシンプルに
ルネサスは、さまざまな用途に対応する開発ツールを豊富にラインアップし、エンジニアをサポートします。 直感的に使えるエミュレータやプログラミングツール、そして e² studioやCS+ などの統合開発環境を提供し、ワークフローの効率化や開発のスピーディな開発サイクル、そしてプロジェクト規模に応じた柔軟な拡張を実現します。 プラグイン対応、モデルベース開発、柔軟なライセンスを提供し、コンセプト段階から導入までを効率よく進めることができまます。
注目のツール
Windows®とLinux 対応の Eclipse ベース IDE で、プロジェクト作成からコンパイル、デバッグまでを簡単に実行できます。
回路図作成と回路シミュレーションに対応した強力なオフラインツールにより、設計サイクルを加速し、初期段階でのリスク低減や、現行設計および次世代設計に適した部品選定を効率化できます。
専用かつオフラインでも使えるWebアプリにより、部品検索、マルチレール構成の設定、システム解析、カスタムリファレンスデザインの作成を簡単に行えます。
USB 経由でデジタルDCデバイスを簡単に設定・監視できる使いやすいインターフェースにより、デジタル電源の設計と最適化をシンプルにします。
物理的なハードウェアを使わずに、電源、組み込みシステム、IoTアプリケーションをリモートで開発・テストできます。 クラウドベースのラボにより、場所を選ばずに自由に新しいアイデアを形にできます。
互換性のあるハードウェアとソフトウェアを組み合わせることができる柔軟なプラットフォームは、迅速なプロトタイピングと開発スピードの向上を実現します。

RAファミリMCU向けRenesas 365のご紹介
デバイス選定、モデルベースのシステム開発、初期段階での実現性検証までを一気通貫で行うことが可能な、業界初の統合クラウドプラットフォームです。これにより、設計初期段階から信頼性の高い設計判断を可能にします。RAファミリMCUから提供を開始します。
Renesas 365を体験しようTool Resources
Submit requests for inspections or repairs of applicable Renesas tools and equipment.
Register your software and development tools to request support and manage tool‑related services.
Stay informed with the latest announcements, updates, and news related to tools and software.
Find previous software and tool versions to support your specific design and development needs.
Connect with Our Partners
Explore Renesas‑approved partners that provide programming services for your specific product and geographic region.
Find partner information for programming the built‑in memory of Renesas MCUs, organized by programmer type, including on‑board and off‑board programming options.
開発ツール一覧
| Title | Type | Description | Company |
|---|---|---|---|
| High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ機能 | プラグイン、OS対応デバッグなど | リアルタイムOSアプリケーションのタスクレベルデバッグ機能 , ※統合開発環境 High-performance Embedded Workshop の標準機能。シミュレータやエミュレータによるデバッグ時に使用できます。 | Renesas |
| HW-RTOS(ハードウェアRTOS) | その他のハードウェア | HW-RTOSはリアルタイムOSをハードウェア化したものです。 | Renesas |
| Hybrid Compiler (HyCo) | コンパイラ/アセンブラ | SoCの世代を超えて共通化 | Renesas |
| I/O DLLキット | シミュレータ | High-performance Embedded Workshop環境シミュレータ拡張オプション製品(Visual C++によるI/O DLL作成をサポート) | Renesas |
| IAR Embedded Workbench for Arm | IDEとコーディングツール | IAR Embedded Workbench for Arm (EWARM) は、Arm向けの包括的な開発環境を提供します。迅速でコンパクトなコードを生成し、コードを完全に管理することができます。 | IAR Systems |
| IAR Embedded Workbench for Renesas RH850 | IDEとコーディングツール | IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。 | IAR Systems |
| IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 | IDEとコーディングツール | IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。 | IAR Systems |
| IAR Embedded Workbench for Renesas RX | IDEとコーディングツール | IAR Embedded Workbench provides extensive support for RX devices. IAR Embedded Workbench is a complete set of development tools with leading optimization technology for creating powerful automotive applications. | IAR Systems |
| IAR Embedded Workbench for RISC-V | IDEとコーディングツール | IAR Embedded Workbench for RISC-V MCU | IAR Systems |
| IC Socket Board | プログラマ(ユニット/SW) | フラッシュプログラマとの接続により、基板実装前マイコンのメモリ書き換えが可能となります。 | Renesas |
| IE850 | エミュレータ | RH850、V850E2用エミュレータ。 ※各種専用ポッドと変換基板等を接続して使用します。 | Renesas |
| IE850A | エミュレータ | RH850ファミリ用エミュレータ。外部トレース(Aurora トレース)対応。 | Renesas |
| IECUBE | エミュレータ | 78Kファミリ用フルスペックエミュレータ。 パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など高性能なデバッグ機能等を装備。自己診断機能でトラブル箇所を簡単に特定可能。 | Renesas |
| INCA | IDEとコーディングツール | INCA tools are used for ECU development and test as well as for validation and calibration of electronically controlled systems in the vehicle, on the test bench, or in a virtual environment on the PC. | ETAS Group |
| Install Manager | IDEとコーディングツール | High-performance Embedded Workshop環境構築/管理ツール(標準インストール[推奨]とマルチインストールが選択可能) | Renesas |
| iSim:PEオフラインシミュレーションツール | シミュレータ | iSim Personal Edition(iSim:PE)は、プロジェクトの早い段階で設計サイクルを速め、プロジェクト初期のリスクを低減し、現在のみならず次世代の設計に耐えうる部品を選定します。 | Renesas |
| Lab on the Cloud | その他のハードウェア | Lab on the Cloud is a remote test lab that users can access 24/7 to explore their proof of concept boards and drive system functionality. | Renesas |
| LAUTERBACH TRACE32 デバッグ&トレースソリューション | エミュレータ | TRACE32はRZファミリの他、ArmベースのCPUをフルサポートするデバッグ&トレースシステムです。年々複雑化しているプロセッサのソフトウェア開発に柔軟対応し、開発効率を劇的に向上する実績ある開発ツールです。 | Lauterbach GmbH |
| M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-NC30WA] | コンパイラ/アセンブラ | M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ, R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。 | Renesas |
| M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] | シミュレータ | M16C/60, M16C/50, M16C/30, M16C/Tiny, M16C/20, M16C/10シリーズ, R8Cファミリ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| M32100T-EZ-E | エミュレータ | M32Rファミリ用オンチップデバッギングエミュレータ [海外規格適合品] 。SDI-3対応ベーシックモデル | Renesas |
| M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ | モニタデバッガ/RAMモニタ | M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ | Renesas |
| M32C M16C UART モニタプログラム | モニタデバッガ/RAMモニタ | M32C/80、M16C/80、M16C/60シリーズ対応モニタプログラム。マイコンに本モニタプログラムを書き込んでデバッガと通信することにより、ユーザープログラムのデバッグを可能にします。 | Renesas |
| M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ [M3T-NC308WA] | コンパイラ/アセンブラ | M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用Cコンパイラパッケージ。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。 | Renesas |
| M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] | シミュレータ | M32C/80, M16C/80, M16C/70シリーズ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ [M3T-CC32R] | コンパイラ/アセンブラ | M32Rファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。 | Renesas |
| M32Rファミリ用シミュレータデバッガ [M3T-PD32RSIM] | シミュレータ | M32Rファミリ用シミュレータ (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| MISRA C ルールチェッカ SQMlint | コンパイラ/アセンブラ | ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint | Renesas |
| OpenCV Accelerator | イメージング | OpenCV Acceleratorは、ルネサス独自の画像処理に適したハードウェア DRP を画像処理アクセラレータとして使用し、OpenCVの画像処理を高速化することにより、お客様のシステム性能向上を実現します。 | Renesas |
| PCI Express コンフィグレーションツール | ソリューション・ツールキット | 本ツールはお客様の要望するConfigurationに合わせたPCI Express IPを提供するために作成した、弊社独自のツールです。 | Renesas |
| PDSDK COMキット | その他のエミュレータとオプション | デバッガ拡張オプション製品 | Renesas |
| PDxxSIM I/O DLLキット | シミュレータ | シミュレータ拡張オプション製品 | Renesas |
| Percepio Tracealyzer | ソフトウェアおよびハードウェア開発ツール | Tracealyzer® is the premier solution for visual trace diagnostics for developers of RTOS- or Linux-based embedded software systems. | Percepio |
| Peripheral Driver Generator | コードジェネレータ | マイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RX210、RX220、RX63x、RX62x対応) | Renesas |
| PG-FP6 | プログラマ(ユニット/SW) | フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C] | Renesas |
| PowerCompass™マルチレール設計ツール | 回路設計ツール | PowerCompassツールを使用すると、お求めの条件に一致する電源製品をすばやく選定し、複数のレールの設定、高レベルの解析の実行、カスタムリファレンス設計ファイルの生成をすることが可能です。 | Renesas |
| PowerNavigatorソフトウェア | モニタデバッガ/RAMモニタ | PowerNavigatorソフトウェアにより、USBインタフェースのPC上で、複数のデジタルDCデバイスへの設定とモニタリングを容易にできます。 | Renesas |
| QB-70F3529-PD-EE | エミュレータ | Emulation POD for V850E2M for the IE850 emulator | Renesas |
| QB-70F3532-PD-EE | エミュレータ | Emulation POD for V850E2M for the IE850 emulator | Renesas |
| QB-70F3534-PD-EE | エミュレータ | Emulation POD for V850E2M for the IE850 emulator | Renesas |
| R-Car向けe² studio | IDEとコーディングツール | ADASおよび自動運転のための統合ソフトウェア開発環境。 コンピュータービジョンやディープラーニング(深層学習)アルゴリズムのソフトウェア開発を容易にする革新的なオープン開発環境。 | Renesas |
| R0E420000MCU00 | エミュレータ | H8S/Tinyシリーズ用MCUユニット[E100対応]。MCUに対応した変換基板が必要です。 | Renesas |
| R0E424270MCU00 | エミュレータ | H8S/2400シリーズ用MCUユニット[E100対応] 。MCUに対応した変換基板が必要です。 | Renesas |
| R0E530650MCU00 | エミュレータ | M16C/65、M16C/64Aグループ用MCUユニット[E100対応]。MCUに対応した変換基板が必要です。 | Renesas |
| R0ESRS400MCU00 | エミュレータ | RS-4シリーズ用MCUユニット[E100対応] | Renesas |
| R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ | コンパイラ/アセンブラ | R32C/100シリーズ用Cコンパイラパッケージ。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。 | Renesas |
| R32Cシリーズ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] | シミュレータ | R32C/100シリーズ用シミュレータ。「I/O DLLキット」を用いて機能拡張可能。複雑な周辺I/Oシミュレーションなどに有効です。 [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。) | Renesas |
| R8C UART モニタプログラム | モニタデバッガ/RAMモニタ | R8Cファミリ対応モニタプログラム。デバッガを起動したとき、自動的にモニタプログラムがマイコンに書き込まれます。 | Renesas |
| R8C, M16Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ | コンパイラ/アセンブラ | R8C, M16Cファミリ(R32C/M32C/M16C)用C/C++コンパイラパッケージ。3種類のコンパイラパッケージを1セットにした製品です。[内容] R32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ、M32Cシリーズ用Cコンパイラパッケージ(M3T-NC308WA) 、M16Cシリーズ,R8Cファミリ用C/C++コンパイラパッケージ(M3T-NC30WA)。それぞれシミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。 | Renesas |
| RA Standalone Configurator for Third Party Tools | ソリューション・ツールキット | RA Smart configurators (RASC) application to configure FSP modules (BSP, Drivers, RTOS and Middleware) when using 3rd-party IDE and toolchain (IAR Embedded Workbench, Keil MDK). Download from Assets section in the GitHub Release: https://github.com/renesas/fsp/releases | Renesas |