概要

Description

ルネサスR-IN32M3(RY9012)産業用イーサネットモジュールソリューションは、産業用センサソリューションの開発を早めるのに役立ちます。 最もこの市場に関連する、産業用イーサネットプロトコルのPROFINET、EtherNet/IP™、EtherCATに対応します。 このセンサソリューションは、RY9012モジュールを使用したルネサスセンサ産業用イーサネットへの、容易な統合を実現します。

このシステムのメリット:

  • 産業用イーサネットセンサアプリケーションのジャンプスタート
  • 統合された2ポート RJ45コネクタと産業用イーサネットスイッチ
  • 主要な産業用イーサネットプロトコルに対応:PROFINET、EtherNet/IP™、EtherCAT
  • 必要な外付け部品はほとんどなし
  • 産業用イーサネットプロトコルソフトウェアの開発と保守の必要なし

ターゲット・アプリケーション:

  • PROFINET、EtherNet/IP™またはEtherCATネットワークでのセンサアプリケーション
  • センサアプリケーションを産業用イーサネットネットワークに接続する組み込みモジュールソリューション
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう