概要
説明
ハイブリッドワークやリモートワークがチームコラボレーションの形を変え続ける中、没入感のあるシームレスな体験を提供するインテリジェントなオールインワンビデオ会議システムへの需要が高まっています。 従来のウェブカメラは、視野が狭いため臨場感を制限することが多くありました。 一方、360°ビデオ会議ソリューションでは、会議室全体が見渡せるため、座席の位置に関係なく、すべての参加者の視界と音声が確保されます。
AI機能を搭載したこのビデオ会議用カメラは、360°の範囲をカバーし、ビームフォーミングマイクアレイで部屋全体をクリアに音声キャプチャできます。 音声と視覚の両方にAI/MLアクセラレーションを組み込んだこのシステムは、自動スピーカートラッキング、ノイズ抑制、適応フレーミング、会議中分析などのスマートな機能を提供し、ダイナミックでインタラクティブな会議体験を実現します。
このシステムのメリット:
- HeliumとEthos-U55 NPUを搭載したAIアクセラレーションMCUは、音声定位、話者追跡、画像強調などのAI/MLタスクの効率的なエッジ処理を可能にし、MCUレベルの消費電力とコストでMPU並みの性能を提供します。
- Wi-FiおよびBluetooth® Low Energy (LE)モジュールは、カメラシステムの簡単なセットアップと柔軟な操作のためのワイヤレス制御および接続を可能にします。
- ハイブリッドALCを搭載した高性能オーディオコーデックは、高速レスポンスと繊細なゲインコントロールにより、あらゆる方向から一貫した高忠実度のオーディオキャプチャを実現します。
- 柔軟な電源アーキテクチャは、様々なタイプの部屋でのポータブルまたは固定配置のためのイーサネット(PoE)またはDC電源入力をサポートしています。
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
PMIC
製品
Load Switch
製品
Buck Regulator 1
製品
Buck Regulator 2
製品
Wi-Fi/Bluetooth LE Module
製品
ボード&キット
Clock
製品
Audio Codec
製品
ボード&キット
Exiting Interactive Block Diagram