メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

RXファミリ 32ビット高性能/高効率MCU

RXマイコンは、ルネサス独自のイノベーションを満載した先進のCPUコアを採用しています。 長年培った独自技術により、スケーラビリティと電力効率の向上を実現しつつ、優れた性能と低消費電力を提供するマイコンです。 RXファミリは、エントリレベルから高性能まで、産業用・家電・OA機器・ICT向けに最適なソリューションを提供します。

比類のない高性能と高効率

RXファミリMCUは、最大6.01 CoreMark/MHzの優れた性能、高速割り込み応答、低消費電力を実現し、省エネルギーの組み込みシステムに最適です。

充実の機能

接続性、安全性、HMI、アナログ、モータ制御など多彩な機能を備え、豊富なピン数・メモリオプションにより、さまざまなアプリケーションニーズに対応します。

優れた拡張性と互換性

RXマイコンは、下位互換性のある命令セットと共通の開発ツールにより、シームレスなスケーラビリティを実現。製品ライン間でソフトウェアの再利用を効率的に行えます。

効率的な開発ツール

自動生成ドライバ、ミドルウェア、評価から量産までをサポートする充実の開発環境により、開発を加速します。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する

RXファミリは幅広い製品セグメントを網羅し、民生機器におけるシステム制御やHMI制御から、産業機器におけるセンサ計測やモータ/インバータ制御まで、あらゆる用途をサポートします。共通アーキテクチャを基盤とする全RX MCUは、シームレスなソフトウェア再利用と直感的な設計スケーラビリティを実現し、ラインアップ全体にわたる効率的な開発を可能にします。

機能安全

機能安全

認証取得済み機能安全ソリューションは、産業システムの安全性と信頼性を確保します。 MCUセルフテストソフトウェアから評価ボード、技術ドキュメントまで、コンプライアンス対応を容易にし、開発負担を軽減します。より安全で信頼性の高い工場やスマートホームの実現を支援します。

ルネサス機能安全ソリューションの紹介
IEC/UL 60730スマート家電の機能安全
家電製品についても「家庭電化製品向けのIEC60730 安全規格」の制定により、安全で信頼性の高い動作を保証する自動電子制御を設計する必要があります。
キーテクノロジー
IEC 61508産業用途向け機能安全
多くの産業分野で機能安全規格が拡大する中、ルネサスは機能安全をサポートする機能安全ソリューションと開発ツールを提供しています。

ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)

ヒューマンマシンインタフェース (HMI)

当社の包括的なヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)ソリューションは、開発効率化のための堅牢なハードウェア、ソフトウェア、ツールを提供します。また、幅広いアプリケーション向けに直感的で応答性の高いインタフェース作成を支援します。 ルネサスは、タッチスクリーンや音声制御からジェスチャー認識やハプティクス(触覚提示技術)まで、ユーザーインタラクションを強化し、最先端の体験が得られるテクノロジーを提供しています。

Woman using smart home control on a digital tablet
HMI Card Image
キーテクノロジー
HMIソリューション
タッチスクリーン、音声制御、AIを統合した先進的なヒューマンマシンインタフェース(HMI)ソリューションをご紹介します。高機能ディスプレイ、静電容量式タッチセンシング、AI駆動のユーザー入力に対応し、産業オートメーション、スマートホーム、ヘルスケアなどのアプリケーションに容易に組み込めます。

モータ制御

モータ制御

インバータ制御用RXマイコンは、モータ制御タイマをはじめとする各種インバータ制御機能を内蔵しており、従来のSHコントローラやH8SXマイコンで培われた技術を継承しています。 また、多くの産業用途で要求される5V電源に対応し、12ビットA/Dコンバータ、3チャネル同時サンプリングホールド回路、プログラマブルゲインアンプ(PGA)、コンパレータなど豊富なアナログ機能を備えています。

モータ制御ソリューションのご紹介
キーテクノロジー
モータ制御ソリューション
ルネサスエレクトロニクスは、ブラシレスDCモータ(BLDC)または永久磁石同期モータ(PMSM)、ステッピングモータ設計システムなど、包括的にモータ制御ソリューションを提供しています。使いやすいハードウェア、ソフトウェア、高度なモータ制御キットにより、さまざまなモータタイプを包括的にサポートし、開発を迅速化します。
カタログ
モータソリューションカタログ
PDF24.64 MBR30CA0165JJ0800 Rev.8.00English2025年10月31日

セキュリティ

セキュリティ

スマート・テクノロジーとコネクテッド・エコシステムの伸長と、規制の強化に伴い、各メーカーがセキュリティにプライオリティを置く必要が出てきています。 開発者は、効率的で安全なソリューションを構築する必要がある一方で、厳しい予算とスケジュールに直面しています。 RXファミリは、暗号処理の分離やセキュアキー保護など、ハードウェアベースのセキュリティ機能により、これらのニーズに対応します。

つながる世界におけるセキュリティ
セキュリティ
セキュリティについてもっと知る
ルネサスのIoTセキュリティソリューションをご覧ください。 高度な機能、認定、信頼できるパートナーを使用して、安全なアプリケーションを設計および実装する方法を学びます。
セキュリティ
サイバーレジリエンス法についてもっと知る
EUサイバーレジリエンス法(CRA)は、デジタル要素を含む製品のサイバーセキュリティに焦点を当て、個人および企業の利用者をサイバーセキュリティの脅威から守ることを目的としています。ルネサスはセキュリティを重視し、製品の設計、開発、生産がCRAの要件に準拠していることを確保しています。

Internet of Things(IoT)

Internet of Things(IoT)

IoT市場は、産業用IoT、スマートホーム、スマートシティなどで急速に拡大し続けています。 IoT製品開発を加速し、OTA(Over-the-Air)ファームウェアアップデートを可能にするため、RXファミリはIoT評価キット、開発環境(e² studio)、開発支援ツール(QE for OTA)を提供しています。 IoTのニーズに応える、最適化されたセンサ計測ソリューションも用意されています。

ルネサスのIoTクラウドソリューションを活用したIoTエアコンのデモ
RX IoT Cloud OTA(Over-the-Air)ソリューション
ルネサスは大手クラウドベンダであるAWS様、Microsoft様と協力し、クラウドを活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進いただけるソリューションを提供しています。
パンフレット
センサ計測ソリューション
PDF1.05 MBR01PF0241JJ0200 Rev.2.00English2024年7月3日
IoTクラウドソリューション
エンド・ツー・エンドのクラウドハードウェアおよびソフトウェアソリューションで、クラウド接続とプロトタイピングを容易に実現します。

産業用ネットワーク

産業用ネットワーク

シームレスなリアルタイム通信は、すべてのインダストリー4.0および産業用IoT(IIoT)導入における基本要件です。 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT、Modbus、CC-Linkなど、主要な産業用通信プロトコルに対応する、最高クラスの通信コンポーネントと充実したソフトウェアサポートを提供します。

Network switch router with multiple ethernet cables plugged in, green LED lights glowing to indicate connectivity in a modern data center.
Network Switch Router with Multiple Ethernet Cables
産業用機器
産業オートメーション
ルネサスの産業オートメーション統合ソリューションは、HMIや産業用コントローラから通信、試験・測定まであらゆる要素を網羅しています。高性能MCU・MPUとエッジAI、モータドライブ技術を統合することで、インダストリー4.0時代に求められる高効率で安全かつスマートな生産現場を実現します。
RX72Mネットワークソリューション
本ソリューションはRX72Mを使用した評価ボード、各プロトコルスタックによって、喫緊の課題である多種多様な産業ネットワークに対応するスレーブ機器の開発期間短縮を実現します。

はじめてのRX MCU

IDE、リアルタイムOS、ミドルウェア、ツールでRXファミリの開発をサポートします。 評価キットと組み合わせることで、コーディング、ビルド、デバッグを簡単にし、システム開発時間を大幅に短縮します。

Icon showing circuitry illustration within a square, indicating electronic components of a circuit board.
評価キット
評価ボードには、Arduino、Pmod、mikroBUSをサポートするスタータキットと評価キットがあり、シームレスなプロトタイピング、評価、機能拡張が可能です。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
開発ツールと環境
デバッグを効率化し、開発を加速、市場投入までの時間を短縮するツールやソフトウェアを備えたRX開発環境です。
Icon showing handshake illustration below half globe symbol, indicating global partnership with third-party companies.
パートナープログラム
信頼できるパートナと連携し、エンドツーエンドのソリューションをご検討ください。ルネサスの技術とハードウェア、ソフトウェア、設計サービスを組み合わせることで、統合作業の負担軽減、リスク低減、市場投入期間の短縮を実現します。
Icon showing cog-wheel within a square illustration, indicating configuration settings and access to controls.
パワーアタッチ
システムの入力と出力の要件を定義します。 ゼロからシステムを構築することも、MCU/MPUや一般的なFPGAプラットフォームを網羅した300以上のテンプレートから選択することも可能です。
NexCOBOT NEIO functional safety device.
サクセスストーリー

NexCOBOTにおける人間とロボットのコラボレーション

NexCOBOTが人間とロボットのシームレスなコラボレーションを通じて機能安全にどのような革命をもたらしているかをご覧ください。

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
長期製品供給プログラム(PLP)

長期製品供給プログラム(PLP)

製品サイクルの長いアプリケーション向けに、最適な製品をお選びください。