概要
説明
リーフブロワのようなコードレスガーデニングツールは、有線バージョンと比較して、その利便性、環境上の利点、および安全性により人気を集めています。 それらは、住宅用と商業用の両方の芝生と景観のメンテナンスに最適です。 この20Vコードレスリーフブロワシステムは、充電式バッテリとスマートモータ制御を備えており、速度を調整できるため、使用を最適化し、バッテリ寿命を延ばすことができます。 その用途の広いデザインは、コードレス芝刈り機やストリングトリマなどの他のコードレスガーデニングツールに適応します。
このシステムのメリット:
- MCUは、コンパクトなサイズで業界最小の消費電流を提供し、ツールのサイズと重量を削減して、エネルギ効率と使いやすさを向上させます。
- スマートゲートドライバは、高効率、高精度、および優れた安全機能を保証し、より長い使用と高い製品性能を可能にします。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
Battery Pack Monitor
製品
MCU
製品
Smart Gate Driver
製品
ボード&キット
MOSFET
製品
Exiting Interactive Block Diagram