特長
- ソフトウェアで選択可能な過電流保護レベルと可変保護検出時間
- 4つの放電過電流スレッショルド
- 4つの短絡スレッショルド
- 4つの充電過電流スレッショルド
- 8つの過電流遅延時間(充電)
- 8つの過電流遅延時間(放電)
- 2つの短絡遅延時間(放電)
- 自動FETターンオフとセルバランスは、外部(バッテリ)または内部(IC)の温度制限に達すると無効になります
- IC過熱時に自動セルバランスがオフ
- 内蔵の充電/放電FET駆動回路
- 内部セルバランシングFETは、各セルで最大200mAのバランシング電流を処理します
- 負または正のエッジウェイクアップによるスリープ動作
- <10μAスリープモード
説明
ISL94208バッテリ・フロントエンドICは、マイクロコントローラとともに使用するように設計されており、マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・パック用の過電流保護機能を備えたアナログ・フロントエンドICです。ISL94208は、直列に接続された4〜6セルと並列に接続された1つ以上のセルで構成されるバッテリパックをサポートします。 ISL94208は、内蔵のアナログ・マルチプレクサを使用して、A/Dコンバータを備えた個別のマイクロコントローラで、各セル電圧と内部および外部温度を監視できます。 ISL94208は、過電流および短絡保護回路を内蔵しており、内部3.3V電圧レギュレータ、内部セルバランシングスイッチ、およびパックの充電と放電を制御するための外部FETデバイス用の駆動回路。
アプリケーション
- 電動ツール
- ポータブル機器
- バッテリバックアップシステム
- 軍用電子機器
適用されたフィルター