メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 単一インダクタによる3レベル降圧コントローラ
  • フライングキャパシタバランシングとスムーズなモード遷移のための特許取得済み変調器
  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜57.6V
  • 広い出力電圧範囲:3V〜54.912V
  • プログラマブル・スイッチング周波数:最大400kHz(スイッチングノード実行時800kHz)
  • EXT5Vピンは、内蔵チャージポンプを介して5Vまたは10Vのゲート駆動電圧を生成
  • 低シャットダウン電流:25µA
  • パススルーモード(PTM)(順方向、逆方向の両方向)
  • ソフトスタート機能付きプリバイアス出力をサポート
  • 入力および出力電流監視
  • 保護機能:OCP、OVP、UVP、OTP
  • SMBusおよびI2C互換
  • 32リードTQFN (4mm × 4mm) パッケージ

説明

RAA489300は、3レベル降圧トポロジで設計された高性能降圧コントローラです。 このトポロジは卓越した効率を実現し、出力電圧生成で要求されるインダクタンスを大幅に削減します。 その革新的な設計により、電力損失を最小限に抑え、システムサイズを縮小できるため、コンパクトで高性能なアプリケーションに最適です。 さらに、このコントローラは、出力電圧範囲全体にわたってシームレスなスイッチングモードの移行を保証します。

先進のRenesas R3™テクノロジは、高効率な軽負荷動作、高速な過渡応答、不連続モード(DCM:Discontinuous Current Mode)と連続モード(CCM:Continuous Current Mode)のシームレスな移行を可能にし、性能を向上させます。

RAA489300は、高出力バレルアダプタやUSB Power Delivery(USB PD)アダプタなど、汎用性の高い入力ソースを必要とするアプリケーションに適しています。 USB PDアプリケーションでは、PD規格に準拠しており、プログラマブル電源(PPS)および可変電圧電源(AVS)動作をサポートできます。 入出力電圧・電流用の独立した制御ループが、精度、安全性、柔軟性を保証します。

このデバイスは、順方向と逆方向の両方でパススルーモード(PTM: PassThrough Mode)を備えており、入力電圧と出力電圧が同じ場合の効率を最大化します。 このため、高効率と低電力損失が要求される用途に特に適しています。

RAA489300は、コア機能だけでなく、絶縁MOSFET制御や調整可能な出力電圧などのシステムレベルの機能も内蔵しています。 過電流保護(OCP: OverCurrent Protection)、過電圧保護(OVP: OverVoltage protection)、低電圧保護(UVP: UnderVoltage Protection)、過熱保護(OTP: Over-Temperature Protection)などの保護機構により、あらゆる条件下で信頼性の高い安全な動作を保証します。

このコントローラは、SMBus/I2Cを介したシリアル通信を備えており、重要なパラメータをプログラミングすることで、性能を調整することができます。 カスタマイズ可能なパラメータには、最小入力電圧、最大出力電圧、入力電流制限、出力電流制限があり、多様なアプリケーションに柔軟性と適応性を提供します。

パラメータ

属性
Outputs (#)1
Topology [Rail 1]Buck
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Max) [Rail 1] (V)57.6 - 57.6
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)3
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)54.912
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)250 - 400
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-10 to +100°C, -40 to +105°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN4.0 x 4.0 x 0.70320.4

製品比較

RAA489300RAA489301
VDD min. (V)-0.3-0.3
VDD max. (V)6.56.5
VIN min. (V)4.54.5
VIN max. (V)57.624
VOUT (min) (V)33
VOUT (max) (V)54.91224
Switching Frequency Range (Typical)250 - 40092 - 367
Maximum Supply Current (Shutdown Mode) (µA)2525

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the flexible battery system supports 2-7 Li-ion cells and enables direct charging from USB-C ports and power bank functionality.
240W USB Type-Cバッテリシステム
この柔軟なバッテリシステムは、2~7個のリチウムイオンセル、USB-C充電、パワーバンク機能をサポートします。
Interactive block diagram of the USB charger system delivers up to 240W and features integrated USB-C port controllers.
140W~240WデュアルポートUSB Type-C & USB PD充電器
このUSB充電器システムは最大240Wを供給し、堅牢な安全性を備えた高速で柔軟なデュアルUSB Type-C充電を実現します。

その他アプリケーション

  • USB PD 3.xシステム
  • ドッキングステーション
  • バッテリー駆動のモバイルデバイス
  • 再生可能エネルギーシステム
  • ロボットやドローン
  • セキュリティ監視
  • 医療機器

適用されたフィルター