メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Arm® Cortex-M33®: 160MHz
  • 704kB SRAM
  • Wi-Fi 6、802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4/5GHz、1x1、20MHz、MCS9 115Mbps、OFDMA、TWT
  • WPA/WPA2- Enterprise/Personal、WPA2 SI、WPA3 SAE、およびOWE
  • 8MB QSPIフラッシュ
  • QSPI PSRAMコントローラ
  • 2xSPI、3xUART、2xI2C、SDIO 3.0(デバイス)
  • 12ビットADC、I2S、PDM、PWM
  • 真性乱数発生器 (TRNG)
  • 最大28個のGPIO
  • 世界的に認定されたモジュール
  • 暗号化:AES、DES/3DES、CHACHA、SHA1/224/256、RSA、DH、ECC
  • 寸法 15mm × 20mm × 3.0mm、53ピン
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C             

説明

RRQ61001は、統合されたArm® Cortex®-M33システムプロセッサを搭載した RA6W1 MCUをベースとするWi-Fi 6モジュールであり、デュアルバンド802.11a/b/g/n/ac/ax Wi-Fiサブシステム、オンチップメモリ、柔軟な周辺機器インターフェース、および電源管理機能を備えています。このモジュールは、Wi-Fiネットワーク接続を必要とする複雑な低消費電力IoTアプリケーションをサポート可能な、スタンドアロン型のシングルチップソリューションを提供します。 極めて低消費電力の動作は、MCUの未使用要素を動的に無効化することで実現され、デバイスがデータを送受信していない時はほぼゼロの消費電力を実現します。

パラメータ

属性
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
Module15.0 x 20.0 x 3.0530.9

製品比較

RRQ61001RRQ61051RA6W1
Pkg. TypeModuleModuleFCQFN, WLCSP
Data Flash (KB)800080000
Wireless StandardWi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 4 (802.11b/g/n), Wi-Fi 6 (802.11ax)Wi-Fi 4 2.4GHz, Wi-Fi 6 2.4/5GHz, Wi-Fi 6 2.4GHz
Band2.4GHz + 5GHz2.4GHz, 2.4GHz + 5GHz2.4GHz, 2.4GHz + 5GHz

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
Humanoid Battery Management System
Integrated humanoid robot BMS enabling safe, real-time power management, protection, and battery-state control.
Essential thermostat with core functionality block diagram features an MCU, wireless connectivity, NFC reader, and relay control.
ミッドレンジのサーモスタット
Wi-Fi対応、内蔵センサ、スマートホーム連携機能を備えたミドルレンジのサーモスタットで、快適性と効率性を向上させます。
Intraoral camera block diagram features an MCU with ultra‑low power Wi-Fi and Bluetooth Low Energy connectivity modules.
口腔内カメラ
リアルタイムの撮影、記録、および患者への説明に最適な、ポータブルWi-Fi対応口腔内カメラ。

その他アプリケーション

  • スマート家電
  • スマートホーム
  • ホームオートメーション
  • ウェアラブル
  • アクセスコントロール
  • スマートセンサ
  • コネクテッド農業
  • IPカメラ
  • スマート医療
  • 産業用センサ

適用されたフィルター