メインコンテンツに移動

Bluetooth® Low Energy for RXファミリ

概要

説明

RX23W Bluetooth LE ワイヤレスソリューション

Bluetooth Low Energy(LE)とは、Bluetooth無線技術の低エネルギーモードで、特にバッテリー駆動のアプリケーションでは消費電力に効果があります。Bluetooth LEの魅力は、スマートフォンやタブレット向けのアプリケーションに接続したまま動作できる点にあります。ルネサスのBluetooth LEソリューションは、業界最低水準の消費電力でスマートな接続を実現し、ヘルスケアやフィットネス機器、家電製品、ビーコンを利用してスマートフォンと接続するRFIDタグなどのアプリケーションで、有線を使わずに低消費電力で利用することができます。

Bluetooth 5.0 LEおよびIoT機器に不可欠なセキュリティ機能、タッチキー、USB、CANなどの豊富な周辺機能を内蔵し機器のシステム制御と無線通信を1チップで実現可能なソリューションとして、ルネサスエレクトロニクスは「RX23Wソリューション」を提供しています。

画像
RX23W Bluetooth LE ワイヤレスソリューション

Bluetooth LE ソリューション & リソースクイックスタートガイド

お客様の製品開発フェーズごとにBluetooth LE MCU RX23Wのソリューションと関連するリソースについてまとめていますので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード:RX23W Bluetooth LE Solution & Resource Quick Start Guide (PDF | English, 日本語)

デバイス

RX23W 32ビット Bluetooth LE MCU : R5F523WxxDNG / R5F523WxxDBL

外付け部品が不要になるよう、Bluetooth専用の高精度低速オンチップオシレータを内蔵しており、外付けの整合回路や外付け容量も不要。

画像
RX23W Chips

RX23W モジュール : R5F523WxxDLN

アンテナと発振子を内蔵し各国の電波法認証取得済みのモジュール品をラインアップしており、世界最小クラスのモジュールサイズでありながら、多くのマイコン周辺機能ピンが利用可能な仕様になっています。

RX23W / RX23Wモジュール製品ページへ移動

画像
RX23W Module

H/W & Kits

ターゲットボード

ターゲットボードは、ルネサスのデバイス/モジュール(RX23W)の評価、Bluetooth LEの機能や性能の評価、お客様の原理試作への利用に最適です。

Target Board for RX23W : RTK5RX23W0C00000BJ

Target Board for RX23Wは、RX23Wの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

Target Board for RX23W 製品ページへ移動

画像
RX23W Target Board

 

Target Board for RX23W module : RTK5RX23W0C01000BJ

Target Board for RX23W moduleは、RX23W moduleの評価、試作および開発に利用できます。本製品はエミュレータ回路を搭載しているので、E1エミュレータ/E2 エミュレータLiteを必要とせずにアプリケーションを開発できます。さらに、すべてのMCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載しているため、簡単に試作することができます。

Target Board for RX23W module 製品ページへ移動

画像
RX23W Module Target Board

 

スタータキット

Renesas Solution Starter Kit for RX23W : RX23W-Starter-Kit

Renesas Solution Starter Kit for RX23Wは、RX23W(コードフラッシュ512KB、ピン数85-pin)の入門用に最適なスタータキットです。
LCDディスプレイモジュール、オンチップデバッギングエミュレータが添付されております。統合開発環境を使用して、開封後すぐにRX23Wの評価が始められます。ぜひ本製品でRX23Wの性能、機能を体感してください。

Renesas Solution Starter Kit for RX23W 製品ページへ移動

画像
Renesas Solution Starter Kit for RX23W

S/W & ツール

RXファミリ用 Bluetooth Low Energyプロトコルスタック

Bluetooth Low Energyプロトコルスタックは、RX23Wを動作させるために必要なソフトウェアで、Bluetooth v5.0に準拠しています。Core Specification v5.0の全てのLE機能をサポートすることができます。また機能セットにより3種類のライブラリを用意していますので、最終製品の仕様に適した構成が選択可能です。

標準プロファイル/サービスは、Bluetooth認証取得済みの56種類(2019年12月時点)が提供可能です。

プロファイルはQE for BLE[RA,RE,RX]から生成されます。お客様独自のプロファイルを設計し生成することも可能です。また、お客様のプログラム開発の参考としてサンプルプログラムも用意しています。サンプルプログラムは今後さらに拡充する予定です。

画像
RX Protocol Stack Constitution

利用可能なサンプルプログラム:

サンプルプログラム説明
Beacon, Central, Peripheral, Multi-role サンプルプログラムこのサンプルプログラムは、「RX23W グループBluetooth Low Energy アプリケーション開発者ガイド」に付属するサンプルプログラムでTarget Board for RX23W上で動作します。
RX23Wグループ Bluetooth Low Energyアプリケーション開発者ガイド Rev.1.30 (ZIP | English, 日本語)
独自プロファイルサンプルプログラムこのサンプルプログラムは、「RX23W グループBLE モジュールFirmware Integration Technology」に付属するデモプロジェクトの”LED Switch Service”として提供します。
RX23Wグループ BLE Module Firmware Integration Technology Rev.2.61 (ZIP | English, 日本語)
RX23Wグループ OTAファームウェア更新 サンプルプログラム Rev.1.11 - サンプルコード (ZIP | English, 日本語)このサンプルプログラムは、RX23W 上で動作し、Bluetooth LE無線通信によるOTA(Over The Air)ファームウェア更新を実現します。
RX23W Group Apple Notification Center Service Sample Program Application Note Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)Apple Notification Center Service (ANCS) サンプルプログラムは、Target Board for RX23W上で動作し、Bluetooth LE無線通信を使用してiOSデバイスと接続します。
RX23W Group Sample Program for Highspeed Communication Rev.1.00 - Sample Code (ZIP)このサンプルアプリケーションは、Target Board for RX23Wのペア間で、GAP パラメータを最適な値に設定し、LE 2MPHYを使用して高スループットのBluetooth LE無線データ通信を実現します。セントラル側、ペリフェラル側、双方のプロジェクトを提供します。
画像
RX Protocol Stack Meshstack.jpg

Bluetooth Meshスタック:

Meshプロファイルは、専用ライブラリ「Bluetooth Meshスタック」として提供していますので、Bluetooth Mesh Networking仕様に準拠した製品の開発にご利用ください。Bluetooth Meshは、多対多間のデバイス通信を可能にし、大規模なデバイスネットワークの構築に最適化されたネットワークです。ビルオートメーションやセンサーネットワーク、資産追跡など、性能、信頼性、セキュリティが重要視されるIoTソリューションに適した技術です。

利用可能なサンプルプログラム:

サンプルプログラム説明
RX23W Group Temperature and Humidity Sensor Data Communication Sample Code Using Bluetooth Mesh Network Rev.1.01 - Sample Code (ZIP)Bluetooth Meshモジュールに含まれるSensor Modelを利用して温湿度センサデータを通信するサンプルプログラムです。Meshネットワークを利用することで長距離のデータ送信、ネットワークの容易な拡張、通信障害に強いネットワークの構築が可能になります。

様々なアプリケーション開発に対応したBluetooth LEソフトウェアソリューションをご用意しています。詳細は、プロトコルスタック製品ページをご参照ください。

RXファミリ用 Bluetooth Low Energyプロトコルスタック製品ページへ移動

画像
Bluetooth Mesh Networkの基本構成

 

開発支援ツール 「QE for BLE[RA,RE,RX]」

QE for BLE[RA,RE,RX]は、統合開発環境e² studio上で動作するソリューション・ツールキットのひとつで、Bluetooth LEプロトコルスタックを使ったシステムの開発に対応した組み込みソフト開発ツールです。e² studioとQE for BLEを使用することにより、ルネサスBluetooth LEマイコン RX23Wの通信機能をすぐに試せて、導入にかかる開発期間の短縮を実現します。標準プロファイルは、本ツールから生成されます。また、お客様独自のプロファイルを設計し生成することも可能です。

詳細は、Bluetooth Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE[RA,RE,RX]をご参照ください。

開発支援ツール QE for BLE[RA,RE,RX]ページへ移動

画像
Bluetooth®仕様に基づく通信を、手軽にすぐ試せます

 

スマートフォンサンプルアプリケーション「TryBT」

TryBTは、Bluetooth LE製品との通信に必要な機能を搭載したAndroidとIOSの双方に対応したスマートフォン向けサンプルアプリケーションで、App Store / Google Playからダウンロードできます。Target Board for RX23Wにプリインストールされたファームウェアとの連携動作をお試しいただけます。またRA4W1でも同様にお使いいただけます。

Android Studioにインポート、またはXcodeで起動して使えるプロジェクトやソースコード、アイコン画像データも提供しており、PoC (Proof of Concept) 開発等でBluetooth LE通信アプリの開発ベースとしてもご利用いただけます。

TryBTダウンロード:

画像
BLE-RX-SmartphoneApplicationExample-TryBT-ja
画像
TryBT QR code ja

Windowsサンプルアプリケーション「Windows 10 Bluetooth LEアプリケーション」

Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションは、評価ボード Target Board for RX23W または Target Board for RX23W moduleにプリインストールされたファームウェアと通信を行い、評価ボード上の LED 点滅間隔の制御や、スイッチが押された回数のカウントを行うWindows 10向けサンプルアプリケーションです。

Visual Studio 2017で起動して使えるプロジェクト一式を提供しており、PoC (Proof of Concept) 開発等でWindowsで動作するBluetooth LE通信アプリの開発ベースとしてもご利用いただけます。

Windows 10 Bluetooth LEアプリケーションダウンロード:Bluetooth LE microcomputer / module Windows 10 Bluetooth LE Application Rev.1.00 - Sample Code (ZIP) (PDFドキュメント+Visual Studio 2017用プロジェクト一式)

画像
Windows 10 Bluetooth LEアプリケーション - RX

Windowsアプリケーション 「BTTS」

BTTS (Bluetooth Test Tool Suite)は、開発工程の「調査・評価」フェーズにおいては、Bluetooth LE MCUがサポートするBluetooth LEの機能や性能を評価することで、Bluetooth LEの新しい機能、APIの実行手順、その設定に必要なパラメータ等を理解することができます。またデバイスの「認証」フェーズにおいては、電波法認証試験で受験する機器(受審機)を操作するGUIツールとして使用することができます。

BTTSダウンロード:Bluetooth LE MCU Bluetooth Test Tool Suite 操作説明書 Rev.1.07 (ZIP | English, 日本語) (PDFドキュメント+Windowsアプリケーション)

画像
Bluetooth Test Tool Suite (BTTS)

 

応用ソリューション

RX23Wのターゲットアプリケーション:

  • セキュリティ(火災報知器、盗難警報器、パネル制御)
  • メータ(電気、自動検針)
  • 産業(ロボティクス、自動開閉装置、ミシン、自動販売機、UPS)
  • ヘルスおよびウェアラブルボディセンサ
  • スマートホームおよびリモートコントロール玩具等

パートナーの紹介


画像
Silex Logo

サイレックス・テクノロジー株式会社

<お問合せ先>
E-mail: [email protected]
Tel:0774-98-3781
https://www.silex.jp/

RX23W搭載 Bluetooth 5.0 LE対応マイコンモジュール SX-23BTを販売

モジュール : SX-23BT

SX-23BTは、以下の特徴を持つIoTエンドポイント機器向けBluetooth v5.0 Low Energy対応 マイコンモジュールです。

  • 日本・米国・カナダ・欧州の電波法認証取得
  • RX23W-BGA85pinを搭載しRX23Wの機能をフルにサポート
  • 0.7mm pitchのSMTを採用し基板実装を容易化

SX-23BT 製品ページへ移動

 

画像
SX-23BT Microcomputer Module
 

SX-23BT評価ボード : SX-23BT-EVK

SX-23BT-EVKは、ルネサス製E2エミュレータを繋いで、すぐに評価が可能です。FINEインタフェースコネクタのほか、MCU信号ピンへのアクセスを可能にするピンヘッダ用スルーホールを搭載していますので、本評価ボードにセンサなどの部品を取り付けることで、簡単にIoT機器を試作することができます。

SX-23BT-EVK 製品ページへ移動

画像
SX-23BT-EVK Evaluation Kit

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
RXファミリ用 Bluetooth® Low Energyプロトコルスタック
Bluetooth v5.0認証取得済み [対応デバイス: RX23W]
Protocol Stackルネサス
Bluetooth® Low Energy対応開発支援ツール QE for BLE
Bluetooth® Low Energyを使った組み込みシステム開発に対応した開発支援ツール [ルネサスIDE e2 studio用拡張機能] [Support MCU/MPU: RA, RX, RL78]
Solution Toolkitルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Toolルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, DA148xx, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW)ルネサス
4件

イベント&ウェビナー

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。