概要
説明
この設計は、市場をリードするルネサスの第3世代の電力線通信(PLC)モデム技術を利用しており、低電圧電力線を介して音声を効果的に伝送します。 マイクとスピーカーはMCUによって制御され、MCUはPLCモデムICと通信します。 同期整流式降圧コントローラは、安定化されていない整流入力電圧を変換して、ラインドライバ用の12Vバスを生成します。 さらに、500mAの同期整流式降圧レギュレータは、12Vを3.3Vに低減してMCUとモデムICに電力を供給します。 LDOはコーデック用の非常に低ノイズの電源レールを生成し、クワッドオペアンプはマイクロフォンの増幅と出力レベルの表示に使用されます。
このシステムのメリット:
- PRIME 1.3.6/1.4 や G3 など、あらゆる PLC プロトコル規格に対応
- 低電力設計によりコンパクトなスペースで高効率を実現
- MCUは低電力消費で最大120MHzで動作し、最大2MBのオンチップフラッシュと640KBのRAMを備えています
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
DC/DC
製品
DC/DC
製品
Op Amp
製品
MCU
製品
PLC Modem
製品
1.8VDC LDO
製品
Line Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram