概要
説明
電子バルブ制御は、水処理、化学処理、石油、製薬など、液体や気体に関するさまざまな業界の多くのアプリケーションに不可欠です。 この産業用電子バルブ制御システムは、流量センサを利用して、任意のガスまたは液体の供給速度を監視し、モータ制御バルブを介して流量を制御します。 流量状態はLCDに表示され、イーサネットまたはRS-485で通信され、機能安全プラットフォームソフトウェアを通じて安全度水準2(SIL2)に適合します。
このシステムのメリット:
- TÜV認証の機能安全プラットフォームソフトウェアによりSIL2規格をサポート。
- デュアルMCUシステムは、安全な動作を保証し、単一障害点を排除します。
- 12Vまたは24Vで動作する柔軟なシステム設計。
- RS-485は15kVのESDと±60Vまでの過電圧に対して故障保護されており、データレートは最大20Mbpsで、安全で安定なシステムを保証します。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
Buck Regulator
製品
MCU
製品
RS-485
製品
Driver
製品
Exiting Interactive Block Diagram